17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム Φ50

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~14日目

蛇行抑制桟付のベルトを使用することにより、横方面からの力による蛇行を抑制しベルトの直進性を維持するのに...

詳細を確認
  • 現在、オリエンタルモーター仕様及び台湾モータ仕様は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了】パナソニック製スピードコントローラ仕様はメーカ生産中止のため、2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はオリエンタルモーター製スピードコントローラになります。
  • 【販売終了】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は販売終了となりました。
    インバータをご使用の場合は、三相電圧のインダクションモータ仕様を選定いただき、
    お客様にてインバータのご準備をお願いいたします。
  • 規格表内の紫文字は2024年6月に規格を変更した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

 

外形図

・メンテナンス部品を探すには、コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。詳しい手順はこちらをご参照ください。
フレーム断面・拡大(左右対称)

X部(M3用)

Y部(M6用)

[ ! ]JIS規格の六角ナット使用可能です。
[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる

可能性がございます。

CVGW
6Wモータ仕様
[ ! ]A*は下記 「*A寸法詳細(モータ全長)」 表をご参照ください。

25Wモータ仕様

40Wモータ仕様

■材質・表面処理
 フレームモータカバー①モータカバー②プーリホルダ
[ M ]材質アルミ材アルミ材SPCCアルミ材
[ S ]表面処理アルマイト処理塗装塗装塗装
※1 駆動部はアルミフレームの溝のある範囲で任意の位置に移動することができます。
※2 L≧485の場合、1溝につき4個ずつあらかじめナットが挿入されております。ナット挿入用ザグリ穴が必要な場合は、追加にてご指示下さい。
[ ! ]図中の寸法はベルト仕様H(厚み0.8mm)での寸法となります。ベルト厚みは、ベルト仕様によって異なるためご注意ください。ベルト仕様はこちら~をご参照ください。
[ ! ]L≧1000の場合、スタンド取付を推奨しております。スタンド追加工に関する詳細はこちら参照
[ ! ]メンテナンス部品(構成部品一覧)の検索手順は>>こちらをご参照ください。
 

規格表

型式BLモータベルト仕様モータメーカー選択
 
出力電圧仕様ギヤヘッド
減速比
CVGW100100025T100IM25HB
CVGW100100025NVNMNHHR(モータ・ギヤヘッドなし)
型式B
指定1mm単位
L
指定5mm単位
モータ選択ベルト仕様モータメーカー選択
[ ! ]メーカーごとに価格が異なります。
出力(W)電圧(V)仕様ギヤヘッド減速比
CVGW50〜300385〜20006
25
40
T100(単相)
T200(単相)
IM
(インダクションモータ)
SCM
(スピードコントロールモータ)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H(一般用・緑)
W(一般用・白)
G(スライディング用・緑)
S(スライディング用・白)
D(電子部品搬送用・黒)
O(耐油仕様・緑)
N(非粘着仕様・白)
J(ベルトなし)
 

※モータメーカBの場合、下表の「ベルト仕様」 からご選定ください。

B(オリエンタルモーター)
C(台湾製モータ)
 

※Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。

25
40
S200(三相)IM(インダクションモータ)

[ NG ]出力6のとき5〜9適用不可

6
25
40
NV(モータなし)NM(モータなし)NH(ギヤヘッドなし)R(モータ・ギヤヘッドなし)
[ ! ]基準搬送方向にベルトが回転するようモータ結線を行ってください。配線図・モータ・インバータ詳細は>>こちらをご参照ください。

[ ! ]モータ・ギヤヘッドなし/ベルトなしコンベヤの指定方法については>>こちらをご参照ください。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、モータ取付穴ピッチはモータ出力により異なります。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。

[ ! ]蛇行抑制桟付ベルトはプライ数(厚さ)に応じて反りが発生する可能性があるのでご確認ください。
[ ! ]ミスミコンベヤ共通取扱説明書は「ミスミコンベヤ選定情報」ページよりダウンロード可能です。
[ ! ]本コンベヤはRoHS非対応です。
ベルト仕様標準ベルト(本体価格のみ)オプションベルト1(+¥3,000)オプションベルト2(+¥5,500)ベルトなし(−¥4,000)
一般用
H(緑) W(白)

(ベルトなし)
スライディング用
G(緑) S(白) SN(白)
傾斜搬送用
グリップ仕様
GG(緑) GW(白)
耐油仕様
O(緑)
OW(白)
非粘着仕様
NB(スカイブルー) NBG(ライムグリーン)
HH(緑) HW(白) 
HBG(緑)
食品搬送用
KW(白) KSB(スカイブルー) PHB(スカイブルー)
電子部品搬送用
D(黒)
[ ! ]平ベルト詳細は>>こちら〜参照
[ ! ]モータメーカーC(台湾製モータ)は、H・W・G・S・D・O・NまたはJ(ベルトなし)から選定ください。
[ ! ]耐油仕様ベルトは、裏側に油が付着する環境ではご使用いただけません。
[ ! ]ベルト長さ計算式:(2L+A) / 1000   L=プーリ間長さ、単位:m、小数点第3位四捨五入
通常とローラエッジ追加工の場合で計算式のAの値が異なります。
A=通常:330、片側ローラエッジ(HR/MR):300、両側ローラエッジ(WR):260
[ ! ]ミスミコンベヤのベルト交換手順を動画にてご紹介しています。>>こちら (参考)
■機体重量
(モータ出力6Wの場合)    (kg)
 機長L(mm)
ベルト幅
B(mm)
500750100015002000
507.38.61012.815.5
1009.210.612.115.118.1
15012.914.716.419.923.3
30016.718.720.624.628.5
※表中の数値はあくまで目安となります。ベルト種類、追加工などで変化する場合があります。
※モータ出力が25Wになる場合は、1.1kg加算ください。
※モータ出力が40Wになる場合は、2.1kg加算ください。
■A寸法詳細(モータ全長)
出力(W)モータ減速比A
仕様メーカ
6Wインダクションモータオリエンタルモーター12.5〜18105.0
25〜180115.0
台湾製12.5〜75114.7
90〜180120.7
スピード
コントロール
モータ
オリエンタルモーター12.5〜18115.0
25〜180125.0
台湾製12.5〜75126.9
90〜180132.9
25Wインダクションモータオリエンタルモーター5〜18117.0
25〜180127.5
台湾製5〜75129.0
90〜180136.0
スピード
コントロール
モータ
オリエンタルモーター5〜18127.0
25〜180137.5
台湾製5〜75139.5
90〜180146.5
40Wインダクションモータオリエンタルモーター12.5〜18147.0
25〜180165.0
台湾製12.5〜75164.6
90〜180173.6
スピード
コントロール
モータ
オリエンタルモーター12.5〜18157.0
25〜180175.0
台湾製12.5〜75175.1
90〜180184.1
 

搬送能力算出

■搬送能力

*参考値

[ ! ]アキューム搬送 (スライディングベルトのみ適用)の場合

はグラフの1/2以下の搬送能力でご検討ください。

[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。
[ ! ] このグラフは水平条件での搬送能力です。

■ギヤヘッド減速比
*負荷状態により減少することがあります。

*参考値

ギャヘッド減速比ベルト速度(m/min)
50Hz60Hz
547.156.5
7.531.437.7
926.231.4
12.518.822.6
1515.718.8
1813.115.7
259.411.3
307.99.4
366.57.9
504.75.7
603.94.7
753.13.8
902.63.1
1002.42.8
1202.02.4
1501.61.9
1801.31.6
[ ! ]モータ仕様IMの場合 上表の搬送速度で定速になります。
[ ! ]モータ仕様SCMの場合、最高速度は上表の値をご参照ください。

[ ! ]モータのW数、ギヤヘッド減速比の選び方、搬送能力表の見方などは>>こちらをご参照ください。
[ ! ]その他コンベヤの選定方法については>>こちらをご参照ください。

■オリエンタルモータスピードコントローラ外形図
6W/25W/40W共通

コントロールユニット裏面

単相100V用プラグ(付属品)
(単相200V用はリード線)

接地
(アース用リード線:緑)

*図の接続でモータ軸は時計方向に回転します。
 点線の位置に差し替えると反時計方向に回転します。

■台湾モータスピードコントローラ外形図

[ ! ]モータケーブルは延長できません。

[ ! ]スピードコントロールモータには、スピードコントローラ用取付ブラケットは付属しておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]を「見積・注文」画面に直接ご入力頂きご購入ください。
[ ! ]スピードコントローラを外部から制御する入力端子はありません。
■スピードコントロールモータ型番
モータオリエンタルモータ台湾製モータ
モータユニット型番 ギヤヘッド型番 モータユニット型番 ギヤヘッド型番 
出力仕様電圧 ※□には減速比が入ります ※□には減速比が入ります
6Wスピードコントロールモータ単相100VUS206-4012GN□□SPACMSV-UT60-W6-V100PACMGXT60-□□
単相200VUS206-402PACMSV-UT60-W6-V200
単相110V・115VUS206-401U2PACMSVW-UT60-W6-V110
単相220V・230VUS206-402E2PACMSVW-UT60-W6-V220
25Wスピードコントロールモータ単相100VUS425-4014GN□□SPACMSV-UT80-W25-V100PACMGXT80-□□
単相200VUS425-402PACMSV-UT80-W25-V200
単相110V・115VUS425-401U2PACMSVW-UT80-W25-V110
単相220V・230VUS425-402E2PACMSVW-UT80-W25-V220
40Wスピードコントロールモータ単相100VUS540-4015GN□□SPACMSV-UT90-W40-V100PACMGXT90-□□
単相200VUS540-402PACMSV-UT90-W40-V200
単相110V・115VUS540-401U2PACMSVW-UT90-W40-V110
単相220V・230VUS540-402E2PACMSVW-UT90-W40-V220
備考 

[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット、
スピードコントロール用取り付けねじ、取扱説明書

[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット

[ NG ]スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
■オリエンタルモータ製スピードコントロールモータ用 延長用接続ケーブル(別売り)
モータ
出力
延長用接続ケーブル型番
長さ
単相100V、単相200V
単相110V、単相115V
単相220V、単相230V
6W
25W
40W
1m

モーター側

コントロールユニット側

モーター側

スピードコントローラ側

2m
3m
4m
 
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。
[ ! ]台湾製スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
■コンベヤ 溝部適用ナット
挿入位置L≧485以上の場合コンベヤ側面の溝に挿入済み(4個/1溝)
追加ザグリ穴(FYA/FYB)選択時は追加挿入可能(別売)
後入れナット(別売)
加工・分解無しで挿入可能
品名型番ねじの呼びピッチ品名
型番
ねじの呼びピッチ
X部JIS1種六角ナットLBNR3M3
(並目)
0.5
Y部JIS1種六角ナットLBNR6M6
(並目)
1.0コンベヤ用後入れナット
(10個入り)
PACK-CHNT6-5M5
(並目)
0.8
PACK-CHNT6-4M4
(並目)
0.7
PACK-CHNT6-3M3
(並目)
0.5
 

メンテナンス部品検索(構成部品一覧)

メンテナンス部品を探すには
 ①コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。

 ②構成部品一覧と展開図(立体分解図)が表示されます。
 ③展開図にて必要部品の展開図番号を確認し、構成部品一覧からお選び・ご購入いただけます。

[ ! ]「構成部品一覧」からご注文いただけない部品は、コンベヤ型番・展開図番号・数量を指定し、
カタログ規格外品サービスにてお見積り・お問い合わせください。
[ ! ]ミスミコンベヤのメンテナンス部品検索の方法は>>こちらでもご確認いただけます。
規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。
 

コンベヤ構成部品

平ベルトコンベヤ 蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム φ50  関連画像1_コンベヤ構成部品
平ベルトコンベヤ 蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム φ50  関連画像2_コンベヤ構成部品
 
平ベルトコンベヤ 蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム φ50  関連画像3_コンベヤ構成部品
平ベルトコンベヤ 蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム φ50  関連画像4_コンベヤ構成部品
 
 

追加工

追加工追加工内容適用条件指定例¥/1Code
コード
MP駆動位置指定
駆動部の位置を指定できます。
〈指定方法〉:MP152
[ ! ]MP=指定1mm単位
中間駆動対応のみ指定できます。
対応コンベヤMP
CVGR・CVGW93≦MP≦L-317
CVGR・CVGW(HR)93≦MP≦L-317
CVGR・CVGW(MR)93≦MP≦L-332
CVGR・CVGW(WR)93≦MP≦L-332
[ ! ]ベルト受けローラは任意の位置に
移動します。
[ ! ]ベルトの厚みにより、MP寸法公差は
±1となります。
[ ! ]駆動部を端部に移動するとベルトが
斜めに安定することがありますが、
使用上問題ありません。
CVGW-100-1000-
25-T100-IM-25-
H-B-MP100
2,000
FYA
FYB
追加ザグリ穴
中間駆動
追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥の
フレームに加工します。
〈指定方法〉:FYA300 FYA300-FYB600
対応コンベヤFYA・FYB
CVGR・CVGW75≦FYA・FYB≦(L-75)
CVGR・CVGW(HR)90≦FYA・FYB≦(L-75)
CVGR・CVGW(MR)75≦FYA・FYB≦(L-90)
CVGR・CVGW(WR)90≦FYA・FYB≦(L-60)
[ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位
[ ! ]FYB-FYA≧15
[ ! ]指定範囲は左記表となります。
中間駆動コンベヤにおいては、
駆動部側に対しFYAは搬送方向
下流側、FYBは上流側にご設定
ください。
CVGW-100-1000-
25-T100-IM-25-
H-B-FYA500
1,200
HR
MR
片端ローラエッジ

HR(左ローラエッジ)MR(右ローラエッジ)
コンベヤの先端片側をローラエッジに
変更します。
中間駆動タイプのみ指定できます。
〈指定方法〉:HR MR
 14 日目出荷
[ ! ]モータは25W以上より選定可能
[ ! ]L寸450以上より選定可能
[ NG ]B(ベルト幅)201mm以上は選定不可
CVGW-100-1000-
25-T100-IM-25-
H-B-HR
15,000
HR
MR
両側ローラエッジ
コンベヤの先端両側をローラエッジに
変更します。
中間駆動タイプのみ指定できます。
〈指定方法〉:WR
 14 日目出荷
[ ! ]モータは25W以上より選定可能
[ ! ]L寸450以上より選定可能
[ NG ]B(ベルト幅)201mm以上は選定不可
CVGW-100-1000-
25-T100-IM-25-
H-B-WR
30,000
CWモータカバー窓付きタイプ
中間駆動
モーターカバー窓付きタイプに変更できます。
〈指定方法〉:CW
[ ! ]メンテナンス用に樹脂プレート単品でも
購入可能
詳細はこちら
CVGW-100-1000-
25-T100-IM-25-
H-B-CW
3,000
追加工追加工内容適用条件指定例¥/1Code
コード
SCB
スピードコントローラ用ブラケット付属

<スピードコントローラブラケット規格図>
①スピードコントローラブラケット
スピードコントローラ用の取付
ブラケットを付属します。
〈指定方法〉: SCB
[ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属
[ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属
[ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない
場合があります。
[ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケット
の形状が異なります。
CVGW-100-1000-25-
T100-SCM-25-H-B-SCB
800
ANT□後入れナット付属
ミスミコンベヤフレーム溝用の
後入れナットを付属します。
材質:SUS316相当・焼結
〈指定方法〉:ANT6-Q8-4
[ ! ]後入れナット詳細はこちら
Code
ナット
数量Q
M
付属品(1本)
A
B
T
セット
スクリュー
ANT5
4
8
12
3
M4×5
4.9
7
4
(M5溝用)
4
ANT6
3
M4×6
5.9
8
4.5
(M6溝用)
4
 
5
CVGW-100-1000-25-
T100-SCM-25-H-B-
ANT6-Q8-4
カット
数量
¥基準
単価
Q
4
300
8
500
12
700
BR
電磁ブレーキ付モータ
■配線図
インダクションモータを電磁
ブレーキモータに変更します。
〈指定方法〉:BR
[ ! ]オリエンタルモーター仕様の三相モータのみ選定可能
[ ! ]モータ詳細についてはこちら
CVGW-100-1000-25-
S200-IM-25-H-B-BR
12,000
追加工コンベヤ用スタンド追加適用条件指定例
コード
NA□■コンベヤスタンドI型
ベルト幅≦140mm
(アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材)

*1 D寸法対応表
B
30~80
90~140
D
200
280
[ ! ]Bはベルト幅
コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。
〈指定方法〉:
NA1-H750-PN
WA3-H1200-P400


[ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。
[ ! ]プーリ間機長L寸≧1000の場合、2本以上のスタンド取付を
推奨しております。
[ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された
仕様です。
[ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
 
①ブラケット
②アルミ
フレーム
③アジャスト
ボルト
④アルミ
フレーム
[ M ]材質
NA
SUS304
アルミ材
スチール
アルミ材
WA
スチール
[ S ]表面処理
NA
2B
アルマイト
処理
三価
クロメート
アルマイト
処理
WA
三価クロメート
 
⑤ブラケット
⑥受け板
⑦フット
ベース
 
[ M ]材質
NA
アルミ材
スチール
 
WA
スチール
 
[ S ]表面処理
NA
アルマイト
処理
三価
クロメート
 
WA
三価
クロメート
 

■NA□・WA□取付寸法表
対応型式CX・Y
CVGP・CVGW41B+41
*Bはベルト幅、Cは搬送面までの寸法
*取付箇所は下溝を想定した寸法
 
Code
スタンド数
高さH
ピッチP
NA
1
 
 
WA
2
300~
300~
 
3
1300
2000
 
4
 
 
[ ! ]H寸、P寸10mm単位指定可能
[ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、
⑤ブラケットは付属しません。
[ ! ]□=1の場合自立しません。
[ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが
不要の場合は本追加工ではなく、
単品のCSTS、CSTWを
ご注文ください。
こちら,およびこちら
[ ! ]スタンドは部品を分割して発送
いたします。お客様にて
組立が必要です。
CVGW-100-1000-25-T100-
SCM-25-H-B-NA1-H800-PN
WA□■コンベヤスタンドH型
ベルト幅≧150mm
(アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材)
CVGW-200-1000-25-T100-
SCM-25-H-B-WA2-H800-P500
\/1Code
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。
  〈基準単価〉
〈追加スタンド価格)
=
〈スタンド合計金額〉
例)NA1-H800-PN
6,860円
0円
=
6,860円
例)NA3-H1000-P900
7,470円
10,260x(3-1)円
=
27,990円

コンベヤ用スタンドI型(NA□)
H\基準単価追加スタンド価格
PNP300~590P600~990P1000~1590P1600~2000
300~4905,99008,0708,7809,77010,490
500~6906,34008,4209,13010,12010,840
700~9906,86008,9409,65010,64011,360
1000~13007,47009,55010,26011,25011,970
[ ! ]□=1の場合、PNをご指定ください。
  コンベヤ用スタンドH型(WA□)
H\基準単価追加スタンド価格
PNP300~590P600~990P1000~1590P1600~2000
300~4908,50009,99010,80011,79012,510
500~6909,020010,51011,32012,31013,030
700~99011,080012,57013,38014,37015,090
1000~130011,680013,17013,98014,97015,690
[ ! ]□=1の場合、PNをご指定ください。

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B¥本体価格 1〜9コ
L385~400L405~500L505~600L605~700L705~800L805~900L905~1000L1005~1100L1105~1200L1205~1300L1305~1400L1405~1500L1505~1600L1605~1700L1705~1800L1805~1900L1905~2000
CVGW50~100140,070140,810141,120142,170142,910143,960144,900147,320148,050149,000149,840150,680151,520152,460153,300154,250155,190
110~150145,740146,690147,210148,470149,630150,890152,250154,980155,930157,080158,240159,290160,550161,700162,860164,120165,380
160~200152,670153,300154,350155,610156,870158,340161,180162,230163,490164,640165,800167,060168,210169,370170,730171,990
210~250163,490164,960166,530168,110169,790173,040174,410175,880177,350178,820180,390181,860183,440185,120186,590
260~300173,250174,930176,610178,290182,180183,650185,220186,590188,160189,740191,420193,100194,780196,460
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

[ ! ]価格表にて「−」が付いているサイズはお取り扱いがございません。
取り扱いなし型番例:CVGW-300-500-25-T100-IM-15-G-B

モータ
仕様価格
モータ出力仕様B(オリエンタルモーター)C(台湾製モータ)R(モータ・ギヤヘッドなし)
6W
25W
40W
IM本体価格+¥ 5,000本体価格のみ本体価格-¥6,000
SCM本体価格+¥11,000本体価格+¥ 6,000
ベルト
仕様価格
標準ベルトオプションベルト1オプションベルト2ベルトなし
本体価格のみ本体価格+¥3,000本体価格+¥5,500本体価格−¥4,000
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜56〜910〜
値引率基準単価基準単価3%
出荷日通常+4日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 8 日目出荷
[ ! ]コンベヤは大型商品の為、地域とサイズによっては他商品と着日が異なる可能性がございます。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。
出荷日については、こちらをご覧ください。

関連商品

商品名蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム φ50GVシリーズ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ フルベルトタイプ/ACブラシレスモータ搭載 -中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30
写真

平ベルトコンベヤ 蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム φ50  関連画像1_関連商品

平ベルトコンベヤ 蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム φ50  関連画像2_関連商品

平ベルトコンベヤ 蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム φ50  関連画像3_関連商品

平ベルトコンベヤ 蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム φ50  関連画像4_関連商品

平ベルトコンベヤ 蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム φ50  関連画像5_関連商品

平ベルトコンベヤ 蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム φ50  関連画像6_関連商品

駆動種類中間駆動中間駆動中間駆動中間駆動中間駆動中間駆動
最大搬送重量(kg)151515151515

関連ページリンク

■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら

 

■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら

 

■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら

 

■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら

注意事項

  • 逆搬送は、推奨しておりません。
  • 本製品は、防水仕様ではありません。

型番リスト

表示件数
型番

ベルト幅/ピッチ B

(mm)

プーリ間長さ L(mm)

モータ仕様

モータ出力

(W)

モータ電圧 T (単相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 S (三相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 TA (単相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧 SA (三相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧(モータなし)

モータメーカー選択

ギヤヘッド減速比

ベルト仕様

最小発注数量
50 ~ 300
385 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
-
-
-
モータなし [NV]
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑[O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 11.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 12.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 13.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D] / 非粘着仕様・白 [N]
1個
50 ~ 300
385 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
-
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑[O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 11.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 12.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 13.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D] / 非粘着仕様・白 [N]
1個
50 ~ 300
385 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
200
-
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑[O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 11.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 12.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 13.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D] / 非粘着仕様・白 [N]
1個
50 ~ 300
385 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
200
-
-
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑[O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 11.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 12.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 13.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D] / 非粘着仕様・白 [N]
1個
50 ~ 300
385 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
-
-
200 ~ 230
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑[O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 11.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 12.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 13.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D] / 非粘着仕様・白 [N]
1個
50 ~ 300
385 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
-
-
200 ~ 230
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑[O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 11.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 12.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 13.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D] / 非粘着仕様・白 [N]
1個
50 ~ 300
385 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
100 ~ 200
-
-
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑[O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 11.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 12.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 13.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D] / 非粘着仕様・白 [N]
1個
50 ~ 300
385 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
100 ~ 200
-
-
-
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑[O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 11.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 12.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 13.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D] / 非粘着仕様・白 [N]
1個
50 ~ 300
385 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
-
100 ~ 230
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑[O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 11.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 12.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 13.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D] / 非粘着仕様・白 [N]
1個
50 ~ 300
385 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 40
-
-
100 ~ 230
-
-
[B] オリエンタルモーター
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライデイング用・緑 [G] (滑り方向:搬送方向) / 5.スライデイング用・白 [S] (滑り方向:搬送方向) / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑[O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 11.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 12.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 13.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D] / 非粘着仕様・白 [N]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目

詳細情報

基本情報

蛇行抑制桟付のベルトを使用することにより、横方面からの力による蛇行を抑制しベルトの直進性を維持するのに適したコンベヤです。
プーリホルダにタップがあるためオプションが取り付けられます。

【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!

コンベヤのメンテナンス品をお探しの方は、「構成部品一覧」から必要な部品を選択ください。

ミスミコンベヤ選定情報

搬送ラインが丸ごと買える

ご注意

  • 現在、オリエンタルモーター仕様及び台湾モータ仕様は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了】パナソニック製スピードコントローラ仕様はメーカ生産中止のため、2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はオリエンタルモーター製スピードコントローラになります。
  • 【販売終了】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は販売終了となりました。
    インバータをご使用の場合は、三相電圧のインダクションモータ仕様を選定いただき、
    お客様にてインバータのご準備をお願いいたします。
  • 規格表内の紫文字は2024年6月に規格を変更した商品です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

仕様・概要

 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム Φ50のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販用生産設備に対する付帯部品として使用
5
満足度:5.0
搬送部位に対する機構部品として使用しています。この商品の様に数多ある類似品の中でも自社ブランド(廉価版)としての価格の優...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメンテナンス用部品を購入出来ますか?
A
「ミスミコンベヤ選定サイト」にて部材品を検索・ご購入頂けます。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム Φ50
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】短機長タイプ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】高出力タイプ 蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム Φ60/30
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】蛇行抑制桟付ヘッド駆動3溝フレーム Φ50
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜10日目〜お見積り
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動位置中間駆動中間駆動中間駆動中間駆動中間駆動ヘッド駆動
最大搬送重量(kg)151515155015
蛇行防止蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き
モータ仕様インダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング