メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ベルト交換を容易な構造に変更した中間駆動タイプのコンベヤにブラシレスモータを搭載。負荷が掛かっても一定...
詳細を確認
A*は下記参照


X部(M3用)
Z部詳細図
Y部(M5用)
| フレーム | モータカバー | プーリホルダ | |
| [ M ]材質 | アルミ材 | アルミ材 | アルミ材 |
| [ S ]表面処理 | アルマイト処理 | 塗装 | 塗装 |
| 型式 | - | B | - | L | - | 出力 | - | ベルト 仕様 | - | モータメーカー 選択 | ( | - | 追加工 | ) | ||||||
| 出力 | - | 電圧 | - | 仕様 | - | ギヤヘッド 減速比 | ||||||||||||||
| GVHN2 | - | 100 | - | 1000 | - | 30 | - | T1 | - | ABM | - | 30 | - | D | - | B | ( | - | MP・FYA・FYB・SCB・NA・WA | ) |
| TYPE | B(ベルト幅) 指定10mm単位 | L(プーリ間長さ) 指定5mm単位 | モータ選択 | ベルト仕様 | モータメーカ | |||
| 出力(W) | 電圧(V) | 仕様 | ギヤヘッド減速比 | |||||
| GVHN2 | 30~300 | 320~2000 | 30 | T1 (単相100~120V) T2 (単相200~240V) S2 (三相200~240V) | ABM (ACブラシレスモータ) | 20 30 50 | H(一般仕様・緑) W(一般仕様・白) G(スライディング用・緑) S(スライディング用・白) D(電子部品搬送用) F(食品搬送用・白) OR(耐油仕様・青) N(非粘着仕様・白) J(ベルトなし) | B (オリエンタルモータ) |
| 60 | 10 15 20 30 | |||||||
| 30 60 | NV (モータなし) | NM (モータなし) | NH (ギヤヘッドなし) | R (モータ・ギヤヘッドなし) | ||||
[ ! ]スピードコントロールモータは、スピードコントローラ用取付ブラケットが付属されておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]をWOSにご入力頂きご購入ください。(kg)
| ベルト幅 B(mm) | プーリ間長さL(mm) | |||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 100 | 6.6 | 8.1 | 9.7 | 11.2 |
| 200 | 9.0 | 11.1 | 13.1 | 15.1 |
| 300 | 11.5 | 14.0 | 16.5 | 19.0 |
| 出力(W) | モータ | 減速比 | A | |
| 仕様 | メーカー | |||
| 30W | ブラシレスモータ | オリエンタルモーター | 20 | 72.0 |
| 30 50 | 76.0 | |||
| 60W | ブラシレスモータ | オリエンタルモーター | 10 15 20 | 89.0 |
| 30 | 94.0 | |||
| ギヤヘッド 減速比 | ベルト速度【m/min】 | |
| Min | Max | |
| 10 | 1.3 | 62.8 |
| 15 | 0.8 | 41.9 |
| 20 | 0.6 | 31.4 |
| 30 | 0.4 | 20.9 |
| 50 | 0.3 | 12.6 |
※ベルト速度(m/min)Maxはモータ出力軸
回転速度4000r/min、Minは80r/min
での参考値です。

■搬送能力 30W
※参考値(B=300)
■搬送能力 60W
※参考値(B=300)
[ ! ]アキューム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合は、
グラフの1/2以下の搬送能力でご検討下さい。
| 挿入位置 | コンベヤ側面の溝に挿入済み(4個/1溝) 追加ザグリ穴(FYA/FYB)選択時は追加挿入可能(別売) | 後入れナット(別売) 加工・分解無しで挿入可能 | ||||||
| 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | |
| X部 | JIS1種六角ナット | LBNR3 | M3 (並目) | 0.5 | ― | ― | ― | ― |
| Y部 | 5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット | HNTT5-5 | M5 (並目) | 0.8 | 5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット | HNTP5-5 | M5 (並目) | 0.8 |
| ― | HNTP5-4 | M4 (並目) | 0.7 | |||||
| HNTP5-3 | M3 (並目) | 0.5 | ||||||

| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||
| MP | 駆動部位置指定![]() | 駆動部の位置を指定できます。 〈指定方法〉:MP152 [ ! ]MP=指定1mm単位
| [ ! ]ベルト受けローラは任意の位置に移動します。 [ ! ]ベルトの厚みにより、MP寸法公差は±1となります。 [ ! ]駆動部を端部に移動するとベルトが斜めに安定することがありますが、使用上問題ありません。 | GVHN2-120-1350-30- T1-ABM-50-S-B-MP500 | 2,000 | ||||
| FYA FYB | 追加ザグリ穴![]() 中間駆動 | 追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥のフレームに加工します。 〈指定方法〉:FYA300 [ NG ]中間駆動コンベヤは駆動部内のザグリ穴指定不可
| [ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位 [ ! ]FYB-FYA≧15 [ ! ]指定範囲は左記表となります。中間駆動コンベヤにおいては、駆動部側に対しFYAは搬送方向下流側、FYBは上流側にご設定ください。 | GVHN2-120-1350-30- T1-ABM-50-S-B-FYA500 | 1,200 | ||||
| SCB | スピードコントローラ用ブラケット付属 (ブラシレスモータのコントローラにも適用可) ![]() <スピードコントローラブラケット規格図> ①スピードコントローラブラケット | スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。 〈指定方法〉:SCB | [ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属 [ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属 [ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない場合があります。 [ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。 | GVHN2-120-1350-30- T1-ABM-50-S-B-SCB | 800 | ||||
| 追加工コード | コンベヤ用スタンド追加 | 適用条件 | 指定例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA□ | ■コンベヤスタンドI型 ベルト幅≦140mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() *1 D寸法対応表
| コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。 〈指定方法〉: NA1-H750-PN WA3-H1200-P400 [ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。 [ ! ]プーリ間機長L寸≧1000(GVシリーズはL寸≧1400)の場合、2本以上のスタンド取付を推奨しております。 [ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された仕様です。 [ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
■NA□・WA□取付寸法表
*取付箇所は下溝を想定した寸法
| [ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、⑤ブラケットは付属しません。 [ ! ]□=1の場合自立しません。[ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが不要の場合は本追加工ではなく、単品のCSTS、CSTWをご注文ください。 [ ! ]スタンドは部品を分割して発送いたします。お客様にて組立が必要です。 [ NG ]GVシリーズの場合、NA3、NA4、WA3、WA4は適用不可 | GVHN2-120-1350-30- T1-ABM-50-S-B-NA1-H800-PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA□ | ■コンベヤスタンドH型 ベルト幅≧150mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() | GVHN2-150-1350-30- T1-ABM-50-S-B-WA2-H800-P500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。
コンベヤ用スタンドI型(NA□)
コンベヤ用スタンドH型(WA□)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | B | ¥本体価格 1〜9コ | ||||||||||||||||
| L320〜400 | L405〜500 | L505〜600 | L605〜700 | L705〜800 | L805〜900 | L905〜1000 | L1005〜1100 | L1105〜1200 | L1205〜1300 | L1305〜1400 | L1405〜1500 | L1505〜1600 | L1605〜1700 | L1705〜1800 | L1805〜1900 | L1905〜2000 | ||
| GVHN2 | 30~50 | 129,100 | 129,400 | 129,400 | 129,800 | 130,400 | 130,800 | 131,300 | 131,900 | 133,400 | 133,800 | 134,200 | 134,600 | 134,900 | 135,400 | 135,900 | 136,400 | 136,800 |
| 60~100 | 131,500 | 131,900 | 132,100 | 132,600 | 133,100 | 133,700 | 134,200 | 136,100 | 136,500 | 137,100 | 137,500 | 138,000 | 138,500 | 139,100 | 139,600 | 140,200 | 140,700 | |
| 110~150 | − | − | 138,900 | 139,600 | 140,300 | 141,200 | 142,000 | 144,000 | 144,700 | 145,400 | 146,200 | 146,800 | 147,600 | 148,300 | 149,100 | 149,800 | 150,600 | |
| 160~200 | − | − | − | 142,700 | 143,500 | 144,300 | 145,300 | 147,400 | 148,000 | 148,800 | 149,500 | 150,300 | 151,000 | 151,800 | 152,500 | 153,300 | 154,100 | |
| 210~250 | − | − | − | − | − | 151,300 | 152,300 | 154,800 | 155,700 | 156,700 | 157,500 | 158,600 | 159,400 | 160,400 | 161,500 | 162,400 | 163,500 | |
| 260~300 | − | − | − | − | − | − | 154,600 | 157,400 | 158,400 | 159,300 | 160,400 | 161,300 | 162,300 | 163,300 | 164,400 | 165,400 | 166,500 | |
| 型式 | B | ¥本体価格 1〜9コ | ||||||||||||||||
| L320〜400 | L405〜500 | L505〜600 | L605〜700 | L705〜800 | L805〜900 | L905〜1000 | L1005〜1100 | L1105〜1200 | L1205〜1300 | L1305〜1400 | L1405〜1500 | L1505〜1600 | L1605〜1700 | L1705〜1800 | L1805〜1900 | L1905〜2000 | ||
| GVHN2 | 30~50 | 134,100 | 134,400 | 134,400 | 134,800 | 135,400 | 135,800 | 136,300 | 136,900 | 138,400 | 138,800 | 139,200 | 139,600 | 139,900 | 140,400 | 140,900 | 141,400 | 141,800 |
| 60~100 | 136,500 | 136,900 | 137,100 | 137,600 | 138,100 | 138,700 | 139,200 | 141,100 | 141,500 | 142,100 | 142,500 | 143,000 | 143,500 | 144,100 | 144,600 | 145,200 | 145,700 | |
| 110~150 | − | − | 143,900 | 144,600 | 145,300 | 146,200 | 147,000 | 149,000 | 149,700 | 150,400 | 151,200 | 151,800 | 152,600 | 153,300 | 154,100 | 154,800 | 155,600 | |
| 160~200 | − | − | − | 147,700 | 148,500 | 149,300 | 150,300 | 152,400 | 153,000 | 153,800 | 154,500 | 155,300 | 156,000 | 156,800 | 157,500 | 158,300 | 159,100 | |
| 210~250 | − | − | − | − | − | 156,300 | 157,300 | 159,800 | 160,700 | 161,700 | 162,500 | 163,600 | 164,400 | 165,400 | 166,500 | 167,400 | 168,500 | |
| 260~300 | − | − | − | − | − | − | 159,600 | 162,400 | 163,400 | 164,300 | 165,400 | 166,300 | 167,300 | 168,300 | 169,400 | 170,400 | 171,500 | |
| モータ・ベルト 仕様価格 | モータ出力 | R(モータ・ギヤヘッドなし) | J(ベルトなし) |
| 30W | 本体価格-¥33,000 | 本体価格-¥4,000 | |
| 60W | 本体価格-¥36,000 |
| 8 | 日目出荷 |
| 商品名 | GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30 | GVシリーズ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | GVシリーズ フルベルトタイプ/ACブラシレスモータ搭載 -中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| 駆動種類 | 中間駆動 | 中間駆動 | 中間駆動 | 中間駆動 | 中間駆動 | 中間駆動 |
| 最大搬送重量(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・モータ変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/create/qt
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ【JVシリーズ】 中間駆動
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】フルベルトタイプ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
0