(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

手動ステージ総合情報

耐荷重から精度、商品タイプ(X軸・XY軸・Z軸など)まで、
選定する際のポイントを確認しながらご希望の手動ステージをスムーズに選定できます。

商品を探す

ステージ選定表

直動ステージ(X軸、XY軸、Z軸)

耐荷重
(N)
外観イメージ 移動量 (mm) ステージ面(mm) 精度帯
(真直度)
特長 TYPE
~±10 ~±100 ±100~ X軸 XY軸 Z軸
~19.6

押しねじ式

±5,±7.5

□20,□25,
□40,□60
簡易調整
(規定なし)
スタンダード XKNG
XKNGZ
XYKNG ZKNG

キーガイド式

15,20

幅:40,60 強化クランプ XKYF
XKYL
□40 薄型 XYKYF

送りねじ式

±2.5

13x27 コンパクト XSEN

5.6~154

幅:6.7
長さ:16,18,25,31.4
ロングストローク XSENC

25

29x50 強化クランプ XKCS
~39.2

送りねじ式(正方形)

±5,±7,±8

□25,□40,□60 中精度
(50μm)
スタンダード XFES XYFES ZFES
六角レンチ式 XFEES XYFEES -

±5,±7,±9

高精度
(30μm)
スタンダード XEG XYEG ZEG
省スペース - DSXYEG -
ハンドル延長 XEGL XYEGL ZEGL
強化クランプ XEGCL XYEGCL ZEGCL

±3,±5,±7

六角レンチ式 XEEG XYEEG ZEEG

±11,±21

□40,□60 ノック穴付き XSC XYSC ZSC
ノック穴付き
ハンドル延長
XSCL XYSCL -

送りねじ式(長方形)

±7,±9,±13,±17,±23

□20,□25,
□40,□60,
25x40,40x60
簡易調整
(規定なし)
スタンダード XKNEJ
XKJM
XYKNEJ ZKNEJ

±10,±20,±35

□40,□60,
40x60,40x90
中精度
(50μm)
スタンダード XFHT - -

±21,±35

40x60,
40x90
高精度
(30μm)
スタンダード XSL XYSL ZSL
強化クランプ XSLCL XYSLCL ZSLCL
薄型 XSLC XYSLC ZSLC

±12,±16,±40

幅:24.8
長さ:42,50,100
面幅スリム XSSL - -

±12

24.8x42 面幅スリム薄型 XSSLC - -

±27,±42,±57

25x40 ロングストローク XLSL - ZLSL

ラック&ピニオン式

±12,±14,±23

25x40,
40x60,
40x90
簡易調整
(規定なし)
スタンダード XKRG
XKRKG
XYKRG -

±16,±21,±35

中精度
(50μm)
スタンダード XDTS XYDTS ZDTS

±15,±20,±35

薄型 XDTSC XYDTSC ZDTSC

±5,±10,±20

□25,□40,□60 高精度
(30μm)
スタンダード
(正方形)
XFG XYFG ZFG

±10,±20

□40,□60 粗微動ハンドル XSFG - -

±12,±21,±35,±60

24.8x42,
40x60,
40x90,
40x140
スタンダード
(長方形)
XWG XYWG ZWG
強化クランプ XWGCL XYWGCL ZWGCL
ハンドル延長 XWGL - -

ラック&ピニオン式
(ロング)

±30,±40,±60,±90

30x50 中精度
(50μm)
ロングストローク XDTLS - ZDTLS

60,160,260,360

25x42 高精度
(規定なし)
超ロングストローク
(ブロック組合せ)
XLARGE - -

±15,±25,±40,±65,±90

高精度
(30μm)
ロングストローク XLWG - ZLWG
~343

±140

40×50 超ロングストローク XLONG - -

クロスローラ

±3.2,±6.5,±12.5,±25

□25,□40,□50,
□60,□80,□90,
□100,□120
中精度
(30μm)
スタンダード XCRS XYCRS ZCRS

±6.5

□40,□60,□80 薄型 - XYCRSC -

±3.2,±6.5,±12.5,±25

□25,□40,□60,
□80,□100,□120
高精度
(3μm)
スタンダード XPG XYPG
XYPCG
ZPG

±6.5

□40,□60 ノック穴付き - XYPGN -

±6.5,±12.5

□40,□60,□80 薄型 - XYSPG -

±12.5

□100 透過穴 - XYPPG -

±6.5,±20

25x60,
60x110
ロングストローク XLPG - -

±3.2、±6.5、±12.5

□25,□40,□60,□80 仕様選択 FSXC - -

リニアボール

±6.5

□40,□60 中精度
(10μm)
ステンレス XLBS XYLBS ZLBS

±3.2、±6.5、±12.5

□25,□40,□50,
□60,□70,□80,
□100
高精度
(1μm~)
ステンレス XSG
XSGB
XSCG
XSCGB
XYSG
XYSGB
XYSCG
XYSCGB
ZSG
ZSGB
ZSCG
ZSCGB
省スペース - DSXYSGB
DSXYSCG
-

±6.5,±12.5

□40,□50,□60,
□70,□80,□100
デジタルマイクロ
メータヘッド
XSDG - -
□40,□50,□60,
□70,□80
粗微動マイクロ
メータヘッド
XSKG XYSKG -

±3.2、±6.5

□25,□40,□50,
□60,□70
対抗クランプ XSGNT XYSGNT -

±12.5,±25

40x80,
60x120
面幅スリム XSGL
XSBGL
- -

±3.2、±6.5

□25,□40,□50,
□60,□70,□80
仕様選択 FSXR FSXYR FSZR
~1176

送りねじ式

±3,±5

□40,□60 簡易調整
(規定なし)
中耐荷重 XKDSP - -

10,15,25,30,40,50,60,70

□40,□60,□80,
25x40,40x80
ストローク選択 XKNEF - -

25,40,50,75

□40,□60,□80,
40x80
大リード XKS XYKS -

50,100,150

□80 高耐荷重 XKST - ZKST

片側30,75

20x40,
40x60
左右ネジ式
開閉幅調整
XANON - -

ラック&ピニオン式

±12,±21,±35

24.8x40,
40x60,
40x90
高精度
(30μm~)
高耐荷重 XWGSR - -

リニアガイド

128

□80 ロングストローク XLSG - -

クロスローラ

±20,±25,±30,±40,±50

□80,□100,
□120,□150,
□200
高精度
(6μm~)
高耐荷重 XTOUGH - -
~1470

リニアガイド

65~615(50刻み)

75x150,
100x150
簡易調整
(規定なし)
パラメトリック
ユニット版
手動ユニット
PKUE - PKUL

シャフトガイド

30~330(50刻み)

65x125 PSPX - PSPZ

水平面Z

耐荷重
(N)
外観イメージ 移動量
(mm)
ステージ面
(mm)
平行度 精度帯
(真直度)
特長 TYPE
6.9~14.7

ZLFG

±2.5,±5,±10 □25,□40,□60 規定なし 高精度
(30μm)
C-VALUE ZLFG
9.8~39.2

ZLPCG

±2,±3,±5 □25,□40,
□60,□80
50μm,100μm 高精度
(3μm)
スタンダード ZLPG
ZLPCG
19.6~29.4

ZLTG

±3 □40,□60,□80 100μm 高精度
(5μm)
薄型 ZLTG
ZLTCG
29.4~49

ZLLB

±3,±5 □40,□60 80μm 中精度 スチール製 ZLLB
29.4~58.8

ZLPGS

±3 □40,□60 100μm 高精度
(3μm)
高耐荷重
ステンレス製
ZLPGS
ZLPCGS
29.4~98.1

ZLFD

±5,±7 □40,□60 100μm 中精度 C-VALUE
高耐荷重
ZLFD
68.6

ZHRD

30 □60,□90 50μm 高精度 高精度
高耐荷重
長ストローク
ZHRD
68.6~98

ZLJG

40, 70 80x120,
120x180
400μm 中精度 高耐荷重 ZLJS
200μm 高精度 ZLJG

回転

耐荷重
(N)
外観イメージ 移動量
(mm)
ステージ面
(mm)
最小読取角度
(度分秒/目盛)
精度帯
(真直度)
特長 TYPE
9.8~14.7

XKRC

±22.5° φ35,φ55 <目盛りなし> 低精度
(簡易)
簡易調整
低コスト
XKRC
9.8~29.4

RTSS

±10° □40,□60 1'51",1'12"※ 中精度
(標準)
簡易調整
取り付け面が正方形
RTSS
9.8~39.2

RTRM

粗動:360°
微動:±5°
φ40,φ60,φ80 10.08"※ 中精度
(標準)
C-VALUE
粗微動調整
RTRS
RTRM
9.8

RPGE

粗動:360°
微動:±3°
φ24 0.5° 高精度
(偏芯量0.05mm)
小径
粗微動調整
RPGE
9.8~49

RPG

粗動:360°
微動:±5°
φ38,φ60,
φ85,φ110
0.2°,0.1°※ 粗微動調整 RPG
49~58.8

RPGS

粗動:360°
微動:±5°
φ60,φ85 55",42"※ ステンレス
粗微動調整
RPGS
58.8

RPGT

粗動:360°
微動:±5°
φ100 32"※ 透過穴付
粗微動調整
RPGT
68.6

REG

粗動:360° φ25,φ40,φ60 5°,2°,1° 低コスト REG
980~1960

KUS

粗動:360° φ48,φ98,φ198 30° 低精度
(簡易)
スチール
簡易調整
高耐荷重
KUS

※印のある最小読取角度は、マイクロメータを10μm動かしたときのステージ面の移動角度。

ゴニオ・傾斜

耐荷重
(N)
外観イメージ 移動量 ステージ面
(mm)
最小読取角度
(度分秒/目盛)
特長 TYPE
1軸 2軸
19.6~49

GFSG

±10°
~±25°
□25,□40,
□60,□80
0.1° アルミ製で軽量 GFSG -
9.8~58.8

GFG

±8°
~±25°
□25,□30,□40,
□50,□60,□80
0.1° 2軸組み合わせ品あり GFG GFWG
29.4~49

GPG

±2.5°
~±7°
□40,□50,
□60,□70
15"~53"
(マイクロメータ)
微調整可能
2軸組み合わせ品あり
GPG GPWG

複数軸が一体化したステージ

調整軸 外観イメージ 移動量 ステージ面
(mm)
耐荷重
(N)
ステージの厚さ
(mm)
特長 TYPE
回転
+傾斜

TLSG

回転:±2°
傾斜:±3°
58x60 9.8 18.5 回転と傾斜調整を低コスト
で実現
TLSG
XY軸
+回転

XYRSL

直動:±21,±35
回転:360°
φ60,φ90 34.3 45,50 3軸調整をコンパクトに実現 XYRSL
X軸
+水平面Z軸

XZLNG

X軸:±5,±7,±10
水Z軸:+10,+26
□25,□40,□60 34.3 35,40,60 2軸調整をコンパクトに実現 XZLNG
XYZ軸

STLXYZ35

X軸:20
Y軸:30
Z軸:60
24.5x35 19.6 - 直動3軸調整をコンパクトに
実現
STLXYZ