メカニカル部品技術窓口
高耐荷重で大サイズワークに最適な、手動による位置決め・搬送ユニットです。
型番:
PKUL20-220-A-DP-SCW







































| Type | 台形ねじ | 精度 | ||
| ねじ径 (mm) | リード (mm) | 平行度 (mm) | バックラッシ (mm) | |
| 垂直 スタンダード PKUL PKULSS | 20 | 4 | 0.15 | 0.3 |

| オプション | 許容荷重(N) | 許容モーメント(N・m) | ||
| Ma | Mb | Mc | ||
| 小テーブル | 39 | 5.9 | 5.9 | 20 |
| 標準 | 294 | 43 | 43 | 81 |
| テーブル追加 | 294 | 43 | 43 | 81 |

| ハンドル径 | 必要回転力(N) | 必要トルク(N・m) |
| Φ50 | 36 | 0.9 |
| Φ80 | 23 | |
| Φ125 | 15 | |
| Φ160 | 12 | |
| クランクハンドル | 12 |

| ストロークSt(mm) | フレーム 取り付け穴 | |||
| フレーム長さL(mm) | 標準 | テーブル追加 オプション選択時 | テーブルサイズ 変更オプション 選択時 | Q(穴数) |
| 170 | 65 | - | 90 | 4 |
| 220 | 115 | 40 | 140 | 6 |
| 270 | 165 | 90 | 190 | 6 |
| 320 | 215 | 140 | 240 | 8 |
| 370 | 265 | 190 | 290 | 8 |
| 420 | 315 | 240 | 340 | 10 |
| 470 | 365 | 290 | 390 | 10 |
| 520 | 415 | 340 | 440 | 12 |
| 570 | 465 | 390 | 490 | 12 |
| 620 | 515 | 440 | 540 | 14 |
| 670 | 565 | 490 | 590 | 14 |
| 720 | 615 | 540 | 640 | 16 |



| オプション | 概要 | CODE | 種類 |
| 移動量変更 | ハンドル一回転当たりのテーブル移動量を変更できます。![]() | HSL | HSL(ハンドル左取付) |
| HSR | HSR(ハンドル右取付) | ||
| ハンドル 方向指定 | ハンドルの向きを指定できます。![]() | U | U(上) |
| D | D(下) | ||
| L | L(左) | ||
| R | R(右) | ||
| ポジション インジケータ 選択 | 位置調整を補助するポジション・インジケータを追加します。![]() | DP | ゼロ位置 上部 ハンドル方向 ストレート指定時 型番:DPTL4 ハンドル方向 U(上)、D(下)、L(左)、R(右)指定時 型番:DPTR4 |
| DPR | ゼロ位置 下部 ハンドル方向 ストレート指定時 型番:DPNL4 ハンドル方向 U(上)、D(下)、L(左)、R(右)指定時 型番:DPNR4 | ||
| ハンドル種類 | ハンドルの種類を指定できます。![]() | A | プラハンドル(Φ80) 型番: PHLK80-10 |
| B | プラハンドル折り畳み(Φ80) 型番: PHLFK80-10 | ||
| C | 朝顔ハンドル(Φ80) 型番: AHLNKCK80-10 | ||
| E | アルミローレット(Φ50) 型番: HOKN50-KC12 | ||
| F | アルミローレット(Φ80) 型番: HOKN80-SC10 | ||
| G | プラハンドル(Φ125) 型番: PHLK125-12 | ||
| H | プラハンドル折り畳み(Φ125) 型番: PHLFK125-12 | ||
| I | 朝顔ハンドル(Φ125) 型番: AHLNKCK125-12 | ||
| J | プラハンドル(Φ160) 型番: PHLK160-16 | ||
| K | プラハンドル折り畳み(Φ160) 型番: PHLFK160-16 | ||
| L | 朝顔ハンドル(Φ160) 型番: AHLNKCK160-16 | ||
| M | クランクハンドル(R79) 脱着可 型番: NOCH10 | ||
| クランプ追加 | テーブルの横にクランプを追加いたします。 テーブルを直接固定するため、 ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。 ![]() | SCL | SCL(左取付) |
| SCR | SCR(右取付) | ||
| SCW | SCW(両取付) |
| オプション | 概要 | CODE | 種類 |
| 背面イケール 追加 | フレームを垂直に固定するための背面イケールを取り付けます。![]() | IKS | 背面イケール(小) |
| IKM | 背面イケール(中) | ||
| IKL | 背面イケール(大) | ||
| 固定用 ブラケット追加 | フレームを固定するブラケット、後入れナット、ボルトを付属します。![]() | LB4 | 4個 |
| LB6 | 6個 | ||
| LB8 | 8個 | ||
| LB10 | 10個 | ||
| 昇降テーブル 追加 | 昇降テーブルを取り付けます。 ステージが取付可能なタイプと、ノック穴タイプを指定できます。 ![]() | LT | ノック穴タイプ |
| ALT | ステージ取付穴タイプ | ||
| テーブル サイズ変更 | テーブルを小サイズに変更します。 ストローク、許容荷重が変更になります。 ![]() | TS | 小テーブル |
| テーブル追加 | 大きいサイズのワーク搬送用に、 台形ねじと固定していないテーブルを追加いたします。 ストロークが変更になります。 | WT/ WTR | あり |
| ステージ用 アダプタ追加 | ステージが直接取付可能なアダプタをテーブルの上に追加します。![]() | AD | あり |
| テーブル 仕様変更 | テーブルの材質をSUS303に変更します。 | SUS | SUS303 |
| フレーム長さ | \基準単価 1~3台 | |
| 台形ねじ/ ガイドS45Cタイプ | 台形ねじ/ ガイドステンレスタイプ | |
| L=170 | 51,400 | 64,000 |
| L=220 | 53,910 | 66,510 |
| L=270 | 55,740 | 68,340 |
| L=320 | 57,570 | 70,170 |
| L=370 | 60,290 | 72,890 |
| L=420 | 63,130 | 75,730 |
| L=470 | 66,030 | 78,630 |
| L=520 | 75,520 | 88,120 |
| L=570 | 84,180 | 96,780 |
| L=620 | 91,950 | 104,550 |
| L=670 | 99,720 | 112,320 |
| L=720 | 107,490 | 120,090 |
| ハンドル種類 | CODE | \ハンドル価格 (基準単価+) | |
| 台形ねじ/ ガイドS45Cタイプ | 台形ねじ/ ガイドステンレスタイプ | ||
| プラハンドル(Φ80) | A | 0 | 0 |
| プラハンドル折り畳み(Φ80) | B | 550 | 550 |
| 朝顔ハンドル(Φ80) | C | 1,350 | 1,350 |
| アルミローレット(Φ50) | E | 1,500 | 1,500 |
| アルミローレット(Φ80) | F | 2,000 | 2,000 |
| プラハンドル(Φ125) | G | 1,000 | 1,000 |
| プラハンドル折り畳み(Φ125) | H | 1,500 | 1,500 |
| 朝顔ハンドル(Φ125) | I | 2,300 | 2,300 |
| プラハンドル(Φ160) | J | 1,500 | 1,500 |
| プラハンドル折り畳み(Φ160) | K | 2,000 | 2,000 |
| 朝顔ハンドル(Φ160) | L | 2,800 | 2,800 |
| クランクハンドル(R79)脱着可 | M | 1,000 | 1,000 |
| オプション | 種類 | CODE | \/1Code | |
| 台形ねじ/ ガイドS45Cタイプ | 台形ねじ/ ガイドステンレスタイプ | |||
| ハンドル一回転当たりの テーブル移動量変更 | HSL(左取付) | HSL | 25,000 | 25,000 |
| HSR(右取付) | HSR | 25,000 | 25,000 | |
| ハンドル方向指定 | U(上) | U | 13,000 | 13,000 |
| D(下) | D | 13,000 | 13,000 | |
| L(左) | L | 13,000 | 13,000 | |
| R(右) | R | 13,000 | 13,000 | |
| ポジションインジケータ選択 | ゼロ位置 上部 ハンドル方向 ストレート指定時 型番:DPTL4 ハンドル方向 U(上)、D(下)、L(左)、R(右)指定時 型番:DPTR4 | DP | 5,000 | 5,000 |
| ゼロ位置 下部 ハンドル方向 ストレート指定時 型番:DPNL4 ハンドル方向 U(上)、D(下)、L(左)、R(右)指定時 型番:DPNR4 | DPR | 5,000 | 5,000 | |
| クランプ追加 | SCL(左取付) | SCL | 2,200 | 3,400 |
| SCR(右取付) | SCR | 2,200 | 3,400 | |
| SCW(両取付) | SCW | 4,400 | 6,800 | |
| 背面イケール追加 | 背面イケール(小) | IKS | 7,000 | 7,000 |
| 背面イケール(中) | IKM | 9,000 | 9,000 | |
| 背面イケール(大) | IKL | 12,000 | 12,000 | |
| オプション | 種類 | CODE | \/1Code | |
| 台形ねじ/ ガイドS45Cタイプ | 台形ねじ/ ガイドステンレスタイプ | |||
| 固定用ブラケット追加 | 4個 | LB4 | 2,800 | 3,300 |
| 6個 | LB6 | 4,200 | 4,700 | |
| 8個 | LB8 | 5,600 | 6,100 | |
| 10個 | LB10 | 7,000 | 7,500 | |
| 昇降テーブル追加 | ノック穴タイプ | LT | 5,700 | 5,700 |
| ステージ取付穴 タイプ | ALT | 5,700 | 5,700 | |
| テーブルサイズ変更 | 小テーブル | TS | 800 | 2,800 |
| テーブル追加 | あり | WT/WTR | 8,000 | 16,000 |
| ステージ用アダプタ追加 | あり | AD | 4,500 | 4,500 |
| テーブル仕様変更 | SUS303 | SUS | 1,500 | 1,500 |
| 型式 | - | フレーム 長さL | - | ハンドル 種類 | -( | ハンドル 方向指定 | ・ | クランプ 追加 | ・ | ポジション インジケータ 選択 | ・・・etc.) |
| PKUL20 | - | 220 | - | A | - | SCW-DP-SUS-LB4 | |||||
| PKUL20 | - | 320 | - | M | - | SCR-SUS-WT-AD | |||||
| PKUL20 | - | 720 | - | F | - | R-DP-TS-LB8 | |||||
| PKULSS20 | - | 220 | - | A | - | SCW-DP-SUS-LB4 | |||||
| PKULSS20 | - | 320 | - | M | - | SCR-SUS-WT-AD | |||||
| PKULSS20 | - | 720 | - | F | - | R-DP-TS-LB8 | |||||

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数量 | 1~3 | 4~7 | 8~12 | 13~19 | 20~29 | 30~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 10% | |||
| 出荷日 | 通常 | +5日 | +8日 | +20日 | +30日 | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます