メカニカル部品技術窓口
テーブルの穴指定が出来、ワークの接続性良く、低コストな位置調整ユニットです
型番:
PSPX16-AMB-W125-L150-E-MC4-XC30-YC30-H4-MA4-XA30-YA30-CF-NNN-FN



















| Type | 送りねじ | 精度 | ||
| ねじ径 (mm) | リード (mm) | 走り平行度 (mm) | バックラッシ (mm) | |
| 水平 背板あり PSPX | 14 | 2 | 0.15 | 0.15 |
| Type | シャフト径 | 長さL(mm) | 許容荷重(N) | ストローク(mm) | |
| 標準 | 追加テーブル 選択時 | ||||
| 水平 背板あり PSPX | 14 | 100 | 294 | 30 | - |
| 150 | 294 | 80 | - | ||
| 200 | 294 | 130 | - | ||
| 250 | 196 | 180 | - | ||
| 300 | 196 | 230 | - | ||
| 350 | 98 | 280 | - | ||
| 400 | 98 | 330 | - | ||
| 16 | 100 | 490 | 30 | - | |
| 150 | 490 | 80 | 40 | ||
| 200 | 392 | 130 | 90 | ||
| 250 | 392 | 180 | 140 | ||
| 300 | 245 | 230 | 190 | ||
| 350 | 245 | 280 | 240 | ||
| 400 | 196 | 330 | 290 | ||
| 450 | 147 | 380 | 340 | ||
| 500 | 98 | 430 | 390 | ||
| 550 | 98 | 480 | 440 | ||
| 600 | 98 | 530 | 490 | ||




| オプション | 概要 | CODE | 種類 |
| ハンドル種類 | ハンドルの種類を指定![]() | A | アルミローレット(φ32) |
| B | アルミローレット(φ80) | ||
| C | クランクハンドル(R80)脱着可 | ||
| J | クランクハンドル オフセットタイプ(R79) 脱着可 | ||
| E | プラハンドル(φ80) | ||
| F | プラハンドル折り畳み(φ80) | ||
| G | 朝顔ハンドル(φ80) | ||
| K | 朝顔ハンドル(φ125) | ||
| クランプレバー 位置 | クランプレバーの位置は おもて向き固定になります ![]() | CF | おもて向き |
| ポジション インジケーター 種類 | ポジションインジケーターの種類と 取付向きを指定 ![]()
| PRF-FR | 右向き/ フロントタイプ 型番:DPML2 |
| PRS-FR | 右向き/ スタンダードタイプ 型番:DPNL2 | ||
| PRV-FR | 右向き/ 垂直タイプ 型番:DPTL2 | ||
| PLF-FL | 左向き/ フロントタイプ 型番:DPML2 | ||
| PLS-FL | 左向き/ スタンダードタイプ 型番:DPNL2 | ||
| PLV-FL | 左向き/ 垂直タイプ 型番:DPTL2 | ||
| NNN-FN | なし |
| オプション | 概要 | CODE | 種類 |
| テーブル穴 指定 | テーブル穴径、穴位置を指定![]() | MC | タップ穴指定 |
| XC | X軸方向のピッチを指定 | ||
| YC | Y軸方向のピッチを指定 | ||
| 背板穴指定 | 背板穴径、穴位置を指定![]() | H4,6 | 穴数指定 |
| MA | タップ穴指定 | ||
| ZA | ザグリ穴指定 | ||
| XA | X軸方向のピッチを指定 | ||
| YA | Y軸方向のピッチを指定 | ||
| 追加テーブル | 大きいサイズのワーク搬送用に、送りねじと 固定していないテーブルを追加いたします。 ![]() | WT | 追加テーブル |
| シャフト径 | 幅(mm) | 長さ(mm) | \基準単価 1~3台 | ||
| AMB (黒) | AMW (白) | AMN (なし) | |||
| 13 | 100 | 100 | 23,100 | 20,100 | 19,170 |
| 150 | 24,490 | 21,300 | 20,320 | ||
| 200 | 25,870 | 22,510 | 21,470 | ||
| 250 | 27,260 | 23,720 | 22,620 | ||
| 300 | 28,640 | 24,930 | 23,770 | ||
| 350 | 30,030 | 26,130 | 24,920 | ||
| 400 | 31,420 | 27,340 | 26,070 | ||
| 125 | 100 | 26,570 | 23,380 | 22,310 | |
| 150 | 27,950 | 24,600 | 23,480 | ||
| 200 | 29,340 | 25,820 | 24,630 | ||
| 250 | 30,720 | 27,040 | 25,800 | ||
| 300 | 32,110 | 28,270 | 26,960 | ||
| 350 | 33,500 | 29,480 | 28,130 | ||
| 400 | 34,880 | 30,700 | 29,300 | ||
| 150 | 100 | 29,450 | 26,220 | 25,030 | |
| 150 | 30,840 | 27,450 | 26,210 | ||
| 200 | 32,220 | 28,690 | 27,380 | ||
| 250 | 33,610 | 29,910 | 28,560 | ||
| 300 | 35,000 | 31,150 | 29,750 | ||
| 350 | 36,380 | 32,380 | 30,920 | ||
| 400 | 37,770 | 33,620 | 32,100 | ||
| 175 | 100 | 32,340 | 29,110 | 27,800 | |
| 150 | 33,730 | 30,360 | 29,000 | ||
| 200 | 35,110 | 31,610 | 30,190 | ||
| 250 | 36,500 | 32,850 | 31,380 | ||
| 300 | 37,880 | 34,100 | 32,570 | ||
| 350 | 39,270 | 35,340 | 33,770 | ||
| 400 | 40,660 | 36,590 | 34,950 | ||
| 200 | 100 | 35,230 | 32,070 | 30,640 | |
| 150 | 36,610 | 33,330 | 31,850 | ||
| 200 | 38,000 | 34,590 | 33,050 | ||
| 250 | 39,390 | 35,850 | 34,260 | ||
| 300 | 40,770 | 37,110 | 35,470 | ||
| 350 | 42,160 | 38,370 | 36,680 | ||
| 400 | 43,540 | 39,630 | 37,870 | ||
| シャフト径 | 幅(mm) | 長さ(mm) | \基準単価 1~3台 | ||
| AMB (黒) | AMW (白) | AMN (なし) | |||
| 16 | 125 | 100 | 29,760 | 26,200 | 24,990 |
| 150 | 31,310 | 27,560 | 26,300 | ||
| 200 | 32,870 | 28,930 | 27,590 | ||
| 250 | 34,420 | 30,280 | 28,900 | ||
| 300 | 35,960 | 31,670 | 30,210 | ||
| 350 | 37,520 | 33,020 | 31,510 | ||
| 400 | 39,070 | 34,390 | 32,810 | ||
| 450 | 39,860 | 35,080 | 33,470 | ||
| 500 | 40,660 | 35,780 | 34,150 | ||
| 550 | 41,480 | 36,510 | 34,840 | ||
| 600 | 42,300 | 37,240 | 35,540 | ||
| 150 | 100 | 32,990 | 29,370 | 28,050 | |
| 150 | 34,550 | 30,740 | 29,360 | ||
| 200 | 36,100 | 32,130 | 30,670 | ||
| 250 | 37,650 | 33,510 | 31,990 | ||
| 300 | 39,200 | 34,900 | 33,320 | ||
| 350 | 40,750 | 36,280 | 34,640 | ||
| 400 | 42,300 | 37,660 | 35,950 | ||
| 450 | 43,160 | 38,420 | 36,680 | ||
| 500 | 44,030 | 39,200 | 37,410 | ||
| 550 | 44,910 | 39,980 | 38,170 | ||
| 600 | 45,810 | 40,790 | 38,930 | ||
| 175 | 100 | 36,230 | 32,600 | 31,140 | |
| 150 | 37,780 | 34,000 | 32,490 | ||
| 200 | 39,330 | 35,410 | 33,810 | ||
| 250 | 40,890 | 36,800 | 35,150 | ||
| 300 | 42,430 | 38,200 | 36,490 | ||
| 350 | 43,980 | 39,590 | 37,820 | ||
| 400 | 45,540 | 40,990 | 39,150 | ||
| 450 | 46,450 | 41,820 | 39,940 | ||
| 500 | 47,390 | 42,660 | 40,750 | ||
| 550 | 48,340 | 43,520 | 41,570 | ||
| 600 | 49,320 | 44,390 | 42,410 | ||
| 200 | 100 | 39,460 | 35,920 | 34,320 | |
| 150 | 41,010 | 37,330 | 35,670 | ||
| 200 | 42,570 | 38,750 | 37,020 | ||
| 250 | 44,120 | 40,150 | 38,380 | ||
| 300 | 45,660 | 41,570 | 39,730 | ||
| 350 | 47,220 | 42,980 | 41,090 | ||
| 400 | 48,770 | 44,380 | 42,420 | ||
| 450 | 49,750 | 45,280 | 43,270 | ||
| 500 | 50,750 | 46,190 | 44,140 | ||
| 550 | 51,770 | 47,110 | 45,030 | ||
| 600 | 52,800 | 48,060 | 45,940 | ||
| 225 | 100 | 41,830 | 38,080 | 36,390 | |
| 150 | 43,480 | 39,570 | 37,810 | ||
| 200 | 45,130 | 41,080 | 39,250 | ||
| 250 | 46,780 | 42,570 | 40,690 | ||
| 300 | 48,410 | 44,070 | 42,130 | ||
| 350 | 50,050 | 45,560 | 43,550 | ||
| 400 | 51,700 | 47,050 | 44,970 | ||
| 450 | 52,740 | 48,000 | 45,870 | ||
| 500 | 53,800 | 48,960 | 46,800 | ||
| 550 | 54,880 | 49,950 | 47,740 | ||
| 600 | 55,990 | 50,960 | 48,700 | ||
| 250 | 100 | 44,350 | 40,370 | 38,580 | |
| 150 | 46,100 | 41,960 | 40,090 | ||
| 200 | 47,840 | 43,540 | 41,610 | ||
| 250 | 49,590 | 45,130 | 43,130 | ||
| 300 | 51,310 | 46,710 | 44,660 | ||
| 350 | 53,070 | 48,300 | 46,170 | ||
| 400 | 54,810 | 49,880 | 47,670 | ||
| 450 | 55,910 | 50,870 | 48,630 | ||
| 500 | 57,040 | 51,890 | 49,600 | ||
| 550 | 58,180 | 52,930 | 50,600 | ||
| 600 | 59,350 | 53,990 | 51,620 | ||
| ハンドル種類 | CODE | \ハンドル価格 (基準単価+) |
| アルミローレット(φ32) | A | 0 |
| アルミローレット(φ80) | B | 1,200 |
| クランクハンドル(R80)脱着可 | C | 2,000 |
| クランクハンドル オフセットタイプ(R79)脱着可 | J | 2,000 |
| プラハンドル(φ80) | E | 2,400 |
| プラハンドル折り畳み(φ80) | F | 2,500 |
| 朝顔ハンドル(φ80) | G | 1,000 |
| 朝顔ハンドル(φ125) | K | 3,000 |
| クランプレバー位置 | CODE | \クランプレバー位置価格 (基準単価+) |
| おもて向き | CF | - |
| 追加テーブル | CODE | \追加テーブル価格 (基準単価+) |
| あり | WT | 6,000 |
| ポジションインジケーター種類 | CODE | \ポジション インジケーター価格 (基準単価+) |
| 右向き/フロントタイプ | PRF-FR | 5,000 |
| 右向き/スタンダードタイプ | PRS-FR | |
| 右向き/垂直タイプ | PRV-FR | |
| 左向き/フロントタイプ | PLF-FL | |
| 左向き/スタンダードタイプ | PLS-FL | |
| 左向き/垂直タイプ | PLV-FL | |
| なし | NNN-FN | 0 |
| クランプレバー位置 | CODE | \クランプレバー位置価格 (基準単価+) |
| おもて向き | CF | - |
| テーブル穴指定 | CODE | \背板穴価格 (基準単価+) |
| M5 タップ穴 | MC5 | 0 |
| M6 タップ穴 | MC6 | 0 |
| M8 タップ穴 | MC8 | 300 |
| 追加テーブル | CODE | \追加テーブル価格 (基準単価+) |
| あり | WT | 6,000 |
| 背板穴指定 | CODE | \背板穴価格 (基準単価+) |
| 穴数 | H4 | 0 |
| H6 | 100 | |
| M4 タップ穴 | MA4 | 0 |
| M5 タップ穴 | MA5 | 0 |
| M6 タップ穴 | MA6 | 0 |
| M8 タップ穴 | MA8 | 400 |
| M4用ザグリ穴 | ZA4 | 300 |
| M5用ザグリ穴 | ZA5 | 300 |
| M6用ザグリ穴 | ZA6 | 300 |
| M8用ザグリ穴 | ZA8 | 400 |
| 型式 | - | 色 | - | W | - | L | - | ハンドル | - | MC | - | XC | - | YC | - | H | - | MA | - | XA | - | YA | - | (...etc) | ||||||
| PSPX13 | - | AMW | - | W100 | - | L250 | - | E | - | MC6 | - | XC30 | - | YC30 | - | H4 | - | ZA4 | - | XA40 | - | YA200 | - | CF | - | PLF | - | FL | ||
| PSPX13 | - | AMB | - | W200 | - | L400 | - | A | - | MC4 | - | XC100 | - | YC50 | - | H4 | - | MA5 | - | XA80 | - | YA300 | - | CF | - | PRF | - | FR | ||
| PSPX16 | - | AMN | - | W125 | - | L100 | - | B | - | MC8 | - | XC30 | - | YC40 | - | H4 | - | ZA8 | - | XA40 | - | YA50 | - | CF | - | NNN | - | FN | ||
| PSPX16 | - | AMW | - | W250 | - | L600 | - | B | - | MC5 | - | XC150 | - | YC50 | - | H6 | - | MA8 | - | XA225 | - | YA200 | - | CF | - | PLV | - | FL | - | WT |

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~3 | 4~8 | 9~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | お見積り |


