17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 水平 (許容荷重~1470N)

手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 水平 (許容荷重~1470N) PKUE20-220-A-DP-SCW

高耐荷重で大サイズワークに最適な、手動による位置決め・搬送ユニットです。

ご注意

  • 一部組合せ出来ないオプションも御座います。詳細は絞り込み条件にてご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 商品の特長については「商品概要」タブを、型式生成・規格詳細については「外形図・規格表」タブを参照ください。
  • 製品カタログ、図面は型番確定後、「3Dプレビュー」タブの「型番専用カタログダウンロード」ボタンから確認ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスにて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。

型番:

PKUE20-220-A-DP-SCW

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ユニット型番生成

  • L寸(mm)

  • 台形ねじ材質変更

    • S45C 四三酸化鉄被膜/炭素鋼
    • SUS303/ステンレス鋼
  • ハンドル種類

    詳細/外形図
    • プラハンドル(Φ80)
    • プラハンドル折り畳み(Φ80)
    • 朝顔ハンドル(Φ80)
    • アルミローレット(Φ50)
    • アルミローレット(Φ80)
    • プラハンドル(Φ125)
    • プラハンドル折り畳み(Φ125)
    • 朝顔ハンドル(Φ125)
    • プラハンドル(Φ160)
    • プラハンドル折り畳み(Φ160)
    • 朝顔ハンドル(Φ160)
    • クランクハンドル(R79)脱着可

基本仕様

Type台形ねじ精度
ねじ径
(mm)
リード
(mm)
平行度
(mm)
バックラッシ
(mm)
水平
スタンダード
PKUE
PKUESS
2040.150.3

バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。
平行度はA面に対するB面の走り平行度です。

■平行度図

平行度図

許容荷重、許容モーメント

オプション許容荷重(N)許容モーメント(N・m)
MaMbMc
小テーブル1965.95.920
標準1470434381
テーブル追加1470434381

[ ! ]手動ユニットの許容荷重とは、テーブルに対して垂直方向に荷重を掛けたとき安全に移動させる事ができる荷重です。
荷重中心がずれると許容荷重は減少するため、作業条件に応じた確認が必要です。

■モーメント図

モーメント図

必要回転力、必要トルク

ハンドル一回転当たりのテーブル移動量4mm選択時
ハンドル径必要回転力(N)必要トルク(N・m)
Φ5050.1
Φ803
Φ1252
Φ1602
クランクハンドル2

※必要回転力、必要トルクは参考値であり保証値ではありません。
※必要トルクは1470N負荷時に必要なトルクです。
※回転力とは、ハンドルを回転させる力です。
[ ! ]ポジションインジケーターにゼロセット機能はありません。

■回転力図

回転力図

ハンドル一回転当たりのテーブル移動量8mm選択時

ハンドル径必要回転力(N)必要トルク(N・m)
Φ50100.2
Φ806
Φ1254
Φ1604
クランクハンドル4

[ ! ]ハンドル一回転あたりのテーブル移動量8mm選択時、ハンドル方向指定:ストレート、ポジションインジケーター:なし となります。

 

■回転力図

回転力図

ストローク

  ストロークSt(mm) フレーム
取り付け穴
フレーム長さL(mm)標準テーブル追加
オプション選択時
テーブルサイズ
変更オプション
選択時
Q(穴数)
17065-904
220115401406
270165901906
3202151402408
3702651902908
42031524034010
47036529039010
52041534044012
57046539049012
62051544054014
67056549059014
72061554064016

※クランププレート追加、固定用ブラケットを同時に利用した場合、ストロークが短くなる場合がございます。
※テーブル追加時は、テーブルの固定位置によってストロークが変更になります。

利用可能な取付方法

①水平タイプをご購入の場合

  1. 本製品はフレーム背面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. フレームのザグリ穴もしくは固定用ブラケットを用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと固定してください。
  3. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
■水平タイプの取付方法
取付方法 水平

②垂直タイプをご購入の場合

  1. 本製品はサイドプレート底面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 背面イケールを用いる場合は、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと水平な平面に固定してください。
  3. 背面イケールを用いない場合は、フレームのザグリ穴もしくは固定用ブラケットを用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと垂直な平面に固定してください。
  4. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
■垂直タイプの取付方法
取付方法 垂直イケール・垂直

③ハンドル下タイプをご購入の場合

  1. 本製品は底面プレートの底面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 底面プレートのすべてのザグリ穴を用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと水平な平面に固定してください。
  3. 垂直タイプと異なり、背面イケールや固定用ブラケットなどを用いてフレーム全体を固定する構造では無いため、フレームが長くなった場合にたわみが大きくなります。そのため、フレームの長さによって異なる許容荷重を設定しております。ご購入した製品の許容荷重を確認してご使用ください。
  4. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
■ハンドル下タイプの取付方法
取付方法 ハンドル下

ストロークについて

  1. テーブル追加のオプションを選択した場合、表示されるストロークは2つのテーブルを密着させた場合のストロークです。2つのテーブルの間隔によりストロークは変化します。
  2. クランプ追加と固定用ブラケット追加の両方のオプションを選択した場合、これらが干渉するためストロークは制限されます。

メンテナンスについて

  1. リニアガイドにはリチウム系石けん基グリースが充填してありますので、そのまま使用できます。
  2. 通常、3ヶ月ごとの給油を推奨しております。

納品形態について

  1. ハンドルは納品後にお客さまに組立てていだく必要があります。
  2. 同様に固定用ブラケットなど一部のオプションも、お客さまに組立てていただく必要があります。

その他の注意事項

  1. ・お客さまが改造、部品交換を行われた場合は保証の対象外となります。
  2. ・強い振動、衝撃のある場所ではご使用になれません。
  3. ・本ユニットを持ち運ぶ際、ハンドル部を持って動かさないで下さい。
    また、クランプレバーを締めた状態でハンドルを強く回さないで下さい。

・外形図は、絞り込み条件にてご希望の仕様をすべて選択し型番が確定したのち、「3Dプレビュー」タブの3Dプレビュー画面下に表示される
[型番専用カタログダウンロード]ボタンを押してカタログpdfをダウンロードしてください。

・取り付け穴位置、取り付け穴寸法等は、画面左側「絞り込み条件」欄にある「詳細/外形図」をクリックすると、部位ごとの詳細図がポップアップ表示されます。

オプション一覧

オプション概要CODE種類
移動量変更ハンドル一回転当たりのテーブル移動量を8mmに変更できます。
移動量変更
HSLHSL(ハンドル左取付)
HSRHSR(ハンドル右取付)
ハンドル
方向指定
ハンドルの向きを指定できます。
ハンドル方向指定
[ ! ]クランプブロックの向きを指定することは出来ません。
UU(上)
DD(下)
LL(左)
RR(右)
ポジション
インジケータ
選択
位置調整を補助するポジション・インジケータを追加します。

DPTL(垂直)

DPNL(スタンダード)

ポジションインジケータ選択
 

[ ! ]ユニットで指定できるポジションインジケータには、ゼロセット機能は付いていません。
カウントをゼロに戻す場合は、カラーの止めねじを緩め、カラーのみを指で回転させてください。

[ ! ]1回転のカウント数は台形ねじのリードによって変わります。本製品のリードは4です。
[ NG ]ポジションインジケーターの取り付け向きを変えることは出来ません。
DPあり
ハンドル方向 U(上)指定時
型番:DPTL4
ハンドル方向 D(下)、L(左)、R(右)指定時、ストレート指定時
型番:DPTR4
ハンドル種類ハンドルの種類を指定できます。
ハンドル種類
組付方法は>>こちら
[ ! ]単品型番にてご購入の場合、ハンドルサイズにより
  軸穴径等の寸法が異なります
のでご注意ください。
Aプラハンドル(Φ80)
型番: PHLK80-10
Bプラハンドル折り畳み(Φ80)
型番: PHLFK80-10
C朝顔ハンドル(Φ80)
型番: AHLNKCK80-10
Eアルミローレット(Φ50)
型番: HOKN50-KC12
Fアルミローレット(Φ80)
型番: HOKN80-SC10
Gプラハンドル(Φ125)
型番: PHLK125-12
Hプラハンドル折り畳み(Φ125)
型番: PHLFK125-12
I朝顔ハンドル(Φ125)
型番: AHLNKCK125-12
Jプラハンドル(Φ160)
型番: PHLK160-16
Kプラハンドル折り畳み(Φ160)
型番: PHLFK160-16
L朝顔ハンドル(Φ160)
型番: AHLNKCK160-16
Mクランクハンドル(R79)
脱着可

型番: NOCH10
クランプ追加テーブルの横にクランプを追加いたします。
テーブルを直接固定するため、
ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。
クランプ追加
組付方法は>>こちら
SCLSCL(左取付)
SCRSCR(右取付)
SCWSCW(両取付)
オプション概要CODE種類
固定用
ブラケット追加
フレームを固定するブラケット、後入れナット、ボルトを付属します。
固定用ブラケット追加
組付方法は>>こちら
[ ! ]固定用ブラケットの単品販売はございません。
LB44個
LB66個
LB88個
LB1010個
テーブル
サイズ変更
テーブルを小サイズに変更します。
ストローク、許容荷重が変更になります。
テーブルサイズ変更
TS小テーブル
テーブル追加大きいサイズのワーク搬送用に、
台形ねじと固定していないテーブルを追加いたします。
ストロークが変更になります。

テーブル追加
WT/
WTR
あり
ステージ用
アダプタ追加
ステージが直接取付可能なアダプタをテーブルの上に追加します。
ステージ用アダプタ追加
ADあり
テーブル
仕様変更
テーブルの材質をSUS303に変更します。SUSSUS303

関連リンク

・パラメトリックユニット版手動ユニット 総合情報ページは>>こちら。
カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

基準単価

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
フレーム長さ\基準単価
1~3台
台形ねじ/
ガイドS45Cタイプ
台形ねじ/
ガイドステンレスタイプ
L=17051,40064,000
L=22053,91066,510
L=27055,74068,340
L=32057,57070,170
L=37060,29072,890
L=42063,13075,730
L=47066,03078,630
L=52075,52088,120
L=57084,18096,780
L=62091,950104,550
L=67099,720112,320
L=720107,490120,090
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ハンドル種類CODE\ハンドル価格
(基準単価+)
台形ねじ/
ガイドS45Cタイプ
台形ねじ/
ガイドステンレスタイプ
プラハンドル(Φ80)A00
プラハンドル折り畳み(Φ80)B550550
朝顔ハンドル(Φ80)C1,3501,350
アルミローレット(Φ50)E1,5001,500
アルミローレット(Φ80)F2,0002,000
プラハンドル(Φ125)G1,0001,000
プラハンドル折り畳み(Φ125)H1,5001,500
朝顔ハンドル(Φ125)I2,3002,300
プラハンドル(Φ160)J1,5001,500
プラハンドル折り畳み(Φ160)K2,0002,000
朝顔ハンドル(Φ160)L2,8002,800
クランクハンドル(R79)脱着可M1,0001,000

オプション価格

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
オプション種類CODE\/1Code
台形ねじ/
ガイドS45Cタイプ
台形ねじ/
ガイドステンレスタイプ
ハンドル一回転当たりの
テーブル移動量変更
HSL(左取付)HSL25,00025,000
HSR(右取付)HSR25,00025,000
ハンドル方向指定U(上)U13,00013,000
D(下)D13,00013,000
L(左)L13,00013,000
R(右)R13,00013,000
ポジションインジケータ選択ゼロ位置 上部
ハンドル方向 ストレート指定時 型番:DPTL4
ハンドル方向 U(上)、D(下)、L(左)、R(右)指定時
型番:DPTR4
DP5,0005,000
ゼロ位置 下部
ハンドル方向 ストレート指定時 型番:DPNL4
ハンドル方向 U(上)、D(下)、L(左)、R(右)指定時
型番:DPNR4
DPR5,0005,000
クランプ追加SCL(左取付)SCL2,2003,400
SCR(右取付)SCR2,2003,400
SCW(両取付)SCW4,4006,800
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
オプション種類CODE\/1Code
台形ねじ/
ガイドS45Cタイプ
台形ねじ/
ガイドステンレスタイプ
固定用ブラケット追加4個LB42,8003,300
6個LB64,2004,700
8個LB85,6006,100
10個LB107,0007,500
テーブルサイズ変更小テーブルTS8002,800
テーブル追加ありWT/WTR8,00016,000
ステージ用アダプタ追加ありAD4,5004,500
テーブル仕様変更SUS303SUS1,5001,500

注文例

型式-フレーム
長さL
-ハンドル
種類
-(ハンドル
方向指定
・クランプ
追加
・ポジション
インジケータ
選択
・・・etc.)
PKUE20-220-A-SCW-DP-SUS-LB4
PKUE20-320-M-SCR-SUS-WT-AD
PKUE20-720-F-R-DP-TS-LB8
PKUESS20-220-A-SCW-DP-SUS-LB4
PKUESS20-320-M-SCR-SUS-WT-AD
PKUESS20-720-F-R-DP-TS-LB8

納期

納期
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~34~78~1213~1920~2930~
値引率基準単価10%10%
出荷日通常+5日+8日+20日+30日お見積り
  1. ※数量スライドによる値引き対象は基準単価+ハンドル価格になります。
       その他のオプション価格については適用いたしません。

指定中の仕様・寸法情報

許容荷重(N)
1470
ストローク(mm)
115
L寸(mm)
220
台形ねじ材質変更
S45C 四三酸化鉄被膜/炭素鋼
ハンドル種類
プラハンドル(Φ80)[○]
タイプ
リニアガイドタイプ
姿勢
水平
送りねじTYPE
台形右ねじ
RoHS2(10物質)?
対応
ハンドル方向指定
ストレート
ポジションインジケータ追加
ゼロ位置 ハンドル部
クランプ追加
両側

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 水平 (許容荷重~1470N)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 水平 (許容荷重~1470N)
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 水平 左右ねじ(許容荷重~1470N)
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 垂直 (許容荷重~294N)
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 水平 (許容荷重~735N)
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 垂直 左右ねじ(許容荷重~294N)
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ ハンドル下 (許容荷重~294N)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格55,610円-83,160円 -59,040円 -54,040円 -83,160円 --
通常出荷日13日目〜13日目13日目〜13日目〜13日目13日目〜
タイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプ
姿勢水平水平垂直 ハンドル上水平垂直 ハンドル上垂直 ハンドル下
送りねじTYPE台形右ねじ台形ねじ左右ねじ台形右ねじ台形右ねじ台形ねじ左右ねじ台形右ねじ
許容荷重(N)000000
ストローク(mm)000000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました