(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
パレットに積み付けた箱のストレッチ梱包が不要になるグルー塗布装置つき協働ロボットパレタイザー
箱底面に接着剤を塗布し荷崩れ防止
人手のストレッチ梱包作業が不要
接着跡は目立ちません
箱が破れることも殆どありません
ランニングコストを大幅圧縮
人件費はもちろん、包装材費を削減
低価格で他に見劣りしないスペックを実現した協働ロボットFAIRINO(ファイリノ)を採用。これにより導入しやすい価格を実現しました。
| FAIRINO | メーカーA | メーカーB | |
|---|---|---|---|
| 価格帯 | 120万円台~ | 330万円台~ | 470万円台~ |
| 可搬質量 | 10 kg | 10 kg | 12 kg |
| リーチ | 1400 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| 位置繰り返し精度 | ±0.05 mm | ±0.03 mm | ±0.1 mm |
| IP等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
※ミスミ調べ
低価格と性能を兼ね備えた
協働ロボット FAIRINO(ファイリノ)
アーム形状や部品の内製化などの工夫により、低価格ながら他に見劣りしないスペックを実現。導入しやすい価格でサポートも充実。
安心して使える性能の
協働ロボットです。
ロボット本体、ハンド、架台、アプリなどが揃っており、すぐに使えるオールインワンパッケージです。
実機操作の講習会や安心サポートパックによるロボット2年保証もついているので、ロボット初心者の方でも手軽に導入できます。
設備はW80cm×D141cmとコンパクト。安全柵は不要です。
手押しでカンタンに移動できるのでレイアウト変更がしやすく、稼働状況に応じて他のラインで使用するなど柔軟な使い方が可能です。
ロボット本体メーカー保証
ロボット本体には2年間の無料保証付き
万が一の故障時は、
無料で交換パーツを送付します
メンテナンス対応
設備全体のメンテナンスもお任せください
状況に応じ臨機応変に対応します
ロボット操作トレーニング
現場でスムーズにロボットを
活用できるように実機を用いた
操作トレーニングを実施しております
「スピード見積もり」に対応しています
初回相談でヒアリングした内容を元に、その場で概算費用を提示可能です。
お気軽にご相談ください。
※正式価格は装置メーカーよりご提示いたします。
※自動化要件によってはその場で概算費用をお伝えできない場合もございます。
仕様
| 搬送能力 | 10秒/箱 条件:段ボール箱 330×440×340(mm) ・ 18kg ※積み付け高さ:最大1.80m(昇降無し) ※積み付け高さ:最大2.37m(昇降あり) (箱の積み方により、対応可能高さ変動あり) |
|---|---|
| 対応ワーク | 18kg以下
段ボール(1個)
330×440×340mm 段ボール(複数個)
330×440×340mm 段ボール(PPバンド巻き)
330×440×340mm クラフト袋
490×900×165mm |
| 必要スペース | W3.2×D1.6×H2.3(m) サイズ変更可能 |
| 価格/納期 |
989万円~ / 3.5カ月~ |
| オプション |
安全柵+5万円~ 安全センサ+30万円~ 2次元コードリーダー+20万円~ 操作用タッチパネル+35万円~ 昇降機式架台+130万円~ コンベヤ+30万円~ 2Dビジョン+50万円~ |
※標準構成の場合の費用です。正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示となります。
※補助金制度のご利用には応募要件・審査があります
ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。
国内外さまざまなメーカー・タイプのロボットおよび最先端の周辺機器を保有。
ロボット導入リスクや不安払拭のための各種実証・実験に対応。「まずは見学」なども大歓迎。
| 設立 | 2016年 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| ロボット関連従業員 | 約60人 |
| 所在地 | 神奈川(本社) 青森、福島、群馬、千葉、神奈川、新潟、石川、静岡、愛知、三重、大阪、福岡 |
| 得意分野 | パレタイザー/塗装 |
過去対応実績例
用途 :パレタイザー
ワーク:ダンボール箱
業界 :自動車部品
用途 :塗装
ワーク:金属パネル
業界 :金属加工
自社のワークがつかめるか?加工できるか?など仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします。
| 検証設備 |
ロボット
種類 :協働、直交 |
|---|---|
|
周辺機器 各種真空機器、ロボットハンド、コンベヤ |
納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。
| 受付時間 | 平日8:45~17:15※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください |
|---|---|
| その他 | 全国13カ所のサービス拠点により、万が一不具合時も迅速に対応します |
本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら
実際の会社風景
設計室
検証に使用する実験室
検証に使用する実験室(清掃ロボット)
STEP1
無料Webからお申し込み
お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。
STEP2
無料装置メーカーご紹介
お打ち合わせ
ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。
STEP3
無料ご提案
お見積もり
ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)
STEP4
ご契約
納品
納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。
ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒
製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます
全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介
国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)
無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける
装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。
投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能
補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。
サービス紹介資料 無料ダウンロード
1分で簡単ダウンロード!
サービス内容や費用、サポート内容、
お客さまの声がこの資料1つで分かります
といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています
・ご入力いただいた情報は、「個人情報・お客様情報保護方針 」に基づき、厳重に管理いたします。
・「ロボット導入支援サービスお客様利用規約(お問い合わせ)」を必ずご一読・ご承諾の上、お問い合わせ内容を送信してください。
*必須項目