(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • PHPの脆弱性(2026年10月公表)への対策を完了しました(10月22日 14:30時点) 詳しくはこちら

ロボット導入支援サービス

省スペースで移動式が可能な協働ロボットによるねじ締めパッケージ

MiBOT[ミボット]  ねじ締めロボットパッケージ

省スペース×移動式のシンプルなねじ締め(協働ロボット)

標準構成

標準構成
  • ロボット

    協働ロボット

  • ハンド

    ナットランナー

  • 足回り

    移動式架台

  • その他

    ねじフィーダー・操作用タッチパネル

  • 処理能力

    8秒/個
    条件:樹脂製品
    M3x15(mm)

  • 必要スペース

    W0.8×D1.2×H1.5(m)
    サイズ変更可能

対応ワーク

適用トルク範囲:0.4~1.2N・m ねじサイズ(参考)M2~M8

例
  • 樹脂部品

    樹脂部品
  • フランジおよびボディ

    フランジおよびボディ
  • 鉄製フレーム

    鉄製フレーム
  • 電子基板

    電子基板

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格599万円~

    納期3.5カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で299.5万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    安全センサ      :+30万円~
    2Dビジョン       :+50万円~
    専用治具       :+20万円~
    トルクセンサー    :+20万円~

導入したお客さまの声

お客さまの声

ねじ作業の自動化を手軽に、低予算で!

ねじ締め作業を人が対応してますが、年々採用が難しくなっており、今後の人手確保に不安を感じていました。また、単調なねじ締め作業ですが、ロボット化を考えると1500万円以上の見積もりが出てくるので導入を躊躇していました。

このロボットシステムは移動可能で、人の代わりに配置し、作業を行えます。コストパフォーマンスに優れたロボットで設備一式でも価格は599万円程度でした。費用対効果を考慮するとお得に導入できたと満足しています。

POINT

  • すぐに使えるオールインワンパッケージ 価格は599万円~、ロボット2年保証つき

    すぐに使えるオールインワンパッケージ
    価格は599万円~、ロボット2年保証つき

  • 人手で簡単に移動可能 設備はW80cm×D120cmとコンパクト

    人手で簡単に移動可能
    設備はW80cm×D120cmとコンパクト

  • タッチパネルを使って簡単に品種を切り替え可能

    タッチパネルを使って簡単に
    品種を切り替え可能

>お客さまのご要望に合わせてカスタマイズ可能!自動化のご相談ならミスミ

本パッケージのミスミパートナー企業情報(装置メーカー)

ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。

会社情報・実績

ロボット設備の構想から納品・保守まで一括対応。
産業用ロボットや専用機開発まで幅広い知見を有す。
近年は協働ロボットに注力しており、投資がしやすい価格帯での提案が魅力。

設立

2018年

対応エリア

全国

ロボット
関連従業員

約10人

所在地

愛知県(本社)
岐阜県、福岡県(支社)

得意分野

パレタイジング/ねじ締め/
バリ取り・研磨

過去対応
実績例

パレタイジング 用途 :パレタイジング
ワーク:段ボール箱
業界 :食品

ねじ締め 用途 :ねじ締め
ワーク:ケース
業界 :自動車部品

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

ロボット 種類  :垂直多関節、協働、スカラ
可搬質量:1~25kg
台数  :20台 周辺機器 3Dビジョン、ロボットハンド、
コンベヤ、空圧機器

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

9:00~17:00
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

その他

内容により電話・Web会議・訪問など
臨機応変に対応いたします

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

設計室

設計室

ワーク検証に使用する実験室

ワーク検証に使用する実験室

組み立て工場

組み立て工場

ご利用の流れ

STEP1

無料

Webからお申し込み

Webからお申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

1分で簡単ダウンロード!
サービス内容や費用、サポート内容、
お客さまの声がこの資料1つで分かります

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目