(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • PHPの脆弱性(2026年10月公表)への対策を完了しました(10月22日 14:30時点) 詳しくはこちら

ロボット導入支援サービス

省スペースで安価なシンプル協働ロボットパレタイザー

MiBOT[ミボット]  協働ロボットパレタイズ・ロボットパッケージ

単一箱をパレタイズ(協働ロボット)

標準構成

低価格で省スペース、移動もできて操作カンタン

段ボールや荷袋の荷積みを行う協働ロボットパレタイザー。
ハンドや架台、アプリやサポートが揃っていて、すぐに使えるオールインワンパッケージ。

価格 599万円~

納期 3.5カ月~

補助金サポート実施中

1. 低価格599万円~ 協働ロボットパッケージ

低価格で他に見劣りしないスペックを実現した協働ロボットFAIRINO(ファイリノ)を採用。これにより導入しやすい価格を実現しました。

協働ロボットFAIRINO(ファイリノ)
FAIRINO メーカーA メーカーB
価格帯 120万円台~ 330万円台~ 470万円台~
可搬質量 10 kg 10 kg 12 kg
リーチ 1400 mm 1300 mm 1300 mm
位置繰り返し精度 ±0.05 mm ±0.03 mm ±0.1 mm
IP等級 IP54 IP54 IP54

※ミスミ調べ

低価格と性能を兼ね備えた
協働ロボット FAIRINO(ファイリノ)

アーム形状や部品の内製化などの工夫により、低価格ながら他に見劣りしないスペックを実現。導入しやすい価格でサポートも充実。
安心して使える性能の
協働ロボットです。

詳細はこちら

ロボット

2. すぐに使えるオールインワンパッケージ

ロボット本体、ハンド、架台、アプリなどが揃っており、すぐに使えるオールインワンパッケージです。
実機操作の講習会や安心サポートパックによるロボット2年保証もついているので、ロボット初心者の方でも手軽に導入できます。

3. 移動できて省スペース、安全柵不要な協働ロボット

設備はW80cm×D141cmとコンパクト。安全柵は不要です。
手押しでカンタンに移動できるのでレイアウト変更がしやすく、稼働状況に応じて他のラインで使用するなど柔軟な使い方が可能です。

4. アプリでカンタン積み付け設定

動作や品種追加、積み付けパターンを設定できるアプリを標準搭載。日本語に対応していて、カンタンに積み付け設定ができます。
積みつける段ボールのサイズ設定や積み付けパターンを変えることで段取り替えも手軽にできます。

5. 安心サポートパック

ロボット本体メーカー保証

2年保証

ロボット本体には2年間の無料保証付き
万が一の故障時は、
無料で交換パーツを送付します

メンテナンス対応

メンテナンス対応

設備全体のメンテナンスもお任せください
状況に応じ臨機応変に対応します

ロボット操作トレーニング

ロボット操作トレーニング

現場でスムーズにロボットを
活用できるように実機を用いた
操作トレーニングを実施しております

お客さまの声

Before

重たい段ボールを人手で積み付け
※画像はイメージです。

After

協働ロボットでパレタイズを自動化

約10kgの重い段ボールをパレットに積む作業を自動化しました。このパレタイザーは設備寸法がコンパクトとで狭い工場でも無理なく設置ができました。ロボット導入前、繁忙期には1日10時間作業を行う事もあり、4~5人で1日500~600箱程度の作業量でした。
今は作業人数は2~3人に減り、やろうと思えば最大1000箱ほどこなせます。作業に余裕を残して1日を終えられるので気持ち的にも楽になりました。

資料ダウンロード

\1分で簡単ダウンロード/

資料ダウンロード
プロに無料相談

\貴社工場にあった自動化をご提案/

プロに無料相談

標準構成

標準構成

仕様

処理能力 9秒/箱
条件:段ボール箱 330×440×340(mm) ・ 18kg
※積み付け高さ:最大1.80m(昇降無し)
※積み付け高さ:最大2.37m(昇降あり)
(箱の積み方により、対応可能高さ変動あり)
対応ワーク 18kg以下

段ボール(1個)

段ボール(1個)

330×440×340mm

段ボール(複数個)

段ボール(複数個)

330×440×340mm

段ボール(PPバンド巻き)

段ボール(PPバンド巻き)

330×440×340mm

クラフト袋

クラフト袋

490×900×165mm

必要スペース W3.2×D1.6×H2.3(m)
サイズ変更可能
価格/納期

599万円~ / 3.5カ月~
補助金の活用で299.5万円~ 補助率最大1/2、取得支援いたします
詳細はこちら

オプション 安全柵+5万円~
安全センサ+30万円~
2次元コードリーダー+20万円~
操作用タッチパネル+35万円~
昇降機式架台+130万円~
コンベヤ+30万円~
2Dビジョン+50万円~

※標準構成の場合の費用です。正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示となります。
※補助金制度のご利用には応募要件・審査があります

資料ダウンロード

\1分で簡単ダウンロード/

資料ダウンロード
プロに無料相談

\貴社工場にあった自動化をご提案/

プロに無料相談

関連ロボットパッケージ

  • 2Dビジョン×簡単アプリ付き移動式パレタイザー(協働ロボット)

    2Dビジョン×簡単アプリ付き
    移動式パレタイザー(協働ロボット)

    省スペース簡単操作移動式

    価格1,150万円~

    納期3カ月~

    詳細はこちら

  • 単一箱をパレタイズ(直交ロボット)

    単一箱をパレタイズ(直交ロボット)

    簡単操作移動式折りたたみ可

    価格1,200万円~

    納期4.5カ月~

    詳細はこちら

  • ストレッチ包装×空パレット設置機能付きパレタイザー(産業用ロボット)

    ストレッチ包装×空パレット設置機能
    付きパレタイザー(産業用ロボット)

    フィルム梱包空パレ補充

    価格1,390万円~

    納期7カ月~

    詳細はこちら

\豊富な用途のパッケージを多数掲載/

本パッケージのミスミパートナー企業情報(装置メーカー)

ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。

会社情報・実績

ロボット設備の構想から納品・保守まで一括対応。産業用ロボットや専用機開発まで幅広い知見を有す。
近年は協働ロボットに注力しており、投資がしやすい価格帯での提案が魅力。

設立 2018年
対応エリア 全国
ロボット関連従業員 約10名
所在地 愛知県(本社)
岐阜県、福岡県
得意分野 パレタイジング/ねじ締め/バリ取り・研磨

過去対応実績例

パレタイジング

用途 :パレタイジング
ワーク:段ボール
業界 :食品

ねじ締め

用途 :ねじ締め
ワーク:ケース
業界 :自動車部品

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします。

検証設備

ロボット 種類  :垂直多関節、協働、スカラ
可搬質量:1~25㎏
台数  :20台

周辺機器 3Dビジョン、ロボットハンド、コンベヤ、空圧機器

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間 平日9:00~17:00※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください
その他 内容により電話・Web会議・訪問など臨機応変に対応いたします

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

設計室

設計室

ワーク検証に使用する実験室

ワーク検証に使用する実験室

組み立て工場

組み立て工場

資料ダウンロード

\1分で簡単ダウンロード/

資料ダウンロード
プロに無料相談

\貴社工場にあった自動化をご提案/

プロに無料相談

ご利用の流れ

STEP1

無料

Webからお申し込み

Webからお申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

1分で簡単ダウンロード!
サービス内容や費用、サポート内容、
お客さまの声がこの資料1つで分かります

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目

資料ダウンロード

\1分で簡単ダウンロード/

資料ダウンロード
プロに無料相談

\貴社工場にあった自動化をご提案/

プロに無料相談