(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • PHPの脆弱性(2026年10月公表)への対策を完了しました(10月22日 14:30時点) 詳しくはこちら

ロボット導入支援サービス

人が苦手な低速のTIG(ティグ)溶接を協働ロボットが対応。3Dビジョンによる位置補正で治具の段取り替えも容易

MiBOT[ミボット]    アーク溶接ロボットパッケージ

多品種ワークをTIG・MIG・MAG・CO2溶接(協働ロボット)

標準構成

標準構成
  • ロボット

    協働ロボット

  • ハンド

    TIG溶接トーチ

  • 足回り

    移動式架台・定盤

  • その他

    TIG溶接電源

  • 処理能力

    4分/サイクル
    ※30㎝長一辺、溶接の場合
    条件:薄板板金
    500×400×300(mm) ・ 15kg/個

  • 必要スペース

    W1.1×D1.4×H1.9(m)
    サイズ変更可能

  • 動画

対応ワーク

~15kg以下

例
  • 装置カバー

    装置カバー
  • 加工機用筐体

    加工機用筐体
  • 工具箱(四隅)

    工具箱(四隅)
  • ステンレスシンク角継手

    ステンレスシンク角継手

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。
「まずは協働ロボットを触ってみたい」など歓迎いたします。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格880万円~

    納期5カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で440万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    ポジショナー(30㎝×30㎝)         :+25万円~
    溶接チャック                  :+5万円~
    TIGフィラユニット             :+60万円~
    大型ワーク対用回転テーブル(1500×1500㎜):+400万円~

導入したお客さまの声

お客さまの声

多品種少量、一品物の生産効率を改善。1日でマスターできる簡単さがポイントでした。

溶接作業者の採用が年々難しくなっており熟練工に頼った生産体制が課題でした。しかも多品種少量の受注生産、一品物なので自動化はそもそも諦めていました。

このロボットシステムではロボットアームを動かし直感的にティーチングでき、1日でマスターできる簡単さが多品種にピッタリでした。
溶接ズレは治具の工夫で防ぎ、ロボットが人の苦手な長い直線部、人が細かい溶接部という半自動化運用をすること劇的に生産性が改善しました。

POINT

  • アーム移動+タッチパネルによる簡単操作

    アーム移動+タッチパネルによる簡単操作

  • 人が苦手な低速直接の溶接をロボット化することで生産性を改善

    人が苦手な低速直接の溶接を
    ロボット化することで生産性を改善

  • ランドマーク活用で溶接治具を置く位置補正も容易

    ランドマーク活用で
    溶接治具を置く位置補正も容易

>お客さまのご要望に合わせてカスタマイズ可能!自動化のご相談ならミスミ

本パッケージのミスミパートナー企業情報(装置メーカー)

ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。

会社情報・実績

70年以上続く溶接設備のプロ。多品種対応を得意とし、その他研磨・焼け取りまで総合的に対応。強固なメーカー連携で充実した事前検証・トラブル対応体制も魅力。

設立

1951年

対応エリア

全国

ロボット
関連従業員

約10人

所在地

東京都(本社)
静岡県・愛知県(支社)

得意分野

溶接/研磨

過去対応
実績例

溶接・研磨 用途 :溶接・研磨
ワーク:変電設備の鉄扉、屋根
業界 :板金加工

溶接 用途 :溶接
ワーク:長尺の荷台フレーム
業界 :輸送車輛

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

ロボット 種類  :溶接、協働
可搬質量:3~25kg
台数  :5台 周辺機器 抵抗溶接機、アーク、レーザー溶接機、
研磨ユニットなど(協業先含む)

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

平日9:00~18:00
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

その他

LINE等の映像通話でトラブル診断可能
お客さま側で対応困難な場合は提携する全国サービスマンが現地対応します

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

ワーク検証に使用する実験室

ワーク検証に使用する実験室

弊社浜松工場の組み立て現場の様子

弊社浜松工場の組み立て現場の様子

ご利用の流れ

STEP1

無料

Webからお申し込み

Webからお申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

1分で簡単ダウンロード!
サービス内容や費用、サポート内容、
お客さまの声がこの資料1つで分かります

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目