(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

設計・製造現場のためのアルミフレーム総合情報

5シリーズのラインナップをご紹介。対応するアクセサリがすぐにわかる。

各シリーズ主要商品一覧
5シリーズ

アルミフレーム

溝幅6mmのアルミフレームです。20mm、25mm、40mmのサイズ展開です。M5のボルトに適用します。
溝部の深さ6mm、T溝寸法は12mm、L寸の公差は±0.5mmです。

サイズ展開

溝数
20角 2020 2040 4040 2060 2080
4060 4080
25角 2525 2550 - - -
その他
L字/L・R形状
角度付き/R型
曲げフレーム
平行面取り
上下面にフライス
加工をしています

タイプ

HFSシリーズ A6005CSS-T5 スタンダードな断面形状です。
NFS(NEFS)シリーズ A6063S-T5 材質変更により大幅なプライスダウンを実現。強度(*)はHFS・EFSシリーズと同じです。

フレームキャップ

種類 フレームキャップ
タイプ キャップ止め ボルト止めタイプ 端面プレート
写真 キャップ止め ボルト止めタイプ 端面プレート
キャップ種類 通常タイプ/足長タイプ 正方形/長方形 R形状
固定方法 キャップ止め ボルト止め ボルト止め
付属品 - ボルトセット ボルト別売り
素材 樹脂 樹脂 ステンレス

フレーム対応フレームキャップ一覧表

フレーム フレームキャップ
タイプ 塗装 形状 型番 中心穴径 対応フレーム
キャップ型番
数量 厚さ(mm) 商品タイプ
HFS(標準タイプ) 白アルマイト 4面溝 HFS5-2020 φ4.2 HFC5-2020-B
HFC5-2020-S
HFCL5-2020-B
HFCL5-2020-S
HFCB5-2020-B
HFCB5-2020-S
HFCB5-2020-Y

ライトグレー

ライトグレー

ライトグレー
黄色
1
1
1
1
1
1
1
2.5 キャップ止め
キャップ止め
キャップ止め(足長タイプ)
キャップ止め(足長タイプ)
ボルト止め
ボルト止め
ボルト止め
2面溝 HFSF5-2020
2面溝 HFST5-2020
2面溝 HFSH5-2020
1面溝 HFSC5-2020
黒アルマイト 4面溝 HFSB5-2020
3面溝 HFSFB5-2020
2面溝 HFSTB5-2020
クリア塗装 4面溝 CAF5-2020
焼付塗装 4面溝 HFSY5-2020
NEF(標準タイプ) 白アルマイト 4面溝 NFS5-2020
3面溝 NFSF5-2020
2面溝 NFST5-2020
黒アルマイト 4面溝 NFSB5-2020
HFS(標準タイプ) 白アルマイト 4面溝 HFS5-2040 φ4.2 HFC5-2040-B
HFC5-2040-S
HFCL5-2040-B
HFCL5-2040-S
HFCB5-2040-B
HFCB5-2040-S

ライトグレー

ライトグレー

ライトグレー
1
1
1
1
1
1
2.5 キャップ止め
キャップ止め
キャップ止め(足長タイプ)
キャップ止め(足長タイプ)
ボルト止め
ボルト止め
3面溝 HFSF5-2040
黒アルマイト 4面溝 HFSB5-2040
クリア塗装 4面溝 CAF5-2040
NEF(標準タイプ) 白アルマイト 4面溝 NFS5-2040
3面溝 NFSF5-2040
黒アルマイト 4面溝 NFSB5-2040
HFS(標準タイプ) 白アルマイト 4面溝 HFS5-4040 φ4.2 HFC5-4040-B
HFC5-4040-S
HFCL5-2040-B
HFCL5-2040-S
HFCB5-4040-B
HFCB5-4040-S
HFCB5-4040-Y

ライトグレー

ライトグレー

ライトグレー
黄色
1
1
2
2
1
1
1
2.5 キャップ止め
キャップ止め
キャップ止め(足長タイプ)
キャップ止め(足長タイプ)
ボルト止め
ボルト止め
ボルト止め
3面溝 HFSF5-4040
2面溝 HFST5-4040
黒アルマイト 4面溝 HFSB5-4040
クリア塗装 4面溝 CAF5-4040
NEF(標準タイプ) 白アルマイト 4面溝 NFS5-4040
3面溝 NFSF5-4040
黒アルマイト 4面溝 NFSB5-4040
HFS(標準タイプ) 白アルマイト 4面溝 HFS5-2060 φ4.2 HFC5-2060-B
HFC5-2060-S

ライトグレー
1
1
2.5 キャップ止め
キャップ止め
NEF(標準タイプ) 4面溝 NFS5-2060
HFS(標準タイプ) 白アルマイト 4面溝 HFS5-4060 HFC5-4060-B
HFC5-4060-S

ライトグレー
1
1
2.5 キャップ止め
キャップ止め
NEF(標準タイプ) 4面溝 NFS5-4060
HFS(標準タイプ) 白アルマイト 4面溝 HFS5-2080 HFC5-2040-B
HFC5-2040-S

ライトグレー
2
2
2.5 キャップ止め
キャップ止め
NEF(標準タイプ) 4面溝 NFS5-2080
HFS(標準タイプ) 白アルマイト 4面溝 HFS5-4080 HFC5-4040-B
HFC5-4040-S

ライトグレー
2
2
2.5 キャップ止め
キャップ止め
NEF(標準タイプ) 4面溝 NFS5-4080
HFS(標準タイプ) 白アルマイト 4面溝 HFS5-2525 φ6.8 HFC5-2525-B
HFC5-2525-S
HFCB5-2525-B
HFCB5-2525-S
HFCB5-2525-Y

ライトグレー

ライトグレー
黄色
1
1
1
1
1
2.5 キャップ止め
キャップ止め
ボルト止め
ボルト止め
ボルト止め
NEF(標準タイプ) NFS5-2525
HFS(標準タイプ) 黒アルマイト HFSB5-2525
HFS(標準タイプ) 白アルマイト 4面溝 HFS5-2550 HFC5-2550-B
HFC5-2550-S HFCB5-2550-B
HFCB5-2550-Y
HFCB5-2550-S

ライトグレー

ライトグレー
黄色
1
1
1
1
1
3 キャップ止め
キャップ止め
ボルト止め
ボルト止め
ボルト止め
NEF(標準タイプ) NFS5-2550
HFS(標準タイプ) 黒アルマイト HFSB5-2550
HFS(標準タイプ) 白アルマイト 30度 HFS30A5-20 φ4.2 HFC30A5-B
HFC30A5-S

ライトグレー
1
1
3 キャップ止め
キャップ止め
45度 HFS45A5-20 HFC45A5-B
HFC45A5-S

ライトグレー
1
1
3 キャップ止め
キャップ止め
60度 HFS60A5-20 HFC60A5-B
HFC60A5-S

ライトグレー
1
1
3
キャップ止め
キャップ止め
L形状 HFS5-404020 HFC5-404020-B
HFC5-404020-S

ライトグレー
1
1
3 キャップ止め
キャップ止め
R形状 HFSR5-404020 HFCR5−404020 銀色 1 2 端面プレート
R形状 HFSR5-2020 HFCR5-2020-B
HFCR5-2020-S

ライトグレー
1
1
3 キャップ止め
キャップ止め
NEF(標準タイプ) NFSR5-2020

ブラケット

1列溝用

突起付ブラケット

取付面に回り止め用の突起が付いております。

商品名 突起付反転ブラケット 片リブブラケット ナット止ブラケット 片側突起付ブラケット カバー付ブラケット
製品写真 突起付反転ブラケット HBLFSN5 片リブブラケット HBLFSL5 ナット止ブラケット HBLFSR5 片側突起付ブラケット HBLFSNK5 HBLFSNE5 カバー付ブラケット HBLFSNT5
材質 ADC12 ADC12 ADC12 ADC12 ADC12
特長 取付面に突起が付いており、取付時の位置決めが容易です。
最もオーソドックスなタイプです。
リブ(側面)が片側のみで六角レンチを回しやすいタイプです。 長い突起がナット止となり、ナット位置の微調整が不要なタイプです。 突起が片側のみに付いておりフレーム/プレートの接続時に有効です。 防塵用のカバーを装着したタイプです。内部に埃が溜まらず衛生面で優れます。
代表型式 HBLFSN5 HBLFSL5 HBLFSR5 HBLFSNK5
HBLFSNE5
HBLFSNT5
押出型ブラケット

表面にアルマイト処理を施しております。

商品名 厚型ブラケット 偏芯ブラケット 厚型ブラケット 不等辺ブラケット
製品写真 厚型ブラケット 偏芯ブラケット 厚型ブラケット 不等辺ブラケット
材質 A6063S-T5  
A6N01SS-T5
A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5
特長 アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。 穴位置が偏芯しており、側面にプレートを付ける際、3mm厚のプレートもフレーム面と面イチで取付可能です。 1面に取付穴が2個のタイプです。4本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。 縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。
代表型式 NBLTS5(A6063S-T5)  
HBLTS5(A6N01SS-T5)
HBLTH5 HBLTSW5 HBLTF5

* NBL□□シリーズ(A6063S-T5材)は、側面・ボルト穴内にアルマイト処理がされていません。

複数列溝用

複数列溝用
商品名 2列溝用突起付ブラケット 2列溝用押出型ブラケット 3列溝用押出型ブラケット
製品写真 2列溝用突起付ブラケット 2列溝用押出型ブラケット 3列溝用押出型ブラケット
材質 ADC12 A6063S-T5  
A6N01SS-T5
A6063S-T5  
A6N01SS-T5
代表型式 HBLFSD5 NBLTD5(A6063S-T5)  
HBLTD5(A6N01SS-T5)
NBLTT5(A6063S-T5)  
HBLTT5(A6N01SS-T5)

* NBL□□シリーズ(A6063S-T5材)は、側面・ボルト穴内にアルマイト処理がされていません。

特殊形状・機能を備えたブラケット

商品名 後入れ簡単ブラケット 薄型ブラケット 角度付きブラケット フリーアングルブラケット
製品写真
使用例
特長 付属ボルトを1本締付けるだけで2本のフレームを接続可能です。 取付部分の省スペース化に有効です。また穴位置をずらすことでボルト同士が干渉しないため、フレーム溝が平行な状態で簡単取り付け可能です。 45°、135°の角度がついたタイプです。45°カットフレームの締結が可能です。 フレーム接続時に任意の角度で接続可能です。
5シリーズ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ
商品名 コーナーブラケット ブロック・プレートブラケット 補強用ブラケット 板金ブラケット
製品写真
使用例
特長 2方向・3方向の接続をブラケット1個で接続可能な商品です。 クロス接続の際にフレームからはみ出しません ブラケット接続後の補強としてご利用ください。 フレーム締結の補強としてご使用いただけます。
5シリーズ
商品ページ
商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ

ブラインドブラケット

商品名 ブラインドブラケット 後入れブラインドブラケット コーナー用ブラインドブラケット
製品写真
取り付け図
材質 S45C or SCS13 SCS13 S45C or SCS13
特長 追加工無しで溝内にブラケットを隠せます。 ブラインドブラケットの後入れタイプのブラケットです。 フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みます
5シリーズ
商品ページ
商品ページ 商品ページ 商品ページ

ブラインドジョイント

商品名 スクリュー
ジョイント
タッピング
ジョイント
センター
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
パラレル
ジョイント
製品写真
取り付け図
材質 鉄orSUS304 SWCH-18A SCS13 SCS13/SUS304相当 SCS13/SUS304
特長 プレート付きで確実かつ低コストに接続できます。 タップ穴の追加工が不要です。最も低コストなブラインドジョイントです。 幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。 2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。 フレームを横並べでの接続ができます。
5シリーズ
商品ページ
商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ
フレームに
必要な追加工
タップ穴あけレンチ穴 レンチ穴 M穴 M穴 L穴
組み込み済みフレーム スクリュージョイント組み込み済みフレーム - センタージョイント組み込み済みフレーム - -

ナット・ボルト

種類 写真 特徴 先入れナット 後入れナット
スタンダート 最もスタンダードな商品です。 別売りストッパと組み合わせることにより、フレーム に仮止めできます。
仮止め
(ボールばね)
フレーム内をスムーズに移動させることが可能で、繰り返し仮止めできます。
仮止め
(板ばね)
両サイドのバネでしっかりと仮止めできます。 -
仮止め
(樹脂すべり止め)
外周が樹脂のため、アルミフレームを傷つけずに仮止めできます。 -
後入れ回転式 ナットをフレーム溝に挿入後、溝内部で回転させて使用します。ナット幅が広く、溝内部のがたつきを抑えます。 -
ロック付き セットスクリューが付いているのでナット自体の固定が可能。パネルやカバーの取りはずしが頻繁な場所で便利です。
ゆるみ防止付 搬送や装置移動の際の振動によるゆるみを軽減。1回のみ又は繰り返し使用できる種類をご用意しています。
コンパクト
(短めナット)
ナットを溝に並べて使う際に狭ピッチでご使用いただけます。(標準幅に対し約40%短くなります)
四角ナット 板金仕様で、スタンダードナットよりも低コストです。 -
ボルト一体型 ボルトを締める工数を削減できます。
長ナット リニアガイドなどワークをフレームに任意のピッチで取りつけ可能です。

ボルト長さ目安表

溝幅 フレーム角 深さh 対応
ナット
フレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.8 1 1.2 1.5 2 3 4 4.5 5 6 8.2 9 10 12 14
6 20 6 5-3 M3-6 M3-8 M3-10 M3-12 M3-15 M3-18
5-4 M4-6 M4-8 M4-10 M4-12 M4-15 M4-18
5-5 - M5-8 M5-10 M5-12 M5-15 M5-18

蝶番

蝶番種類 平蝶番 抜きさし ハタ蝶番 長蝶番
対応フレーム ・最も一般的な蝶番 ・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用
5-2020 HHPSN5 SHHPSL5 HHPFLN5 -
5-2525 HHPSN5−25 HHPNLK5-25 - -
5-20角 6-30角 HHPSF6−5 HHPNDLK6-5 HHPFDLN6 HHPV6-5
8−40角 HHPSF8−5 HHPNDLK8-5 HHPFDLN8 -
8−45角 HHPSF845−5 HHPNDLK845-5 HHPFDLN8-45 -
8−50角 HHPSF850−5 - - -
8−60角 HHPSF860−5 - - -

キャスタ・アジャスタ

取付け方式 例①キャスタ直接取付 例②コーナーアングル直接取付 例③フットベース取付後キャスタ取付 例④プレート型キャスタユニット 例⑤プレート型アジャスタパッドユニット 例⑥プレート型アジャスタパッド 例⑦一体型キャスタ&アジャスタパッド

取付けに必要な追加工 タップ穴 - タップ穴 - - - -
耐荷重(kgf) 100~150 50~60 150~170 150~170 500~4000 キャスタ:100~170
アジャスタ:500~4000
60~350
商品名 適合キャスタ 適合キャスタ 適合フットベース 適合キャスタ 適合キャスタユニット 適合アジャスタパッドユニット プレート式アジャスタパッド+キャスタユニット 適合一体型キャスタ&アジャスタパッドユニット
フレーム 型番 型番 型番 適用ボルト 型番 型番 型番 型番 型番
5-2020 - HSMC50 - - HCHPS5 HAJPS5 HAJCHP5-12 HCFT5-60
5-4040 HSMCS50 HLF5-4040-12 CBE5-15 4 HCHAS12-150 HDHPS5 HAJCHP54040-16

その他アクセサリー