(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)~12月10日(木)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。
切削工具特集 おすすめ商品のご紹介や、技術情報などお役立ち情報満載!

AXT シリーズ

SKD11焼入材(HRC60)などの高硬度鋼からNAK80(HRC40)やSTAVAX焼入材(HRC50)などの調質鋼まで適用

最適加工領域
調質鋼、高硬度鋼
商品特長
AXTコーティング(AlTiSiN系:アルミチタンシリコン窒化物)を採用し、優れた工具寿命を実現
高硬度鋼切削に最適な刃先形状を採用
〔図表〕ミスミ超硬エンドミル 推奨加工領域(鋼加工用シリーズ)
特長1

AXTコーティング

  • AlTiSiN(アルミチタンシリコン窒化物)系コーティングを採用
  • 耐熱性や耐酸化性により、優れた工具寿命を実現
  • 多層構造、かつ母材との密着性を高める被膜技術で高靭性と高硬度を両立
〔図表〕AXTコーティング
特長2

高硬度鋼切削に最適な刃先形状

  • 耐久性向上のため最適な刃先角度に設計
  • 平面加工でも強度を発揮するギャッシュデザイン
特長3

高い寸法精度により
振れ精度を向上

公差項目 セグメント 基準値
シャンク径公差 シャンク径≦6 h4
シャンク径>6 h5
R半径公差 R≦3 +0.001~+0.005mm
R>3 +0.003~+0.007mm

調質鋼・高硬度鋼用エンドミル 加工テスト結果

SKD11焼入材(HRC60)の高負荷加工で高寿命を実現

■切削条件

加工内容 平面加工
被削材 SKD11焼入材
工具先端R径 3
回転速度 8,000min
送り速度 151mm/min
切込深さ Ad=0.2mm
Rd=0.75mm
切削油剤 無し(エアーブロー)

■外周刃 逃げ面摩擦幅推移(自社加工テスト結果)

〔図表〕

■逃げ面摩耗状態(170m加工時)

工具 ミスミ品 他社品A 他社品B 他社品C
工具摩耗
(mm)
0.07 0.08 0.15 0.2
逃げ面 〔図表〕ミスミ品 〔図表〕他社品A 〔図表〕他社品B 〔図表〕他社品C

お客さまの声

  • お客さまの声
    突き当て加工・外周面仕上加工
    R半径3の規格を、金型部材(SKD61焼入材)の突き当て加工に使用しています。高速切削条件下でもビビりや異音が発生しにくく、安定した加工ができています。外周面の仕上げ加工にも使用し、公差±0.01の寸法精度を確保できます。
  • お客さまの声
    粗から仕上加工まで対応
    AXTシリーズ1本で、DCMX焼入材(HRC60~63)に対し、取り代0.1までの粗加工から仕上加工までに使用しています。摩耗が発生しにくく、工具交換頻度の低減が期待できます。
  • お客さまの声
    等高線加工の仕上げ活用
    SKD11焼入材(HRC60)の等高線加工に使用しています。摩耗が発生しにくく、安定した加工ができています。加工後の面粗さも良好で、仕上面品質の向上に寄与しています。
  • お客さまの声
    安定した仕上加工
    金型部材(SKD11焼入材)の隅部加工に使用しており、ビビりや刃欠けが発生しにくく、安定して加工できています。また、在庫品のため短納期での工具手配に対応できます。

AXTシリーズ商品ラインアップ

形状 仕様 特長 商品写真 型番 商品詳細
ボールエンドミル(超硬) 2枚刃/ショートタイプ 調質鋼から高硬度鋼まで対応できる汎用性の高さと、高負荷加工に使用できる耐久性 2枚刃/ショートタイプ 2枚刃/レギュラータイプ AXT-HBEM2S 商品詳細
2枚刃/レギュラータイプ AXT-HBEM2R 商品詳細
ロングネックボールエンドミル(超硬) 2枚刃/ロングネックタイプ 深リブ加工に最適
独自の刃形状で仕上げ加工面を向上
2枚刃/ロングネックタイプ AXT-HBEM2LB 商品詳細