(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • PHPの脆弱性(2026年10月公表)への対策を完了しました(10月22日 14:30時点) 詳しくはこちら

お得も楽も新しく 新ミスミ「得ミスミ・楽ミスミ」CMをWebで公開中

【出展のお知らせ】ものづくり ワールド [大阪] 2025年10月1日(水)~3日(金)開催

ものづくり ワールド[大阪]は、大盛況のうちに無事終了いたしました。
ミスミブースへご来場いただき、誠にありがとうございました。

ミスミブースのご紹介

  • ┗ メカニカル部品やアルミフレームを利用される設計・調達・現場の方におすすめ

  • ブース2RAKUアイコンMISUMI floow

    ┗ 量産工場のお客さま向け間接材調達新サービス!

  • ブース3RAKUアイコンmeviyロゴ

    ┗ meviyの出展情報はこちら

ミスミブースのご紹介

\

今のミスミが分かる!それぞれの進化が体感できるブース

/
TOKUアイコン

圧倒的低価格のミスミセンサと
エコノミーシリーズ

economy
  • 実商品展示
  • 低価格
  • 品質体験

さらに詳しく

RAKUアイコン

ミスミからの新提案!
クリーン洗浄品

meviy
  • 実商品展示
  • 品質体験

さらに詳しく

TOKUアイコン

納期が10日以上であれば安くなる
納期割引サービス

納期割アイコン
  • サービス
  • 低価格

さらに詳しく

ブース全体イメージ

RAKUアイコン

選べる500タイプ
ミスミ安全柵ブース

meviy
  • 実商品展示
  • 安全対策

さらに詳しく

RAKUアイコン

アルミフレーム筐体設計 最大90%削減
MISUMI FRAMES

MISUMI FRAMES
  • ソフトウェア
  • 操作体験
  • 時間戦略

さらに詳しく

RAKUアイコン

ミスミの搬送系新商品

meviy
  • 実商品展示
  • 新商品

さらに詳しく

ピックアップ1知らなきゃもったいない!?ミスミでコストダウンが実現

\

ミスミどら焼きがぐるぐる回ってる!?
ミスミのバーコードリーダ×センサの
ユニークなデモ機をぜひご覧ください

/
デモ機 デモ機

ミスミセンサ

センサに低価格という新しい選択肢を

お客さま満足度★4.3
ローコストが自慢のミスミセンサを間近でご覧いただけます。

エコノミーシリーズ

驚くほど低価格・ちょうどいい品質

当社類似品比平均45%OFF、最大90%OFFの低価格シリーズ。
注目の次世代品やデモ機ご用意しております。

ご来場特典として、無料サンプルチケットを配布予定!

※詳細はブース内スタッフへお尋ねください。

ピックアップ2ミスミからの新提案 クリーン洗浄品

いつものミスミ部品を洗浄してお届け

残留油分・コンタミ対策に

ミスミブランドのメカニカル部品を洗浄して出荷する商品です。
最短3日目でお届け、残留油分やコンタミの対策になります。
現在は約11,000社のお客さまにご利用いただいており、
当日は活用事例や詳細を説明員よりご案内いたします。

ご来場特典として、無料サンプルチケットを配布予定!

※詳細はブース内スタッフへお尋ねください。

クリーン洗浄品

クリーンルームでそのまま使えるアルミフレーム

自分で拭くより楽で安心

人気商品アルミフレームにクリーン洗浄品が新登場。
洗浄が難しいアルミフレーム内部の汚れ・油分も除去しておりますので、
クリーンルームでも安心してご利用いただける商品です。
ご自身で拭き上げをされていたお客さまは工数・人件費の削減も見込めます。
当日は洗浄試験データや活用事例を説明員よりご案内いたします。

アルミフレーム

ピックアップ310日目出荷以上で安くなる 納期割引サービス

納期割引サービス

納期割引サービス

10日目出荷以上のご選択で対象商品がお得に
まとめて買うとさらにお得
1個から最大50%OFF。
利用者数は4万社を突破。対象商品は3万点。

ご注文後のキャンセルが可能になりました。“知らないともったいない”新サービスを詳しくご説明します。

ピックアップ4安全柵実商品展示 選べる500タイプ 現場にぴったりが見つかる

豊富なバリエーションの安全柵を会場で体感

ミスミの安全柵ユニット

当日は安全柵ユニット・扉ユニットの実商品を展示します
※画像は、商品ラインナップのイメージです。

<< ミスミの安全柵ユニットなら >>

選べる
柵形状26種類
中材 21種類

1mm単位で指定 組み立て最短4日出荷!

仕様に合った製品を短納期でお届けします

ピックアップ5ミスミで業務をDX!ソフト・サービスを体験

MISUMI FRAMES

MISUMI FRAMES

アルミフレーム筐体設計ソフト

筐体設計時間最大90%削減。
説明員常駐のブースで操作体験をお楽しみいただけます。

これから導入をお考えの方からちょっと興味を持っている方まで、
ぜひMISUMI FRAMESのブースへお越しください。

MISUMI FRAMES ブース

ピックアップ6ミスミの搬送系新商品

搬送系デモ機展示

「新商品」電動アクチュエータ・コンベヤ

「新商品」電動アクチュエータ・コンベヤ

搬送系ユニットならミスミ。お得なクーポンも配布しておりますので、ぜひご来場ください。

・電動アクチュエータ
┗ 東京展示会でご好評いただいた、リニアモータアクチュエータの
   デモ機が関西初上陸。
┗ アクチュエータ本体+ミスミオリジナルドライバ(ケーブル込)で
    99,200円~

・コンベヤ
┗ アルミフレームを採用したモータローラコンベヤ、プラチェーン
   コンベヤを展示中。
   これまで内製していたコンベヤが型番で購入可能。
   最短15日目出荷

ピックアップ7間接材トータルコストダウンサービス MISUMI floow(フロー)

量産工場のお客さま向け、間接材トータルコストダウンサービス「MISUMI floow(フロー)」をご紹介いたします。
ものづくりワールド2025大阪展 製造業DX展では、「MISUMI floow」の自動販売機の実機展示と操作デモンストレーションを体験いただけます。
当日は説明員が常駐しサービス全体についてご説明いたします。
操作体験いただいた方には特別ノベルティもプレゼント。
ぜひお越しください。

MISUMI floow自動販売機導入のメリット

在庫レス

自販機による在庫金額負担ゼロ

自販機内の物品はミスミ在庫資産
商品を取り出した時点でご請求対象に
発注レス

自動補充・定期便

データ連携しミスミが自動で在庫管理・補充
管理レス

在庫データを可視化

日々の使用量をデータで提供、ダッシュボード確認も可能
不正レス

ガバナンス強化

誰が、いつ、何個使用したかを見える化し経営を透明化

高頻度にご使用いただく間接材をご要望にあわせて格納できます。
例:消耗品保護具(手袋、ウエス 等)、切削工具(エンドミル、旋削チップ など)。

出展概要

第28回 ものづくり ワールド大阪

  • ・会期:2025年10月1日(水)~10月3日(金)
  • ・時間:10:00~17:00
  • ・会場:インテックス大阪 ※会場までのアクセスはこちら
  • ・ブース位置:
  • 【ブース1】機械要素技術展
  • 小間番号:4号館 24-31
  •  
  • 【ブース2】製造業DX展
  • 小間番号:1号館 2-20

セミナーのお知らせ

ミスミの調達サービスについて、セミナーを実施いたします。調達に関するお悩みを解決に導くヒントをご紹介。ぜひお越しください。

DXで現場の非効率を「時間価値」に変える

  • ・発表会場ものづくりNEXTセミナー会場⑥(6号館A)
  • ・発表時間10月2日(木)11:50 - 12:10
  • ・内容
  • 量産工場で利用する工具や消耗品などの間接材購買は、利用商品が多品種少量で需要が不定期なためDXの実装が進みにくい業務分野です。需要のデジタル化を起点とした間接材のトータルコストダウン方法をご紹介します。

併設セミナーのご案内はこちら