(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランスの取り扱いメーカー一覧(11件)

トランス(変圧器)は、電磁誘導の原理を利用して交流電圧を昇圧または降圧する電気機器です。
制御盤内での電源電圧の変換や、装置・機器への適正電圧の供給などを目的として、生産設備や制御システムの電源回路に組み込まれます。
単相・三相といった相数の違いや、一次側と二次側を電気的に絶縁する絶縁トランス、電圧を段階的に変える多回路タイプなど、用途に応じた種類があります。
入力電圧を目的の出力電圧へ安定的に変換できる点が特徴です。
選定にあたっては、必要な容量(VA)、入出力電圧、相数、絶縁の有無、設置方法などを確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

トランスのメーカー一覧

11件

トランスに関連する技術情報

  • トランスファー成形法 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 トランスファー成形法 トランスファー成形法は、熱硬化性プラスチックの成形法の一つです。...り破損したりする可能性があります。 トランスファー成形法は、圧縮成形法のこのよう...金型は、下記の2種類に大別されます。 ポット式金型 プランジャー式金型 トランスファー成形法は、半導体MPUの封止成...

    記事を読む
  • 二次元トランスファ送り装置(プレス機械の周辺機器 その17) | 技術情報 | MISUMI-...

    メインコンテンツに移動 二次元トランスファ送り装置(プレス機械の周辺機器 その17)...その17) 二次元送りのトランスファー送り装置は、トランスファー加工の中で最も多く利用...方法です。トランスファー送り装置の動きは【図1】に示すようにトランスファーバーの...

    記事を読む
  • 変圧器(トランス)の特長と使用用途 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 変圧器(トランス)の特長と使用用途 変圧器(トランス) 使用する工具に...電動工具が使用できません。その場合、トランスを使って200Vから100Vに変圧(...降下によるパワー不足を解消します。 トランス容量の求め方 単相の場合:容量(VA)=2次電圧(V)×2次電流(A)=(...

    記事を読む