(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テスタの取り扱いメーカー一覧(33件)

テスタ(テスター、マルチメータ)は、電圧・電流・抵抗などを測定する電気計測器です。
電子回路や電気設備の点検・故障診断に欠かせない機器です。
代表的な用途としては、
・電圧や電流の測定
・回路の導通チェック
・抵抗値の測定
・電気設備の故障診断
・電池やバッテリーの残量確認
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。

テスタのメーカー一覧

33件

テスタに関連する技術情報

  • テスタ/クランプメーター/検相器の種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 テスタ/クランプメーター/検相器の種類と特長 テスタ アナログテスタ デジタルクランプメーター...検相器(非接触タイプ) カードテスタ デジタルテスタ デジタルクランプリークメーター...検相器 テスタ 電流、電圧や電気抵抗を測定する計器です。 特長 テスタは別名"回...

    記事を読む
  • 接点式(位置決めスイッチ) | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    スイッチの動作確認について ●アナログテスタを使った正しい導通チェック方法 接点が閉じるとLEDが点灯します。...接点が閉じるとLEDが点灯します。 アナログテスター オームレンジ×10にて確認 デジタルテスター(マルチメーター)での接点抵抗の測定...

    記事を読む
  • 電気はんだこて/ステーション型はんだこての特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    はんだ吸取線 こて先温度計・はんだこてテスター はんだこて台 プリヒーター はんだ槽...

    記事を読む