(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
段付きドリル(ステップドリル)は、1本で複数の径を段階的に加工できる切削工具です。
穴あけと同時に面取りや座ぐりを行えるため、工程の削減に役立ちます。
代表的な用途としては、
・薄板金属や樹脂板の穴あけ
・穴の拡径やバリ取り
・面取り加工
・配線や配管用の穴あけ
・板金加工全般
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。
9件
取り扱いシリーズ数:7件
六角ボルト沈め用段付ドリル(ストレートシャンク)R型 DCB-SRM
通常単価(税別):8,148円~
税込単価:8,962円~
通常単価(税別):8,148円~
税込単価:8,962円~
通常単価(税別):7,740円~
税込単価:8,514円~
取り扱いシリーズ数:7件
TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き
通常単価(税別):5,990円~
税込単価:6,589円~
取り扱いシリーズ数:3件
ザグリボーラー ZPB□□□□-TH
通常単価(税別):8,858円~
税込単価:9,743円~
段付きボーラー 内部給油タイプ STBH□□□S/M-ATH
通常単価(税別):18,405円~
税込単価:20,245円~
段付きボーラー 外部給油タイプ STB□□□S/M-ATH
通常単価(税別):15,847円~
税込単価:17,431円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):5,693円~
税込単価:6,262円~
通常単価(税別):6,525円~
税込単価:7,177円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):4,890円~
税込単価:5,379円~
通常単価(税別):17,850円~
税込単価:19,635円~
取り扱いシリーズ数:1件
ストレートシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 540
通常単価(税別):9,440円~
税込単価:10,384円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):8,095円~
税込単価:8,904円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):5,148円~
税込単価:5,662円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):8,263円~
税込単価:9,089円~
つながりませんか? Answer 段付きドリルを活用した工程短縮 ボルト穴と座繰...った複合工具です。 関連カテゴリ 段付きドリル・座繰りドリル Tweet タグ:...
記事を読むつながりませんか? Answer 段付きドリルを活用した工程短縮 下穴と面取りの...各被削材に適した人気切削工具を豊富にラインナップ! 関連カテゴリ 段付きドリル・座繰りドリル Tweet タグ:...
記事を読む例 栄工舎 ドリルリーマ DR 段付きドリル 2つ以上の刃径をもち、段になって...ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか) 段付きドリル・座繰りドリル センタリングドリル・センタードリル・スポットドリル...
記事を読む