(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

モジュールの取り扱いメーカー一覧(1件)

モジュール(機能単位部品)は、特定の機能をひとまとまりにした交換・組込み可能な部品ユニットです。
電子回路やセンサ、通信機能などを一体化しており、機器への組み込みや機能拡張に用いられます。
代表的な用途としては、
・電子機器への機能組み込み
・制御システムの機能拡張
・センサや通信機能の追加
・装置の標準部品としての利用
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。

モジュールに関連する技術情報

  • PC/104・PC/104-Plus 拡張モジュールの注意事項 | 技術情報 | MISUMI...

    PC/104・PC/104-Plus 拡張モジュールの注意事項 PC/104-Plus使用上の注意...PC/104-Plus使用上の注意 PC/104-Plus拡張モジュールには、PC/104とPC/104-P...るため、PC/104-Plus拡張モジュールのバスとしては使用できません。 PC/104-PlusのID設定...

    記事を読む
  • 平歯車のバックラッシ(廃止規格 JIS B 1703:1976 より抜粋) | 技術情報 | ...

    によって計算して求める。 一対の歯車の正面モジュールと二つのピッチ円直径から 下表 で求...を超え 100 を超え 200 を超え モジュール(mm) 算出数値 0.5 最小値 25...200 を超え 400 以下 正面 モジュール(mm) バックラッシ 算出数値 0...

    記事を読む
  • 回転→直線変換機構3(からくり治具の素) | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    歯車とラックの組合せはモジュール(m)のカタログ値で選定します。2部品のモジュール値の同じも...選定標準部品候補 3 歯車 GEAS1.0(モジュール値)-40(歯数)-10(歯幅)-10...> ※補足説明 (【図2】参照) モジュール(m):歯車の歯の大きさを示す呼称 ...

    記事を読む