(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケトルの取り扱いメーカー一覧(1件)

ケトルは、水などの液体を加熱・沸騰させるための容器型の加熱器具です。
オフィスや作業現場での給湯、実験室での薬液や試料の加熱など、液体を一定温度まで加熱し保持したい場面で使用されます。
素材や容量は用途に応じて異なり、金属製やガラス製など複数のタイプが用意されています。
温度調節機能や保温機能を備えたものがあり、液体の加熱・沸騰・温度保持といった作業に幅広く対応できる点が特徴です。
選定にあたっては、容量、加熱方式、材質、温度調節範囲、電源仕様、設置スペースなどを確認する必要があります。
使用する液体の性質や設置環境に応じて適切な製品をご選定ください。

ケトルのメーカー一覧

1件

ケトルに関連する技術情報

  • シャーレンチの種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    を「シャーボルト」といいます。締め付けトルク値のばらつきが小さいため、施工管理が容易という特長があります。...・使用するボルトのサイズを確認してください。 ・締め付けトルク(N・m)を確認してください。 ナットランナ...

    記事を読む
  • インパクトドライバーの特長と全体図 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    ・トルク(N・m)を確認してください。 ・値が大きければ締め付けトルクが高くなります。 ・バッテリーの使用...

    記事を読む
  • ドリルドライバーの特長と全体図 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    手回しドライバーに比べると、天と地ほどの効率を実現します。また、締め付けトルクを調節できるので、小ねじを締めすぎてねじ切ってしまうこともありません。...

    記事を読む

ケトルに関連する商品カテゴリ