ファクトリーサプライ用品技術窓口

DC12V/12A(1000ml) 電気ポット

通常単価(税別)
5,775円
税込単価
6,353円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用電源…DC12V・消費電流…12A・容量…1,000mL・材質…ポリカーボネイト・サ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加熱機器関連商品
  • 長さ (mm)
    190
  • サイズ
    190×150×180(H)mm
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 重量
    550g
  • 容量
    1,000mL
  • コード長さ
    1.3m
  • 使用電源
    DC12V
  • 消費電流
    12A

型番:

EA763AR-51A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA763AR-51Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
加熱機器関連商品
長さ(mm)
190
サイズ
190×150×180(H)mm
材質
ポリプロピレン
重量
550g
容量
1,000mL
コード長さ
1.3m
使用電源
DC12V
消費電流
12A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763AR-51A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,775円
( 6,353円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用電源…DC12V
・消費電流…12A
・容量…1,000mL
・材質…ポリカーボネイト
・サイズ…190×180×150(H)mm
・コード長さ…1.3m
・重量…550g
・お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付
・車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
・JAN:4518340930049

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V/12A(1000ml) 電気ポットの型番EA763AR-51Aのページです。 型番EA763AR-51Aに関する仕様情報を記載しております。
DC12V/12A(1000ml) 電気ポットのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケトルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました