(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷却回路の取り扱いメーカー一覧(1件)

冷却回路は、プラスチック射出成形金型の内部に構成する冷却水の循環経路に関わる部品群です。
金型キャビティ周辺に冷却水を流すための配管経路を形成し、成形品の冷却を均一かつ効率的に行う用途に使用されます。
パイプ、継手、バルブなどを組み合わせて金型内外の冷却水経路を構築する構成が一般的で、金型構造や成形品形状に応じて配置設計が行われます。
冷却効率を高めるため、キャビティ近傍への配置や経路の分岐・合流構造が用いられる点が特徴です。
選定にあたっては、対応する金型サイズ、配管径、使用圧力、接続方式、材質を確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

冷却回路のメーカー一覧

1件

冷却回路に関連する技術情報

  • 金型用マニホールド | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    に全力投入して疲弊してしまっていて、冷却回路のホース接続まで気が回らないことも実...KMS」をご検討ください。 関連カテゴリ 冷却回路 Tweet タグ: プラ型用部品 ...

    記事を読む
  • 射出成形サイクル | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    成形サイクルが現在10秒の金型があった。金型の冷却回路を工夫することにより、冷却効率が高め...

    記事を読む
  • スポット冷却パイプ2 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    冷却が困難な場所になんとか工夫をして冷却回路を設けることで、成形サイクルは確実に...件も安定します。オリジナル設計製作で冷却回路を設けると金型コストが高くなってしま...

    記事を読む

冷却回路に関連する商品カテゴリ