(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
座金組込みねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
盤(制御盤・分電盤)は、電気機器の制御や電力の分配を行う機器を収める筐体および装置の総称です。
工場設備や電気設備の運転制御、配電の中枢として利用されます。
代表的な用途としては、
・産業設備の制御・運転管理
・電力の分配・配電
・電気機器の集約収納
・監視・保護機能の集約
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。
2件
取り扱いシリーズ数:7件
アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワン
通常単価(税別):61,581円~
税込単価:67,739円~
アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワン
通常単価(税別):56,714円~
税込単価:62,385円~
アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D65 オールインワン
通常単価(税別):109,806円~
税込単価:120,786円~
取り扱いシリーズ数:3件
操作盤 MSCPシリーズ スイッチ組合せ固定 スチールBOX 背面4点ねじ止め 3日目出荷
通常単価(税別):115,774円~
税込単価:127,351円~
目的・動作
アルミ・プラボックス 盤用パーツ 盤用パネル ファン 盤用クーラー 表示用部品 分電盤ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品 磁気ボール盤カッター ボーリングシステム ツーリングホルダ・ツーリングチャック
目的・動作
アルミ・プラボックス 盤用パーツ 盤用パネル ファン 盤用クーラー 表示用部品 分電盤ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品 磁気ボール盤カッター ボーリングシステム ツーリングホルダ・ツーリングチャック
目的・動作
アルミ・プラボックス 盤用パーツ 盤用パネル ファン 盤用クーラー 表示用部品 分電盤ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品 磁気ボール盤カッター ボーリングシステム ツーリングホルダ・ツーリングチャック
メインコンテンツに移動 定盤の種類と特長 鋳鉄製箱型定盤 石定盤 Vブロック(ヤゲン台)...ケガキ作業や、測定検査をするときの台です。 定盤の表面が水平になるように設置してください。 平削盤仕上の機械仕上と摺合仕上(キサゲ仕上)があります。...ん。 石でできているため、通常の箱型定盤より耐摩耗性、剛性にすぐれ、サビがなく温...
記事を読むメインコンテンツに移動 ボール盤の種類と概要、アタッチメント 卓上ボール盤 タッピング兼用ボール盤...・主軸回転数(回/min)を確認してください。 ・加工物がボール盤の加工可能サイズかを確認してください。 多軸アタッチメント...多軸アタッチメント ボール盤などに取り付けて複数の穴を一度に加工するアタッチメントです。...
記事を読むメインコンテンツに移動 磁気ボール盤の種類と特長 磁気ボール盤 現場に設置されている鋼材にコア穴をあける電動工具です。...大型機械では、穴あけ作業ができない現場で使用します。 磁気ボール盤電気ドリル用 電気ドリル後付型 特長 電...・電気ドリル後付型の場合、磁気ボール盤と電気ドリルが取り付け可能かを確認してください。 磁気ボール盤低丈型 特長...
記事を読む