(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

空気加熱用シースヒータの取り扱いメーカー一覧(2件)

空気加熱用シースヒータは、金属シース内に発熱体を封入した構造のヒータで、ダクトや装置内を流れる空気を直接加熱する用途に使用されます。
乾燥装置や恒温チャンバー、熱風発生装置、生産設備における気体の温度調整など、製造現場や試験・研究設備で広く用いられます。
フィン付きのタイプは伝熱面積を確保し、効率的に空気を加熱できる構造を持ちます。
ストレート形状やU字形など形状の異なる製品があり、取付方法や口出し方向にも種類があります。
空気中で使用するため液体用とは放熱条件が異なる点が特徴です。
選定にあたっては、加熱対象の風量・温度域、必要な出力、使用電圧、フィンの有無、取付寸法を確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

空気加熱用シースヒータのメーカー一覧

2件

空気加熱用シースヒータに関連する技術情報

  • 空気加熱用ヒータ 概要 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    ※使用ヒータ:MAHP 関連カテゴリ 空気加熱用シースヒータ Tweet タグ: 温調部品...

    記事を読む

空気加熱用シースヒータに関連する商品カテゴリ