(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

エアドライヤーの取り扱いメーカー一覧(1件)

エアドライヤーは、コンプレッサーで生成した圧縮空気に含まれる水分を除去する空圧機器です。
空圧配管や空圧機器内の水分による腐食・凍結・エア漏れの防止、精密な空圧制御が必要な設備へのクリーンなエア供給などの用途で使用されます。
冷凍サイクルを利用する冷凍式、乾燥剤を利用する吸着式(ヒートレス方式・ヒーター再生方式)、中空糸膜を用いる膜(メンブレン)式などの種類があります。
処理風量や除湿性能(露点温度)が製品ごとに異なる点が特徴です。
選定時には、処理風量、除湿方式、圧力損失、目標露点温度、設置スペース、電源仕様を確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

エアドライヤーのメーカー一覧

1件

エアドライヤーに関連する技術情報

  • エアドライヤーの種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 エアドライヤーの種類と特長 エアドライヤー(冷凍式) メンブレンエアドライヤー...メンブレンエアドライヤー 吸着式エアドライヤー エアドライヤー(冷凍式) コンプレッサー...入気型と低温入気型があります。 エアドライヤーを使う理由 飽和状態の圧縮空気をド...

    記事を読む
  • 発電機・コンプレッサー | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    毎日の面倒なドレン抜き作業をなくします。 用途 エアコンプレッサー・エアドライヤー・エアフィルター・エアタンクで発生するドレンを自動で定期的に排出します。...エアの圧力を増圧させる装置です。 続きを読む エアドライヤーの種類と特長 エアドライヤー(冷凍式) メンブレンエアドライヤー...メンブレンエアドライヤー 吸着式エアドライヤー エアドライヤー(冷凍式) コンプレッサー...

    記事を読む
  • ドレン排出器の種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    毎日の面倒なドレン抜き作業をなくします。 用途 エアコンプレッサー・エアドライヤー・エアフィルター・エアタンクで発生するドレンを自動で定期的に排出します。...・取り付ける場所(エアコンプレッサー・エアドライヤー・エアフィルター・エアタンク)を確認してください。...ドレン排出器の種類と特長 増圧器の特長と用途、仕組み エアドライヤーの種類と特長 コンプレッサーの種類と特長...

    記事を読む

エアドライヤーに関連する商品カテゴリ