(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

ミスミで3点セット・スクリュが買えるんです! 購入の選択肢広げてみませんか?

射出成形機用3点セット・スクリュ互換品

ミスミの射出成形機用3点セット・スクリュ互換品

ミスミならメーカーと同等品の
射出成形機用3点セット・スクリュが買える!
選ばれる安心ポイントをご紹介!

1、2016年より開始導入実績500社以上 2、特注でのノウハウからメーカー同等品の販売が可能 3、基準が厳しい業界の企業でも採用

純正品を使用されているお客さまの声

  • お客さまの声

    ミスミ品の価格って
    安いの?

  • お客さまの声

    メーカー以外からの購入
    サービス面は大丈夫?

ミスミにお任せください!
3点セット・スクリュ互換品の特長ご紹介

1メーカー同等品がメーカー価格より最大50%オフになる事例がございます(当社調べ)

3点セット メーカー価格比較(Φ22)

スクリュ メーカー価格比較(Φ22)

お客さまの声

お客さまの声

メーカー品よりも安いため、購入に踏み込めた。予備を持てることによって生産計画が立てやすくなった。 -SK互換品商品ページより引用

お客さまの声

サイクルが早いので交換頻度が高いので、コストの削減になってよかったと思う。
何度も購入してるけど品質も今のところ全く問題なく使えてます。
-SJ互換品商品ページより引用

2導入実績多数!購入前も購入後も安心のフォロー体制を整えております

ミスミ互換品使用による成形機本体の故障事例:0選定・注文が不安な場合も、専門部隊がサポート

購入後のメンテナンスも承ります

  • 組み付け交換

    組み付け交換

  • 摩耗測定

    摩耗測定

※購入者様限定の有償サービスです。詳細はこちらまでお問い合せください。

お客さまの声

お客さまの声

メーカー品から切り替える前は不安でした。でも購入してからも成形機メーカーサービスマンのコミュニケーションにも問題はなかったのでこの後も継続して購入するつもり。
あと価格が安く品質もメーカー品と変わらなかった。
-SJ互換品商品ページより引用

お客さまの声

簡単にWEBで選定できるということで購入してみました。寸法が不安だったけど、物が届いてから純正と比べてみても同じ寸法だった。コストメリットが大きかった上に取り付けも問題なしでした。 -N互換品商品ページより引用

よくあるご質問

  • Qメンテナンスは別料金なのか A組付け交換・摩耗測定は別料金となります。詳細なサービス内容はこちらからお問い合わせください。
  • Q成形機メーカー以外の3点セット・スクリュの使用が故障の原因にならないか心配 A3点セット・スクリュの使用起因による射出成形機本体の故障の事例はございません。
  • Q社内稟議用に見積書がほしい A ミスミのサイト内で簡単にPDF見積書が発行できます!確認画面で作成した型番を、 見積ページ にてご入力ください。
    ※ミスミ発注担当者の方のみご使用可能です。
  • Qどの鋼材を選んだらいいかわからない、型番が合っているかわからない Aこちらからお問い合わせください。ご注文まで選任スタッフがサポートします。

こちらから30秒でお見積!

型番絞り込みと価格チェックに進む

型番選定方法

対応機種情報

ここから詳細の機種情報・部品対応一覧表PDFがご覧いただけます

対応機種情報・対応部品一覧表(PDF)

対応機種

※互換品対象外のメーカー・機種も、特注で製作可能な場合がございます!詳しくはこちらからお問い合せください。

:Web販売あり
△:Web販売なし(特注対応)

  対応スクリュ径はΦ50以下
メーカー シリーズ スクリュ 3点セット シリンダ※
JSW(日本製鋼所) AD
EL3
住友重機械工業 SE
芝浦機械(東芝) EC
ファナック α(アルファ)
S-2000i
日精樹脂工業 NEX

※2023年11月より、シリンダは特注販売へ移行しました。

取り扱い部品

3点セット

3点セット

構成部品
①スクリュヘッド(トービード) 1個
②チェックリング(逆止めリング) 1個
③シールリング(シートリング) 1個
※写真は代表写真です。メーカーごとに形状が異なります。

スクリュ

スクリュ

構成部品
スクリュ 1本
※写真は代表写真です。
※芝浦機械・JSW互換品はサブフライトとフルフライトが選択できます。

鋼材・グレード表

鋼材・グレード解説

全て焼き入れ鋼材なので、めっき品よりも高耐久です!

※塩ビやふっ素樹脂向けの鋼材、コーティングは特注となります。こちらからお問い合せください。

鋼材 グレード 硬度(HRC) 加工方法 概要 対応樹脂
GF含有量 樹脂素材
高耐摩耗・高耐蝕 F1・S1 56~58 焼き入れ 最も汎用的にご使用可能な鋼材です。 GF30%以下の樹脂であれば、こちらをお使いください。(ただし、PAやPPS等の腐食性樹脂、高温樹脂は除く) 独自の表面硬化層により樹脂の剥離性を高めています。 GF30%以下
(GFなしを含む)
汎用樹脂
(PE,PP,PS,AS,
ABS,PMMAなど)
エンプラ
(POM,PC,PPE,PBT,PETなど)
ガス腐食防止タイプ
超耐摩耗・超耐蝕
F2・S2 60~62 焼き入れ PAやPPS等に起因する、ガス腐食対策のグレードです。(ただし、GF30%以上の場合は事前にご相談ください) ESR処理+粉末製法により耐食性と鏡面性に優れています。 GF30%以下
(GFなしを含む)
腐食性ガス発生樹脂
(PA,PPS)
ガラス摩耗強化タイプ
超々耐摩耗・高耐蝕
F3・S3 66~70 焼き入れ 高温、またはガラス含有率の高い樹脂など過酷な状況下での使用に適しています。 粉末製法による高い硬度と耐腐食性で高強化グレード樹脂に適します。 GF50%以上
(GFなしを含む)
高温樹脂
(PEEK,LCP)
汎用樹脂・エンプラ
腐食性ガス発生樹脂

※上記はあくまで一例であり、お客さまの成形サイクルや各種条件により最適な鋼材は異なります。
 鋼材選定も承りますので、詳しくはこちらまでお問い合せください。

グレードの確認方法

日精樹脂工業(N互換品)/3点セット爪あり/スクリュ径Φ22/高耐摩耗・高耐蝕を選択した場合

  • 対象メーカー N
  • 部品 3ST
  • グレード F1
  • 爪有無 Y
  • 22
  • 長さL 87
型番絞り込みと価格チェックに進む

射出成形機関連商品