(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
こんにちは、ミスミコンベヤチーム お客さまご相談センターの中村です。
コンベヤチームスタッフによるコンベヤの紹介と選び方を気楽にわかりやすく、紹介します。
工場のレイアウトが変わるので、今使っているコンベヤで
搬送物を反対方向に流したいんだ。
コンベヤは逆転できるかなあ?
このようなご質問をいただくことがありますが、
結論から言うとミスミではコンベヤを逆転で使うことは推奨していないのです。
どうして逆転しちゃいけないの?
逆転できればコンベヤを動かさなくて済むんだけど?
さらにこのようなお声をいただきますが、コンベヤはベルト進行方向に動かすことでベルトを駆動できるように作られています。
まずはミスミコンベヤ(ヘッド駆動)の構造から説明します。
図1をご覧ください。
図1 正転のとき

正転方向だとベルトとプーリには
重力により引っ張り力が
大きく働いて、
摩擦力が大きくなるんです!
図1のようにプーリが回転することでベルトの上面にテンションが働き、重力によってベルトとローラ間の引っ張り力が増大します。
続いて図2をご覧ください。
図2 逆転のとき

逆転させるとベルトの下側は
重力によりたるみが生じるので、
下側での摩擦力は大きくならず、
ベルトは滑りやすくなるんです。
逆転させると、図2のようにベルト下面には重力によりたるみが元々生じてしまいます。
逆転を推奨しない理由は、ベルトとプーリ間の摩擦力が減少して滑りやすくなってしまうためです。
中間駆動タイプは構造が少し異なっていますが、逆転での使用はヘッド駆動タイプと同様の理由で摩擦力低下になります。
以上の理由のために、ミスミコンベヤでは逆転を推奨しておりません。
(それでもそのことを承知で逆転で使用しているお客さまはいらっしゃいますが・・・・)
よって、工場レイアウト変更時には、ご面倒でもコンベヤの走行方向を合わせていただくようお願いします。
そうか、やはりコンベヤを逆転で使用することは
良くないんだな。
ところで、新規にヘッド駆動タイプコンベヤの購入を検討しているお客さま、
コンベヤを置くスペースを考えた時に、駆動部の出っ張りが装置と干渉する場合があるかと思います。
モータの出っ張りが装置と干渉するので
コンベヤをまっすぐに設置できないな~
「干渉してしまうからコンベヤを逆向きに設置して、逆転させて使用しようかな?」と思ったことはありませんか?
ちょっと待ってください。
モータ位置勝手違い(MK)という追加工を使ってみるのはいかがですか?
たとえば・・・
図3のようにモータ出っ張りを逆側に持っていくことで、装置に組み込める場合があります。
図3 装置とコンベヤの配置

図4 拡大図

注)装置の図はミスミのinCAD Library から抜粋しています。
モータが出っ張っていて装置に組み込めないという方、ぜひ一度検討してみてください。
※図3はあくまで一例です。
モータ位置勝手違い(MK)の掲載:カタログ2017年度版1-1298ページ、ミスミにも追加工として掲載しております。
カタログ追加工ページの抜粋

モータ位置を勝手違いにすることで
コンベヤをまっすぐ設置できるようになったぞ!!
冒頭でもお伝えしましたが、ミスミではコンベヤの逆転を推奨しておりませんので、ご了承ください。
追加工には、モータ勝手違い(MK)の他にもいくつかあります。詳しくはカタログ2015年度版1巻:1298~1300ページ、ミスミをご参照ください。
気になることやお悩みはございませんか?
気になること、お悩みを解決するため、Q&A(よくある質問)をまとめています。
皆さまのお役に立てるようなコンテンツをご用意しておりますので、ぜひコンベヤ選定サイトをご活用ください。