(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
こんにちは、ミスミコンベヤチーム お客さまご相談センターの中村です。
コンベヤチームスタッフによるコンベヤの紹介と選び方を気楽にわかりやすく、紹介します。
桟付きベルトコンベヤを桟無しベルトコンベヤに
変えたいのだけれどベルトだけを交換すれば良いのかな?
お客さまから、このようなお問い合わせをいただくことがあります。
桟付きベルトから桟無しベルトへの交換は可能ですが、その他にプーリや他部品もあわせて交換しなければいけません。
というのは、桟付きベルトと桟無しベルトのコンベヤのプーリ形状が異なっているからです。
桟無しベルトのプーリは外周面は中央部がわずかですが凸になっています。これをクラウン形状と呼びます。(図1)
桟付きベルトのプーリは中央に桟溝があり、桟(以下の赤点線枠)が溝に入って蛇行を抑制します。クラウン状にはなっていません。(図2)
図1 桟無しベルト
図2 桟付きベルト
プーリ形状の詳細は「Vol.1-C ベルトはどのような種類があるの?~桟付・桟無し~」にて細かく説明しております。
以下で、桟付きベルトタイプから桟無しベルトタイプへ変更する時に必要な交換部品の洗い出し方法を確認してみましょう。
この時、コンベヤ選定サイトを活用すると簡単に確認することができます。
型式例:
SVKB-100-500-25-T100-SCM-30-H-B
(桟付きベルトタイプ)
→
SVKA-100-500-25-T100-SCM-30-H-B
(桟無しベルトタイプ)
| No. | 部品名 | SVKBの型番(不要になる部品) | SVKAの型番(必要になる部品) |
|---|---|---|---|
| 21 | 平ベルト | HBLTDSG100-1.09 | HBLT100-1.09 |
| 22 | 平ベルト用プーリ | ROBAWM30-12-L110-X14-Y11.8-Z4.5 | ROBAWC30-12-L110-H0.5 |
| 23 | 平ベルトアイドラー | ROFAWM30-12-L110-X14-Y11.8-Z4.5 | ROFAWT30-12-L110-H0.5 |
※注意
中間駆動タイプの場合はこのプーリの他にアイドラーや駆動プーリなども交換になります。
このように機種によって交換部品の種類、数量が変わりますので、コンベヤ選定サイトの部品一覧にて事前にしっかりとご確認ください。
SVシリーズ以外のコンベヤでは、上述の部品以外にベルト受け板も交換が必要になります。
メンテナンス部品検索の使い方は「Vol.2-D ベルトやモータなどのメンテナンス部品を交換したい場合は、どうするの?」にて詳しく紹介しております。
不要になる部品と必要になる部品をよく確認してから
交換してくださいね!
桟付きベルト、桟無しベルトの特長をよく理解してご使用くださいね。
気になることやお悩みはございませんか?
気になること、お悩みを解決するため、Q&A(よくある質問)をまとめています。
皆さまのお役に立てるようなコンテンツをご用意しておりますので、ぜひコンベヤ選定サイトをご活用ください。