(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
こんにちは、ミスミコンベヤチーム お客さまご相談センターの中村です。
コンベヤチームスタッフによるコンベヤの紹介と選び方を気楽にわかりやすく、紹介します。
「Vol.3-B ミスミコンベヤは止めたり動かしたり制御できるの?」で、コンベヤの起動停止を繰り返したい場合、インバータを使用する方法があることを説明しました。
今回は、インバータについて詳しく解説します。
いきなり動き出すと
背の高い搬送物は
倒れやすくなるんだけど・・・
インバータがあると
ソフトスタートできて
搬送物が倒れないんだ!!
ミスミコンベヤのモータの選定をここで簡単におさらいしましょう。
ミスミコンベヤでは、速度変更を必要とするかしないかで、表1のような分類になります。
表1 モータの分類
| 速度変更の有無 | モータの種類 | 調整する方式 |
|---|---|---|
| 速度変更が不要なとき | インダクションモータ | ― |
| 速度を変更したいとき | スピードコントロールモータ | 速度変更はツマミを回して調整する方式 |
| インバータ+三相インダクションモータ | プログラムを組んで速度制御する方式 |
図1 スピードコントロールモータの例

図2 インバータの例

スピードコントロールモータのギアヘッドの選定の目安は、最大速度がインダクションモータのときと同じ速度に合わせることです。
その最大速度から低下させることができます。
インバータには以下のような機能があります。
・速度変更 ・ソフトスタート ・ソフトストップ ・運転時間設定による制御
これらの機能を組み合わせることにより、多彩な動作が可能になります。
ミスミコンベヤ指定のインバータ(SV004-IG5A-2)は三相200V電源を接続、モータも三相200Vを使用し、インバータに接続します。(※)
※国内電圧の場合です。海外電圧の場合はその国の電圧に合わせた仕様になります。
また、インバータの制御方法(スタート・ストップ)はいろいろあります。
・外付けのスイッチ ・プログラマブルコントローラ(PLC) ・リレーからの信号 など
ボリュームを外付けすることでボリュームから速度を変更することもできます。
インバータは時間設定による位置決めを行うこともできます。(ただし時間によって設定するため正確な位置決めはできません。)
さらに正確に位置決めしたい場合は電磁ブレーキ付きモータを使用します。
インバータで速度を低下させてから電磁ブレーキで停止させると、比較的精度よく停止できます。
インバータ自体には停止後の保持力はありませんので、停止後に保持したいときは電磁ブレーキ付きモータを選定する必要があります。
ところで、どうしてインバータは速度を変更できるのでしょうか?
仕組みについて調べていきましょう。
インバータはAC周波数を一旦DCに変換(コンバータ回路。交流→直流)し、さらにACに変換(インバータ回路。直流→交流)しています。
このため、周波数と電圧を任意に変更できるため、インダクションモータの速度変更ができるのです。
ミスミのコンベヤはSV004-IG5A-2をご用意していますが、他社製のインバータでも構いません。
ただし、インバータの最大適用モータ容量・出力容量などをモータに合わせてください。
他社製を使用する場合は、制御方式にご注意ください。(ミスミ指定のインバータは低速でも比較的トルクダウンしないタイプです。)
インバータを使うと
速度制御できてとっても便利!
(i)ご注意ください
ミスミコンベヤではインバータは付属品となっており、コンベヤに取り付ける板は用意されておりません。
お客さまにてご準備いただき、都合の良い場所に設置をお願いします。
気になることやお悩みはございませんか?
気になること、お悩みを解決するため、Q&A(よくある質問)をまとめています。
皆さまのお役に立てるようなコンテンツをご用意しておりますので、ぜひコンベヤ選定サイトをご活用ください。