(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

"LED照明"のキーワード検索結果 13件

  • No.000632 自動LED照明付き遮光保管箱 扉を開けると内部を自動で照明 000632 自動LED照明付き遮光保管箱 No.000632 自動LED照明付き遮光保管箱...扉を開けると自動で内部を照明する LED照明は角度調整可能 LED照明は外部から電源を供給 最下段は配線スペースとして確保...
  • No.000809 電子組立装置 自動6軸ユニットで姿勢制御 一軸アクチュエータ LXシリーズ LED照明器 検索コード:#UL809 部品リスト...
  • No.000069 コードリーダー位置段取り機構 1つのコードリーダで複数ワークに対応する時の段取り機構 42 ページトップへ戻る LED照明 商品名 LED照明 小型スポット 首振り マグネット付き、調光タイプ...ページトップへ戻る 選定可能サイズ ■LED照明 (首振り+マグネット付き) 配光角...リニアシステムの寿命計算1 LED照明LED照明総合情報 検索コード:#UL69...
  • No.000858 【部品組合せテンプレート】カメラ位置調整 アリ溝送りネジ式3軸 ステージ/アルミフレーム/LED照明 Design対応 ステージ/アルミフレーム/LED照明 類似事例 CADデータ・簡易図面データ利用規定...製品の形状・キズ・汚れ等 想定シーンはカメラとLED照明の距離が検証・決定済 特徴 アリ溝送りネジ式3軸とLEDリング照明...ん。 カメラとLED照明が同時に動かせる構造 カメラとLED照明の距離は位置ズレ防止の為、固定...
  • No.000198 良否判定ユニット 市販コンベヤを利用した判定ユニット ページトップへ戻る LED照明 商品名 画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ...型番 LPDRW70-80 特徴 LED照明は、従来のハロゲンや蛍光灯に比べて長寿命。メンテナンス頻度が削減できます...ページトップへ戻る 選定可能サイズ ■画像処理用LED照明器 (ダイレクトリングタイプ) 色 外径...
  • No.000859 【部品組合せテンプレート】カメラ位置調整 ラック&ピニオン式ロング ステージ/アルミフレーム/LED照明 Design対応 ステージ/アルミフレーム/LED照明 類似事例 CADデータ・簡易図面データ利用規定...想定シーンは多品種を検査する生産ライン。 カメラとLED照明を個々に調整できる為、段取り替えが容易。...ロングとLEDリング照明 カメラとLED照明を個別に同一軸上で位置調整可能 ワー...
  • No.000811 電子部品搬送・検査装置 微動ステージを用いた検査装置 一軸アクチュエータ LXシリーズ LED照明器 検索コード:#UL811 部品リスト...
  • No.000099 <THK×ミスミ>多点連続検査機構 <コラボレーション事例>定められた複数ポイントの連続検査が可能 ワークセット 技術計算リンク LED照明LED照明総合情報 検索コード:#UL99...
  • No.000856 【部品組合せテンプレート】カメラ位置調整 支柱取付用位置決めステージ ステージ/マグネットスタンド/支柱クランプ/LED照明/取付冶具(LED照明ホルダ) ステージ/マグネットスタンド/支柱クランプ/LED照明/取付冶具(LED照明ホルダ) 類似事例 CADデータ・簡易図面データ利用規定...
  • No.000824 【部品組合せテンプレート】アルミフレームガード・カバー アルミフレーム/直角接続ブラケット/ナット(アルミフレーム用)/取手/マグネットキャッチ □30[mm] W500×D400×H600 LED照明付きボックス □30[mm] アルミフレームによる箱型のガード・カバー...

ページトップへ戻る