(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000797 半自動プレート切り出し機

プレートを1枚ずつ切り出し

IDEA NOTE ワークガイド高さ調整の容易化

ワークガイドの下面高さ調整を容易に行えるようにするため、ワークガイドの高さ調整にアジャストボルトを使用し行えるようにした

IDEA NOTE ガイドレール側の移動

リニアガイドのガイドレール側を移動することで、スライドプレート移動時にリニアガイド部がカバー内に収まり外に出ない

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 半自動プレート切り出し機の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

事例動画(クリック再生、ダブルクリックで拡大)

仕様

目的・用途

  • 段積みされた複数のプレートを1枚ずつ切り出す
  • 外形寸法が同じで厚みが1mm以上のプレートに対応

動作・操作性

  • 複数のプレートを所定の場所にセット
  • スタート操作でスライドプレートが切り出し位置に移動
  • 切り出し位置でプレートがスライドプレートの溝に落ちる
  • スライドプレートが手前に移動。その際、溝に落ちた1枚のプレートだけ移動
  • 手前に移動後、手動でプレートを取り出す
  • プレートの取り除きをセンサが検知後、スタートSW操作でスライドプレートが切り出し位置に移動

対象ワーク

  • 形状種類:プレート
  • 外形寸法:W40×D20×t1.0[mm]
  • 材質:鉄(SPCC)
  • 質量:6[g]

特徴

動作仕様

  • 外観寸法:W185×D202×H289[mm]
  • ストローク:切り出し用シリンダストローク:100[mm]
  • 速度:切り出し用シリンダ速度:50[mm/s]
  • 荷重:3.6[N](シムプレートセット時の最大の負荷荷重)

主要部品選定理由

  • 部品:薄型シリンダ
  • 理由:負荷に対応できるシリンダを採用

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 薄型シリンダ選定
    • スライド部質量:M=1.09[Kg]
      シムプレートセット時の最大の負荷荷重:3.6[N]
      ガイド摩擦係数:μ=0.006
      負荷荷重:F1=μ×(M×9.8+3.6)=0.006×(1.09×9.8+3.6)=0.086[N]
      薄型シリンダの理論推力:422[N](カタログ値:引き側、使用圧力:0.4[MPa])
      負荷率:η=0.5より
      薄型シリンダの推力:F2=η×422=0.5×422=211[N]
      F2>F1より問題無し

構造の作り込みと設計の勘所

  • ワークガイドの下面高さは、切り出されるワークの上面高さからワーク厚みの半分の高さになるように位置調整を行う

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL797

部品リスト

半自動プレート切り出し機 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 薄型シリンダ 薄型シリンダ MSCCN40-100 1
2 薄型シリンダ用取付金具 薄型シリンダ用取付金具 MSCTB40-H30-N5 1
3 フローティングジョイント フローティングジョイント FJNM8-1.25-6 1
4 スピードコントローラ スピードコントローラ SPSNL6-1 2
5 ミニチュアリニアガイド ミニチュアリニアガイド SSEBN20-160 1
6 ストッパブロック ストッパブロック SBHB-20-15-10 2
7 低弾性ラバー付ボルト 低弾性ラバー付ボルト UNST4-20 1
8 ウレタン付ストッパボルト ウレタン付ストッパボルト UNBHH4-20 1
9 調整ねじ用ブロック 調整ねじ用ブロック TSBB4-10 2
10 六角支柱 六角支柱 LSBRK17-150 4
11 アジャストボルト用ブロック アジャストボルト用ブロック AJKC4-5 1
12 アジャストボルト アジャストボルト AJKTNF4-20 1
13 平行キー 平行キー KES4-15 1
14 フラットバー フラットバー HRFCB-SCB-A91-B22-T6-X7.5-Y5-W12-N4-L72.5-H11-D14 1
16 金属カラー 金属カラー KNCLB3-5-12 2
17 ノックピン ノックピン MS3-10 4
18 ノックピン ノックピン MSH3-8 2
19 ノックピン ノックピン MS4-10 2
20 ノックピン ノックピン MS4-15 5
21 ノックピン ノックピン MS4-20 2
22 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS8-3-1 4
23 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS10-4-1.5 6
24 六角穴付ボタンボルト 六角穴付ボタンボルト BCBFB4-8 6
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 半自動プレート切り出し機の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る