display port ケーブルの特集ページです。
DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズやディスプレイケーブル DisplayPortなどdisplay port ケーブルに関する商品を探せます。
-
DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ
評価 0.0
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイを接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・DisplayPort規格ver.1.2対応で1本のケーブルで画像と音声の伝送が可能。
・複数のディスプレイを数珠つなぎ、ハブ経由で接続等、簡単にマルチディスプレイ環境が構築できる。
・コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP、著作権保護技術HDCPに対応している。
【用途】
・DisplayPortに対応できるパソコンとディスプレイに利用可能。
通常価格(税別) : |
2,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル DisplayPort
評価 0.0
・DisplayPort#ver1.2a認証
・4K対応
・DPCP/HDCP対応
・金メッキプラグ採用
・フェライトコア付
・BDP50BK:5m
・BDP30BK:3m
・BDP20BK:2m
・BDP15BK:1.5m
・BDP10BK:1m
通常価格(税別) : |
2,442円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)
評価 0.0
27インチiMacを外部ディスプレイとして使用できるミニDisplayPortケーブル。
【特長】
・iMac27インチを外部ディスプレイとして使用することができる。
・DisplayPort規格Ver1.2に対応したケーブル。
・1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能。
・著作権技術のDPCP(DisplayPortContentProtection)に対応。
・3重シールド構造(ツイストペアケーブル)。
・金メッキピンを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
通常価格(税別) : |
3,898円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DisplayPort(TM)1.4対応ケーブル
評価 0.0
【特長】
・8K4K映像の出力ができる。 DisplayPort規格Ver1.4認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
【商品仕様】
・DisplayPort(TM)端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPort(TM)ケーブルです。
・DisplayPort規格Ver1.4認証済みの正規認証ケーブルです。
・1本のケーブルで、非圧縮デジタルハイビジョン映像信号とマルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送、制御信号の双方向通信が可能です。
・従来バージョンの伝送速度の1.5倍速となる、最大32.4Gbpsの高速伝送が可能です。(DisplayPort規格Ver1.2aとの比較)
・8K4Kの映像を伝送可能です。
・パソコン側の1つのDisplayPort(TM)端子から、複数のディスプレイへの映像出力ができるマルチストリーム機能に対応しています。※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。
・デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCPに対応しています。
・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
・ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDSCに対応しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
・下位互換が可能なので、DisplayPort規格Ver1.4に対応していないパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
・対応映像出力機器:DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等
・対応映像表示機器:DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
・コネクタ形状:DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)
・ケーブル長:1.0m
・ケーブル太さ:4.5mm
・カラー:ブラック
・プラグメッキ仕様:金メッキピン・金メッキコネクタ
・シールド方法:3重シールド
・規格:DisplayPort規格Ver1.4認証済(DPCP/HDCP対応)
・対応解像度:8K4K(UHD,7680×4320)/60p
・データレート:最大32.4Gbps
・JANコード:4953103365797
通常価格(税別) : |
7,535円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W
ミニDisplayPortをDisplayPortに変換する変換ケーブル。
【特長】
・2m。
・ホワイト。
・ミニDisplayPort(Thunderbolt)搭載のMacを接続して使用可能。
・各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用可能。
・DisplayPort規格Ver1.2に対応したケーブル。
・1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能。
・声信号の入出力は機器のオプション機能になっているので対応した機器同士が必要。
・3重シールド構造(ツイストペアケーブル)。
通常価格(税別) : |
4,206円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W
評価 0.0
ミニDisplayPortをDisplayPortに変換する変換ディスプレイケーブル。
【特長】
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
・1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能。
【用途】
・ミニDisplayPortとDisplayPortとを接続するのに便利。
通常価格(税別) : |
3,751円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DisplayPortケーブル DA-DP
評価 0.0
【特長】
・4K 60Hzの映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応
・ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています
【用途】
・DisplayPort端子搭載のパソコンとディスプレイなどを接続するケーブル
通常価格(税別) : |
4,940円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,949円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
714円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,584円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFDV01
評価 0.0
DVI搭載パソコンをDisplayPortを持つディスプレイ・テレビに接続するための変換アダプタ。
【特長】
・DVIデジタルモードの出力ポートをDisplayPortの出力ポートに変換。
・AC電源は不要、パソコンのUSBバスパワーの給電で動作。
・音声の出力には対応していない。
通常価格(税別) : |
9,689円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,911円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,390円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
16,200円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,990円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,228円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
970円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,900円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
HDMIケーブル KM-HD20
HDMI規格の機器同士を接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応している。
・ケーブルの中心から3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
・ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施した。
・外部ノイズから大切なデータを守る。
・サビに強く経年変化での信号劣化が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
【用途】
・HDMI端子のDVD・HDDレコーダー、高解像度テレビ、プロジェクター等の接続に便利。
通常価格(税別) : |
1,690円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エネルギーモニタ用CT/CTケーブル
評価 0.0
各回路の電流を計測する際に使用します。分割型CTで施工もカンタンです。
【特長】
・簡単なワンタッチ式分割型CTで設置時間が短縮できます(/5A CT、5A CTは除く)
・本体-CT間に専用ケーブルを採用。誤結線を未然に防止します
通常価格(税別) : |
3,037円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,705円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
Display Port 分配器(4K@60Hz対応)
評価 0.0
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号をディスプレイに分配出力できるDisplayPort分配器(4K@60Hz対応)です。
【特長】
・本製品は、DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、DisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能
通常価格(税別) : |
31,000円~
|
通常出荷日 : |
16日目~
|
-
通常価格(税別) : |
55,000円
|
通常出荷日 : |
30日目
|
-
HDMIケーブル
評価 0.0
ATEN KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他) HDMIケーブル。
通常価格(税別) : |
1,500円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,389円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル スリムタイプ ブラック
HDMI High Speedスリムケーブル・4K、2Kに対応する「HDMI High Speed」スリムケーブル。
【特長】
・安定伝送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブルスリムタイプ
・高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様
・外部のノイズから高画質を守る3重のシールド構造
通常価格(税別) : |
2,973円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
カメラリンクハーネス(PoCLタイプ)
評価 0.0
POCL規格対応カメラリンクハーネス。
【特長】ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能。
・従来カメラリンク配線に比べ、省配線、省スペース。
・電源分離タイプの従来型カメラリンク(ミニカメラリンク)ケーブルとしても使用可能。
通常価格(税別) : |
9,803円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
入力ケーブル RVR-7102
評価 0.0
【特長】
・対応機種:RVR-71、RVR-52
・材質 ①クリップ ②M3.5圧着端子 ③塩化ビニール被覆電線 ④専用コネクタ 単位:mm
通常価格(税別) : |
2,500円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
-
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
フルHD、3D対応のHDMIケーブル With Ethernet。
【特長】
・HDMI オス - HDMI オス ブラック。
・HDMI1.4カテゴリーHISPEED規格準拠のディスプレイケーブル。
・HEC、ARC、CEC対応。
・伝送速度340MHz(10.2Gbps)。
【用途】
・パソコン、ディスプレイ、液晶TV、DVDレコーダなどの接続。
通常価格(税別) : |
1,407円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) KC-NMV15K
評価 0.0
ナイロンメッシュで強力被覆されているディスプレイケーブル、1.5m。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどとを接続。
・ナイロンメッシュコーティングで強力被覆されているため、外部からの負荷や、足による引っ張りに強い。
・工場や教室などケーブルに負荷が想定される場所でも安心して使用可能。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブル。
・ノイズに強く信号損失も少なく、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブル。
・2重シールドケーブルにより低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施し外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全。
通常価格(税別) : |
3,234円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,850円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,621円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ケーブル LZ40
評価 0.0
マグネスケール アクセサリ ケーブル LZ40
・商品タイプ:データ機器関連品
・最小発注数量:1個
・ケーブル長さ(mm):3/5/10
通常価格(税別) : |
3,817円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
LANケーブルハイテスタ3665用ターミネータ
LANケーブルハイテスタ3665用のターミネータです。
各ケーブルの識別を行うディレクションチェックにはターミネータが必要です。
IDの番号帯により型番が異なり、それぞれ5個の異なるIDのターミネータがセットになっています。
通常価格(税別) : |
16,150円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ディスプレイケーブル(アナログRGB)
評価 0.0
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
通常価格(税別) : |
2,128円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ビデオケーブル
評価 0.0
BNC⇒NTSC変換ジャック+ビデオケーブル
【特長】
・BNC⇒NTSC変換ジャック付き
・ビデオケーブル 1.5,3,5,10mから選択可能
通常価格(税別) : |
2,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
AVケーブル RCAプラグ-RCAジャック
評価 0.0
RCAピンプラグとRCAジャックの延長AVケーブル。
【特長】
・色 : イエロー。
・ケーブルの種類 : 延長。
【用途】
・テレビ、ビデオ、レコーダの延長接続に。
通常価格(税別) : |
838円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
GOT1000 バーコード接続用ケーブル
評価 0.0
GOT1000 バーコード接続用ケーブル。
【特長】
・バーコードリーダとの接続が可能
・ケーブル長:0.2m
【用途】
・バーコードリーダ⇔GOT接続用
通常価格(税別) : |
5,710円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステレオミニプラグ付きVGAケーブル(VESA-DDC対応)
評価 0.0
ディスプレイケーブルで音声信号も一緒に送れるVGAケーブル。
【特長】
・VGAケーブルに音声ユニットをプラスして映像と音声を一緒のケーブルに
・映像端子:高密度Dsub15ピン(オス、インチネジ)
・音声端子:Φ3.5(直径3.5mm)ステレオミニプラグ
・ケーブル外径:Φ6.7(外径6.7mm)
・VESA-DDCプラグアンドプレイに対応している
【用途】
・PCからの映像、音声出力、デジタルサイネージ
通常価格(税別) : |
5,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
650円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
・イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
・BHDN100BK:10m
・BHDN50BK:5m
・BHDN30BK:3m
・BHDN20BK:2m
・BHDN15BK:1.5m
・BHDN10BK:1m
通常価格(税別) : |
1,405円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・2m) KC-NMV20K
評価 0.0
ナイロンメッシュで強力被覆されているディスプレイケーブル。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。
・ナイロンメッシュで強力被覆されているから、外部からの負荷などからケーブルを守る。
・高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブル。
・周波数信号用の芯線にはツイストペア線を使用。
・全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全。
・錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施している。
・鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用。
通常価格(税別) : |
3,350円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,000円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,584円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
組込みモニタ8.4~15インチ
評価 0.0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応
通常価格(税別) : |
59,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ケーブルキャリア スリットタイプ
・スリット式収納のため、カバーの開閉が不要で組立て時間の短縮が可能です。
・最小内幅10mm~、最小内高さ9.4mm~ コンパクトな設計に最適です。
・リンク数計算方法は下記概要技術情報ページをご覧ください。
【URL】https://jp.misumi-ec.com/pdf/fa/2018/p1_687.pdf
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
930円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
360円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
即出荷PLC用端子台組合せケーブル
PLCに使用するケーブルを当日出荷。端子台セットでのご注文も!
【特長】
・各メーカのシーケンサ・PLCに使用できる端子台とコネクタ付ケーブル(ハーネス)をセットで選定可
●三菱電機シーケンサ Qシリーズ Aシリーズ FXシリーズ Lシリーズ
●キーエンスPLC KVシリーズ KVNanoシリーズ
●オムロン(OMRON)シーケンサ CSシリーズ CJシリーズ
・小型・省スペースで大人気の三菱Q/A入力・出力・入出力用カスタマイズ端子台とコネクタ付ケーブル(ハーネス)のセットもご用意。
・キーエンスKV KVnano 34芯コネクタ搭載品に対応したコネクタ付ケーブル(ハーネス)と端子台セットもご用意。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,750円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K
評価 0.0
地球にやさしいノンハロゲンディスプレイケーブル。
【特長】
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどとを接続。
・焼却配慮製品で非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用。
・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用。
・75Ω同軸ケーブル使用(映像信号用)でノイズに強く画像劣化が極めて少ないケーブル。
・2重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全で耐振動・耐衝撃性にも優れたモールドコネクタ。
・錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
通常価格(税別) : |
8,910円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ビデオパッチケーブル(W.E社仕様)
評価 0.0
ビデオパッチ盤用のパッチケーブル。
【特長】
・柔軟で扱いやすい、W.E.社仕様のビデオパッチケーブル。
・信号識別が容易な、10色のカラーラインアップ。
【用途】
・カナレ製またはWestern Electric社仕様のビデオパッチ盤に。
通常価格(税別) : |
3,465円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,680円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
94,375円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ディスプレイ工事配線ケーブル(アナログRGB)
評価 0.0
VGA(アナログRGB)用のDINコネクタで中継可能なディスプレイ工事配線用ケーブル
【特長】
・各社DOS/Vパソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
・配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組の工事配線用ケーブルです。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
通常価格(税別) : |
13,375円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,410円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
DVIデュアルリンクケーブル CAC-DVDLBK シリーズ
評価 0.0
パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIデュアルリンクケーブル。
【特長】
・高解像度Wide QXGA 対応、DVIインターフェイス付きPCとディスプレイを接続。
・デュアルリンクに対応。
・WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)までの映像信号が伝送可能。
・外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
・高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用。
【用途】
・デジタル接続なので、従来のRGBアナログタイプのVGAケーブルに比べ、高画質で鮮明な画像を表示。
通常価格(税別) : |
3,974円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル/小型コネクタ/2.0m/ブラック
評価 0.0
【特長】
約30%(※)の小型化を実現したコンパクトコネクタ搭載。パソコンとディスプレイを接続する、D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル。※メーカー従来品体積比
【商品仕様】
・D-Sub15ピン(ミニ)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン(ミニ)入力端子を装備したディスプレイを接続するケーブルです。
・約30%(※)の小型化を実現したコンパクトコネクタを搭載し、PC周りの省スペース化に最適です。(メーカー従来品体積比)
・ブッシュには柔らかな素材を採用し、ケーブルの断線を防ぎます。
・直径4.0mmのスリムケーブルで取り回しが良く、すっきり配線できます。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
・高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを片側に採用しています。
・対応機種:D-Sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つパソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど
・コネクタ形状:D-Sub15ピン(ミニ)オス-D-Sub15ピン(ミニ)オス
・ケーブルタイプ:スリムタイプ(複合同軸)
・シールド方法:2重シールド
・ケーブル長:2.0m ※コネクタ含まず
・ケーブル太さ:約4.0mm
・カラー:ブラック
・環境配慮事項:ROHS指令準拠
・パッケージサイズ:幅35mm×奥行85mm×高さ210mm
・パッケージ重量:0.134Kg
・JANコード:4953103459939
通常価格(税別) : |
2,195円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル/小型コネクタ/1.0m/ブラック
評価 0.0
【特長】
約30%(※)の小型化を実現したコンパクトコネクタ搭載。パソコンとディスプレイを接続する、D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル。※メーカー従来品体積比
【商品仕様】
・D-Sub15ピン(ミニ)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン(ミニ)入力端子を装備したディスプレイを接続するケーブルです。
・約30%(※)の小型化を実現したコンパクトコネクタを搭載し、PC周りの省スペース化に最適です。(メーカー従来品体積比)
・ブッシュには柔らかな素材を採用し、ケーブルの断線を防ぎます。
・直径4.0mmのスリムケーブルで取り回しが良く、すっきり配線できます。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
・高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを片側に採用しています。
・対応機種:D-Sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つパソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど
・コネクタ形状:D-Sub15ピン(ミニ)オス-D-Sub15ピン(ミニ)オス
・ケーブルタイプ:スリムタイプ(複合同軸)
・シールド方法:2重シールド
・ケーブル長:1.0m ※コネクタ含まず
・ケーブル太さ:約4.0mm
・カラー:ブラック
・環境配慮事項:ROHS指令準拠
・パッケージサイズ:幅35mm×奥行85mm×高さ210mm
・パッケージ重量:0.112Kg
・JANコード:4953103459915
通常価格(税別) : |
1,805円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,421円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
DisplayPortケーブル DA-DP
|
ディスプレイケーブル DisplayPort
|
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・2m) KC-NMV20K
|
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) KC-NMV15K
|
エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K
|
ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W
|
スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m) KC-VM07K
|
ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W
|
DVIケーブル KC-DVI
|
ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ
|
ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)
|
HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ
|
アイ・オー・データ機器 |
バッファロー |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
バッファロー |
サンワサプライ |
グリーンハウス |
4,940円
|
2,442円~
|
3,350円
|
3,234円
|
8,910円
|
3,751円
|
2,414円
|
4,206円
|
1,807円~
|
3,206円
|
3,898円
|
3,918円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
ケーブル |
ケーブル |
フェライトコア付ケーブル |
フェライトコア付ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
DisplayPortオス |
DisplayPortオス |
その他 |
その他 |
その他 |
DisplayPortオス |
その他 |
DisplayPortオス |
DVI-Dオス |
DVI-I |
Mini DisplayPortオス |
HDMI A メス |
DisplayPortオス |
DisplayPortオス |
その他 |
その他 |
その他 |
Mini DisplayPortオス |
その他 |
Mini DisplayPortオス |
DVI-Dオス |
D端子 |
Mini DisplayPortオス |
HDMI A メス |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
display port ケーブルに関連する通販・販売特集