17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

AWG18 電線通販・販売特集

AWG18 電線の特集ページです。 UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)や耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)などAWG18 電線に関する商品を探せます。

  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
    • 新商品あり

    三沢電線

    UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    4.4平均満足度 4.4
    通常価格(税別) :
    2,086
    通常出荷日 :
    1日目〜
    一部当日出荷可能
  • 耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

      品川電線

      耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

      4.8平均満足度 4.8
      通常価格(税別) :
      2,935
      通常出荷日 :
      1日目〜
      一部当日出荷可能
    • NAUL1283/NAUL1284 UL対応
      • 廃止予定品あり

      ミスミ

      NAUL1283/NAUL1284 UL対応

      4.6平均満足度 4.6
      通常価格(税別) :
      831
      通常出荷日 :
      1日目
      一部当日出荷可能
    • UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

        住友電工電子ワイヤー

        UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

        4.4平均満足度 4.4
        通常価格(税別) :
        1,040
        通常出荷日 :
        1日目〜
        一部当日出荷可能
      • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K
        • 新商品あり

        日合通信電線

        ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K

        4平均満足度 4.0
        通常価格(税別) :
        875
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
        • 新商品あり

        三沢電線

        UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

        4.2平均満足度 4.2
        通常価格(税別) :
        2,400
        通常出荷日 :
        1日目〜
        一部当日出荷可能
      • グローバルスタンダードケーブル CE-KMTWシリーズ

          倉茂電工

          グローバルスタンダードケーブル CE-KMTWシリーズ

          5平均満足度 5.0
          通常価格(税別) :
          4,407
          通常出荷日 :
          3日目〜
        • 制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]

            東日京三電線

            制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]

            5平均満足度 5.0
            通常価格(税別) :
            27,732
            通常出荷日 :
            1日目
            一部当日出荷可能
          • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

              フジクラ・ダイヤケーブル

              IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

              4.6平均満足度 4.6
              通常価格(税別) :
              3,912
              通常出荷日 :
              1日目
              一部当日出荷可能
            • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

                品川電線

                耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

                4.5平均満足度 4.5
                通常価格(税別) :
                2,475
                通常出荷日 :
                1日目〜
                一部当日出荷可能
              • EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

                  フジクラ・ダイヤケーブル

                  EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

                  4.7平均満足度 4.7
                  通常価格(税別) :
                  2,435
                  通常出荷日 :
                  1日目
                  一部当日出荷可能
                • 欧州・北米規格対応機器内用電線

                    KHD

                    欧州・北米規格対応機器内用電線

                    5平均満足度 5.0
                    通常価格(税別) :
                    5,375
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル

                      フジクラ・ダイヤケーブル

                      CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル

                      5平均満足度 5.0
                      通常価格(税別) :
                      2,366
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • EM-IE/F(より線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

                        フジクラ・ダイヤケーブル

                        EM-IE/F(より線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

                        4平均満足度 4.0
                        通常価格(税別) :
                        5,858
                        通常出荷日 :
                        1日目
                        一部当日出荷可能
                      • 600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

                          住電HSTケーブル(旧:住電日立)

                          600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

                          4.4平均満足度 4.4
                          通常価格(税別) :
                          3,950
                          通常出荷日 :
                          1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                            ミスミ

                            NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                            4.5平均満足度 4.5
                            通常価格(税別) :
                            2,199
                            通常出荷日 :
                            1日目
                            一部当日出荷可能
                          • NA20276H 架橋ポリエチレン UL対応

                              ミスミ

                              NA20276H 架橋ポリエチレン UL対応

                              4.5平均満足度 4.5
                              通常価格(税別) :
                              1,747
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目〜
                              一部当日出荷可能
                            • KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

                                太陽ケーブルテック

                                KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

                                4.6平均満足度 4.6
                                通常価格(税別) :
                                2,786
                                通常出荷日 :
                                1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • 工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

                                  倉茂電工

                                  工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

                                  4.4平均満足度 4.4
                                  通常価格(税別) :
                                  925
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目〜
                                  一部当日出荷可能
                                • NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付

                                    ミスミ

                                    NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付

                                    4平均満足度 4.0
                                    通常価格(税別) :
                                    1,277
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • 非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

                                      プロテリアル(旧日立金属)

                                      非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

                                      4.7平均満足度 4.7
                                      通常価格(税別) :
                                      15,686
                                      通常出荷日 :
                                      1日目
                                      一部当日出荷可能
                                    • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

                                        KHD

                                        600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

                                        4.4平均満足度 4.4
                                        通常価格(税別) :
                                        2,440
                                        通常出荷日 :
                                        1日目〜
                                        一部当日出荷可能
                                      • 細径高耐久 RMDVシリーズ(c21885)600V UL対応

                                          大電

                                          細径高耐久 RMDVシリーズ(c21885)600V UL対応

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          395
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目
                                          当日出荷可能
                                        • ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517

                                            大電

                                            ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517

                                            4.4平均満足度 4.4
                                            通常価格(税別) :
                                            238
                                            通常出荷日 :
                                            在庫品1日目〜
                                            一部当日出荷可能
                                          • キャブタイヤケーブル VCT

                                              富士電線工業(ケーブル)

                                              キャブタイヤケーブル VCT

                                              4.6平均満足度 4.6
                                              通常価格(税別) :
                                              292
                                              通常出荷日 :
                                              1日目〜
                                              一部当日出荷可能
                                            • UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

                                                日星電気

                                                UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

                                                5平均満足度 5.0
                                                通常価格(税別) :
                                                4,225
                                                通常出荷日 :
                                                在庫品1日目〜
                                                一部当日出荷可能
                                              • CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

                                                  フジクラ・ダイヤケーブル

                                                  CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

                                                  4.3平均満足度 4.3
                                                  通常価格(税別) :
                                                  3,146
                                                  通常出荷日 :
                                                  在庫品1日目〜
                                                  一部当日出荷可能
                                                • 対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

                                                    タツタ電線(旧タツタ立井電線)

                                                    対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

                                                    4.5平均満足度 4.5
                                                    通常価格(税別) :
                                                    1,945
                                                    通常出荷日 :
                                                    1日目
                                                    一部当日出荷可能
                                                  • 溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

                                                      堺電業

                                                      溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

                                                      0
                                                      通常価格(税別) :
                                                      10,873
                                                      通常出荷日 :
                                                      在庫品1日目〜
                                                      一部当日出荷可能
                                                    • 600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

                                                        住電HSTケーブル(旧:住電日立)

                                                        600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

                                                        4平均満足度 4.0
                                                        通常価格(税別) :
                                                        4,923
                                                        通常出荷日 :
                                                        在庫品1日目〜
                                                        一部当日出荷可能

                                                      これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                                      電線カテゴリの売れ筋ランキング

                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                      比較リスト