(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100タイマ通販・販売特集

  • S1DXタイマ(エスワン)
  • ACアダプタ Z1013
  • ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S
  • ソリッドステート・タイマ H3CA
  • PM4H-Fオフディレータイマ
  • デジタルタイマ H5CZ
  • タイマー
  • ソリッドステート・タイマ H3DK-G
  • ソリッドステート・タイマ H3YN
  • ソリッドステート・タイマ H3DS

AC100タイマの特集ページです。
S1DXタイマ(エスワン)やACアダプタ Z1013などAC100タイマに関する商品を探せます。

    • SALE 2024/06/30まで

    S1DXタイマ(エスワン)

    S1DXタイマ(エスワン)

    Panasonic

    小型アナログタイマに求められる機能に対応する充実のS1DXタイマ。
    【特長】
    ・大型ダイヤルの採用で見易さ、操作性向上。
    ・4つの動作モードをラインナップ(オンディレー、フリッカ、ワンショット、ワンサイクル)。
    ・動作確認が容易なLED表示。
    ・盤面取付が容易な取付枠を品揃え。
    ・ベストセラー機のS1DXタイマにプラグイン端子とプリント基板用端子で系列増強。
    ・UL、c-UL、ロイドに対応。
    【用途】
    ・様々な機器の動作設定に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,472
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACアダプタ Z1013

    ACアダプタ Z1013

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・CM4003、SP3000、SP7150用ACアダプタ
    ・AC100~240V、長時間連続測定も可能に
    通常価格(税別) : 16,061
    通常出荷日 : 21日目
  • ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

    ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

    オムロン

    DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのツインタイマ。
    【特長】
    ・AC/DCフリー電源(AC/DC24~240V)対応。
    ・DC12V電源タイプを各シリーズに追加。
    ・UL、CSA、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応。
    ・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
    ・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
    【用途】
    ・盤内用アナログタイマソケットなしでDINレール取り付け可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,621円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ソリッドステート・タイマ H3CA

    ソリッドステート・タイマ H3CA

    オムロン

    AC/DCフリー電源・8動作機能0.1秒~9990時間を1台のタイマで実現したソリッドステート・タイマ。
    【特長】
    ・経過時間表示窓が大きく、見やすい
    ・AC24~240V/DC12~240Vのフリー電源方式を採用。しかもDC仕様は極性指定不要
    ・動作機能切替スイッチにより、8つの動作機能が選択可能
    ・時間セットスイッチと時間単位スイッチの組み合わせ操作により0.1秒~9990時間までのマルチ時間仕様を実現
    ・各種外部信号入力機能を装備。各種無接点機器との接続可能
    ・UL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN61812-1)、CEマーク対応
    【用途】
    ・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置
    ・あらゆる産業機器に使われる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,573円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PM4H-Fオフディレータイマ

    PM4H-Fオフディレータイマ

    Panasonic

    評価 0.0
    短胴化、IP65の耐環境性、しかもCEマーキングに対応のタイマ。時間レンジをマルチ化し、最大10分間のオフディレータイマ。
    【特長】
    ・動作時間は各々3種類の時間レンジが切替可能。
    ・1秒~10秒と1分~10分。
    ・瞬時リセット付品揃え。
    ・パネルカバーの交換が可能。
    ・標準(アッシュグレー色)から、黒色(別売)へパネルのデザインを変更できます。
    ・UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,889
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • デジタルタイマ H5CZ

    デジタルタイマ H5CZ

    オムロン

    徹底した使いやすさに「経済性」をプラスしたカレンダタイマ。
    <基本機能>
    ・各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。
    ・アナログタイマの「デジタル化」が簡単。
    ・タイマ、ツインタイマを1台で実現。
    <安全/信頼>
    ・タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。
    ・設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。
    ・出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。
    <その他>
    ・瞬時接点付タイプをラインアップ。
    ・防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。
    ・キープロテクト機能の充実。
    <用途>
    ・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
    ・あらゆる産業機器に使われる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,558円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • タイマー

    タイマー

    Panasonic

    【特長】
    切り忘れ防止で、かしこく節電でき、色がブラックとホワイトの2種あるタイマーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,737円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ソリッドステート・タイマ H3DK-G

    ソリッドステート・タイマ H3DK-G

    オムロン

    評価 0.0
    1台で1~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能なスターデルタ・タイマ。
    【特長】
    ・AC/DCフリー電源(AC/DC24~240V)対応。
    ・DC12V電源タイプを各シリーズに追加。
    ・UL・CSA・CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応。
    ・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
    ・制御出力:接点出力(1c)。
    ・端子台:9端子。
    ・動作方式/復帰方式:限時動作/自己復帰。
    ・出力方式:限時(リレー)。
    通常価格(税別) : 9,163
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3YN

    ソリッドステート・タイマ H3YN

    オムロン

    形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現したタイマ。
    【特長】
    ・EN61812-1適合。
    ・4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応。
    ・1台で4役のマルチ動作モード対応。
    ・形MYリレーと端子コンパチ。
    ・EN規格に適合し、欧州輸出にも安心。
    ・電源電圧のセミマルチ化によりメンテ在庫削減に対応。
    【用途】
    ・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,350円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソリッドステート・タイマ H3DS

    ソリッドステート・タイマ H3DS

    オムロン

    DIN17.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ。
    【特長】
    ・AC/DCフリー電源化(AC24~230V/DC24~48V)により在庫機種数が大幅減。
    ・8動作モードマルチ(形H3DS-ML)、 4動作モードマルチ(形H3DS-SL)でさまざまな用途に対応。
    ・ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。
    ・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。
    ・UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。
    ・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
    ・環境にやさしい、カドミウムフリー接点(Agni接点)のリレーを使用。
    ・特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。
    ・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
    【用途】
    ・8動作モードマルチ、4動作モードマルチでさまざまな用途に対応。
    ・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅、商業、軽工業環境での使用が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,580円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3DK-H

    ソリッドステート・タイマ H3DK-H

    オムロン

    評価 0.0
    DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ。
    【特長】
    ・UL、CSA、CCC取得、EN61812-1適合
    ・CEマーク対応
    ・盤内用アナログタイマソケットなしでDINレール取り付け可能
    ・ビスが落ちない、手が触れない端子構造(EN50274準拠)
    ・Sシリーズで0.1秒~12秒、Lシリーズで1.0秒~120秒の間で各々2種類の時間レンジが選べる
    【用途】
    ・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅、商業、軽工業環境での使用が可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,746円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ツインタイマ H3DT-F

    ツインタイマ H3DT-F

    オムロン

    評価 0.0
    制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの切り換え可能なツインタイマ

    ■特長
    ・プッシュインPlus端子台で簡単配線
     工具不要で挿し込むだけ。
     配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台の誕生です。
    ・増し締め不要
     プッシュインPlus端子台は、ねじ端子台で必要な増し締めが不要です。
     配線時だけでなく、検査時や出荷(輸送)時、メンテナンス時などにも工数が掛かりません。
    ・挿しやすい
     オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。
     作業負荷の低減と配線品質の向上に貢献。
    ・抜けにくい
     軽い挿入を実現しつつかつ強固な電線保持を実現。
     高度な機構設計技術と製造技術で作られたバネにより、作業性を向上しつつ信頼性も確保できます。
    ・主要各国の安全規格を取得
     ULリスティングをはじめ、様々な規格を認証または適合しており制御盤設計の省力化に貢献します。
    通常価格(税別) : 11,437
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    GT5P形小形タイマ

    GT5P形小形タイマ

    IDEC

    評価 0.0
    経済性を徹底追求。限時出力 1c/5A。
    【特長】
    ・オンディレー、フリッカ、ワンショット動作形完備
    ・動作時間のばらつき±0.2%±10ms以下
    ・海外主要安全規格の適合品。UL、CSA、認証品およびEN規格適合品
    通常価格(税別) : 2,910円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACアダプタ 9445-02

    ACアダプタ 9445-02

    日置電機

    評価 0.0
    電気工事などの現場において、ひずんだ漏れ電流の解析が可能にし、真の実効値で高調波漏れ電流も正確に測定できるクランプオンリーク用のACアダプタです。
    通常価格(税別) : 7,000
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    オムロン

    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
    【特長】
    ・繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)
    ・復帰時間は途中復帰を含め100ms以下
    ・+、-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易
    ・電源電圧のセミマルチ化を実現
    ・標準品でUL、CSA規格を取得
    ・EN61812-1適合
    【用途】
    ・多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,704円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3CR-A

    ソリッドステート・タイマ H3CR-A

    オムロン

    時間レンジ、動作モードのマルチ化。DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
    【特長】
    ・2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
    ・8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
    ・消費電流をおさえたエコロジー設計
    ・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
    ・ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
    ・PNP入力タイプも品揃え
    【用途】
    ・産業機器その他、各種装置で使われる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,340円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACアダプタ Z1005

    ACアダプタ Z1005

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・ロガー用ACアダプタ
    ・AC100~240V、長時間連続測定も可能に
    通常価格(税別) : 13,210
    通常出荷日 : 21日目
    • SALE 2024/06/30まで

    GT5Y形小形タイマ

    GT5Y形小形タイマ

    IDEC

    時間は、4レンジ切換。限時出力4c/3A、2c/5A。
    【特長】
    ・オンディレー、インターバルオン、フリッカ動作形完備
    ・動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下
    ・省スペースを追求したミニチュアサイズ
    ・OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
    ・海外主要安全規格の適合品。UL、c-UL認証品。EN規格適合品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,580円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ス-パータイマ MS4Sシリ-ズ

    ス-パータイマ MS4Sシリ-ズ

    富士電機機器制御

    【特長】
    ・首下寸法66.5mmの短胴サイズ:マルチモード、オンデレー、瞬時接点付オンデレー、オフでレー、スターデルタ、リピート動作タイプまで首下寸法66.5mmの短胴サイズを実現しました。
    ・60進法換算不要の直読時限目盛を採用:30秒(分)、60秒(分)の60進法の直読時限目盛を採用したので56分、27分といった時限設定が60進法に換算しなくても簡単に設定できます(0.05秒~60時間までの時間仕様を1台で対応)。
    ・電源の波形歪に対する耐性を向上:インバータ等による電源波形歪に対する耐性を向上しました。
    ・ACフリー電源:AC100~240V電源電圧の共用化を図りました。
    ・0目盛瞬時動作機能:時限設定を0目盛りに設定すると瞬時に出力がでますので、シーケンスチェックが簡単に行えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,170円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ダイヤルタイマー

    ダイヤルタイマー

    Panasonic

    【特長】
    タイマーで、切り忘れ防止、かしこく節電できるダイヤルタイマーです。
    通常価格(税別) : 3,696
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    クォーツタイマ H5CN

    クォーツタイマ H5CN

    オムロン

    シリーズが充実したDIN48×48mmのクォーツタイマ。
    【特長】
    ・9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様。
    ・経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能。
    ・電源はAC100~240Vとフリー化。DC仕様も12~48Vをフリー化。
    ・UL、CSAの海外規格を取得。
    【用途】
    ・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
    ・あらゆる産業機器に使われる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,288円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルタイマ H5CX-□-N

    デジタルタイマ H5CX-□-N

    オムロン

    さらに見やすく、さらに使いやすくしたデジタルタイマ。
    <基本機能>
    ・奥行き59mm(端子台 AC24V/DC12~24Vタイプ)の超短胴ボディ。
    ・文字高さ12mm(4桁タイプ)で、高い視認性を実現!
    ・文字色(第1表示)は3色(赤/緑/橙)切替可能( 形H5CX-A11、-L8、-Bシリーズは赤色表示のみ)。
    <安全/信頼>
    ・電源回路と入力回路を絶縁分離し、安全/安心!(AC100~240V仕様)
    ・「設定値リミット機能」「出力回数カウント機能」新搭載(出力回数のカウンタ値は、モニタのみでリセットは出来ません)。
    <その他>
    ・フロント部はホワイト、ライトグレーに変更可能(オプション(別売)のフロントパネル(交換用)で変更可能)。
    ・瞬時接点付タイプをシリーズ追加。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,433円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソリッドステート・タイマ H3DK-F

    ソリッドステート・タイマ H3DK-F

    オムロン

    評価 0.0
    DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのツインタイマ。
    【特長】
    ・AC/DCフリー電源(AC/DC24~240V)対応。
    ・DC12V電源タイプを各シリーズに追加。
    ・UL、CSA、CCC取得、EN61812-1適合。
    ・CEマーク対応。
    ・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
    ・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造。(EN50274準拠)
    【用途】
    ・盤内用アナログタイマソケットなしでDINレール取り付け可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,443
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

    ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

    オムロン

    ツインタイマ、スターデルタ・タイマ、電源オフディレータイマをシリーズ化したタイマ。
    【特長】
    <形H3CR-Fツインタイマの性能>
    ・時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能
    ・フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え
    ・低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現
    ・0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能
    ・0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易
    ・UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。CEマーク対応
    <形H3CR-Gスターデルタ・タイマの性能>
    ・1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能
    ・UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。CEマーク、CCC対応(形H3CR-G8L-30/H3CR-G8EL-31は、CCC対応のみとなります)
    <形H3CR-H電源オフディレータイマの性能>
    ・Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能
    ・UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。CEマーク、CCC対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,739円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 霜取タイマー DFT-1

    霜取タイマー DFT-1

    河村電器産業

    評価 0.0
    冷凍ショーケースの霜取りを制御するタイマー。
    【特長】
    ・1日10回まで、任意の時刻に最大60分まで霜取り時刻の設定が可能です
    ・霜取り後の遅延出力や、霜取りの外部解除入力も備えています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,520
    通常出荷日 : 3日目
  • ACフレキシブルカレントセンサ

    ACフレキシブルカレントセンサ

    日置電機

    【特長】
    ・アタッチメント装着で狭い隙間により通しやすいです
    ・接続することで太い配線やダブル配線、4200Aの大電流測定に対応します
    ・自在に曲がります
    【用途】
    ・電気工事全般に
    ・ブレーカ容量など負荷電流の確認に
    ・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに
    通常価格(税別) : 14,000
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B

    ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B

    オムロン

    制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。シーケンス制御用超小型タイマ。
    【特長】
    ・プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得(プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合)。
    ・CSA、CCC、LRにも対応。
    ・黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
    ・(+)(-)ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
    ・電源電圧のセミマルチ化を実現。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,321円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • RS Pro タイマリレー

    RS Pro タイマリレー

    RS PRO

    評価 0.0
    RS Pro ブランド。高品質な、タイムディレーリレーです。
    通常価格(税別) : 5,826円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ACクランプセンサ

    ACクランプセンサ

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・交流電流測定用クランプセンサです
    ・AC100Aまでの電流-電圧変換器
    通常価格(税別) : 7,501
    通常出荷日 : 3日目
  • 電源オフディレータイマ H3DT-H

    電源オフディレータイマ H3DT-H

    オムロン

    評価 0.0
    制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。
    DIN17.5mm幅の盤内用プッシュインPlus端子 スリムタイマ。
    Sシリーズで0.1秒~12秒、Lシリーズで1.0秒~120秒の間で各々2種類の時間レンジが選択可能な電源オフディレータイマ。
    【特長】
    ・制御盤設計の省スペース化、省工数化に貢献
    ・17.5mm幅スリムサイズで接点2出力を搭載し、スリムボディ化
    ・消費電力を低減 、制御盤内の発熱低減に貢献
    ・船舶規格(LR/DNV GL)取得
    通常価格(税別) : 9,109
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACカレントセンサ CT7136

    ACカレントセンサ CT7136

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・PL14出力コネクタを持つ電流センサです
    ・対応機器につなぐと自動で認識され、簡単に対応機器をセットアップできます
    ・良好な周波数特性(振幅)と良好な温度特性があり、電流測定だけではなく、高精度な電力測定にもご使用いただけます
    通常価格(税別) : 26,900
    通常出荷日 : 6日目
  • ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B

    ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B

    オムロン

    評価 0.0
    形G2Rリレーとピンコンパチな小型マルチタイマ。
    【特長】
    ・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現
    ・省スペースに貢献する小型・薄型サイズ
    ・マルチ小型タイマ形H3RNに、プッシュインPlus端子台ソケット対応・黒色デザインの形H3RN-□-Bをシリーズ追加
    ・UL-Listed取得。さらにCSA、CEマークにも対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,019円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ST7シリーズ スーパータイマ

    ST7シリーズ スーパータイマ

    富士電機機器制御

    超小形、高精度タイマ シリーズ。
    【特長】
    ・超小型、高精度タイマ。
    ・取付面積はミニコントロールリレーと同一の省スペースでありながら、繰り返し誤差が±1%の高精度品です。
    ・幅広い時限使仕様に対応。
    ・0.5秒から12時間定格の長時限品まで用意しています。
    ・時限設定が容易。
    ・透明で大型の時限設定つまみを採用して、デザインが向上しました。
    ・時限目盛と指定指針が接近していますので、時限設定正確、容易に行えます。
    ・動作確認が容易。
    ・タイムアップ表示用LEDと電源印加表示用LEDにより、動作確認が容易です。
    ・フィンガープロテクタを容易。
    ・レール取付形ねじ配線用ソケットにフィンガープロテクタを用意しています。
    ・外接点出力。
    ・出力リレーは限時4cの多接点出力タイマです。
    ・UL、CSA規格を取得しています(SR7P-2、4形)。
    ・TUV認定によるIEC61812-1準拠(ST7P-2、4形)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,843円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ACミニコンタクタ

    ACミニコンタクタ

    ミスミ

    省スペースに配慮した高感度のACミニコンタクタ商品となります。
    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CCC
    • 省スペース
    • ネジ取付
    • DINレール
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,670円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチタイマ H3DT-N/-L

    マルチタイマ H3DT-N/-L

    オムロン

    DIN17.5mm幅の盤内用プッシュインPlus端子 スリムタイマ。
    【特長】
    ・時間レンジ、動作モードマルチでさまざまな用途に対応
    ・接点出力2cをスイッチの切り換えにより、限時2cまたは限時1c+瞬時1cに切り換えて使用可能
    ・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
    ・スタート信号制御(一部の動作モード)
    通常価格(税別) : 5,702円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ディップタイマ H3FA

    ディップタイマ H3FA

    オムロン

    【特長】
    ・有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。
    ・制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。
    ・1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。
    ・外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。
    ・丸洗い可能
    ・1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,503円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B

    ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B

    オムロン

    制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。
    【特長】
    ・プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得(プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合)。
    ・CSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。
    ・黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
    ・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
    ・形MYパワーリレーとピンコンパチ。
    ・省スペースに貢献する小型サイズ。
    通常価格(税別) : 3,789円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スターデルタ・タイマ H3DT-G

    スターデルタ・タイマ H3DT-G

    オムロン

    評価 0.0
    制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。1台で1秒~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能なスターデルタ・タイマ

    ■特長
    ・プッシュインPlus端子台で簡単配線
     工具不要で挿し込むだけ。
     配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台の誕生です。
    ・増し締め不要
     プッシュインPlus端子台は、ねじ端子台で必要な増し締めが不要です。
     配線時だけでなく、検査時や出荷(輸送)時、メンテナンス時などにも工数が掛かりません。
    ・挿しやすい
     オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。
     作業負荷の低減と配線品質の向上に貢献。
    ・抜けにくい
     軽い挿入を実現しつつかつ強固な電線保持を実現。
     高度な機構設計技術と製造技術で作られたバネにより、作業性を向上しつつ信頼性も確保できます。
    ・主要各国の安全規格を取得
     ULリスティングをはじめ、様々な規格を認証または適合しており制御盤設計の省力化に貢献します。
    通常価格(税別) : 9,172
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC/DCクランプセンサ

    AC/DCクランプセンサ

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・AC/DCクランプセンサΦ12mm
    ・AC130A/DC180Aまでの測定可能
    通常価格(税別) : 23,600
    通常出荷日 : 3日目
  • ACアダプター

    ACアダプター

    ミスミ

    DC24V対応品の簡易なAVアダプターになります。
    ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,888円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

    S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

    三菱電機

    三菱電磁開閉器。
    【特長】
    ・グローバル対応
    ・補助接点はツイン接点を採用
    ・端子カバー標準装備
    ・大きな満足を小さなボディに凝縮
    【用途】
    ・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,960円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • TB31Kシリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型

    TB31Kシリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    埋込式の設定子を使用しており最小設定間隔が15分の多動作型のタイムスイッチです。
    通常価格(税別) : 5,208
    通常出荷日 : 5日目
  • ACクランプメータ CM3289

    ACクランプメータ CM3289

    日置電機

    評価 0.0
    薄くて強いクランプメータ、さらに狭い配線もサクッとクランプ。
    通常価格(税別) : 13,761
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステート・タイマ H3RN

    ソリッドステート・タイマ H3RN

    オムロン

    形G2Rリレーとピンコンパチな小型マルチタイマ。【特長】
    ・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現
    ・省スペースに貢献する小型・薄型サイズ
    ・マルチ小型タイマ形H3RNに、プッシュインPlus端子台ソケット対応・黒色デザインの形H3RN-□-Bをシリーズ追加
    ・UL-Listed取得。さらにCSA、CEマークにも対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,810円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • クランプオンプローブ 9010-50

    クランプオンプローブ 9010-50

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に
    ・最適な電流レンジが選べる6レンジ構成
    ・デジタルマルチメータに接続できるACクランプセンサ
    通常価格(税別) : 17,208
    通常出荷日 : 6日目
  • FX100シリーズ保護カバー

    FX100シリーズ保護カバー

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】・アンプ調整面保護カバーです。・FX100シリーズです。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 524
    通常出荷日 : 6日目
  • 制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV50-FA

    制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV50-FA

    三菱電機

    評価 0.0
    電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
    半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
    新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,469円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • I/O制御ユニット

    I/O制御ユニット

    NTN

    評価 0.0
    プログラムナンバーの指定と、タイマ設定のみでパーツフィーダのシステム制御をします。(1)プログラムナンバーとタイマ設定のみで使用可(2)設置スペース大幅削減(3)低価格・短納期


    ◆パーツフィーダーのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

    通常価格(税別) : 231,845
    通常出荷日 : 14日目
  • AC/DCオートゼロカレントセンサ CT7731

    AC/DCオートゼロカレントセンサ CT7731

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・長期での波形記録、測定に
    ・メモハイ、ロガーとの抜群の連携力で電流測定をサポート
    通常価格(税別) : 43,899
    通常出荷日 : 6日目
  • スピードコントロールモーター SS21/SS31タイプ

    スピードコントロールモーター SS21/SS31タイプ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    <SS21タイプ>
    ・6W~40 Wのスピードコントロールモーターと組み合わせて、スピードコントロール、瞬時停止、スロースタート・スローダウン(-SSSDタイプ)が可能です
    <SS31タイプ>
    ・60 Wの高出力スピードコントロールモーターと組み合わせて、スピードコントロール、瞬時停止、スロースタート・スローダウン(-SSSDタイプ)が可能です
    通常価格(税別) : 9,529円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アルインコ AC電源

    アルインコ AC電源

    アルインコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ACアダプターです。
    【用途】
    ・バッテリーパックの充電用。
    【材質】
    ・本体:ABS樹脂
    ・コード部:テフロン線
    通常価格(税別) : 3,200
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2024/06/30まで

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機

    【ブランド】三菱電機
    【電源電圧】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
    【特長】
    ・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
    ・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
    ・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
    ・三菱インバータの新基準
    ・簡単操作の追求
    ・コンパクト、省スペース
    ・簡単メンテナンス
    ・世界基準の環境配慮
    ・充実の機能
    【用途】
    ・ファン・ポンプ
    ・搬送・食品機械
    ・環境・生活関連機械
    ・工作機械
    ・アミューズメント機械
    ・包装機械・繊維機械・印刷機械
    通常価格(税別) : 15,870円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

    アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

    アズワン

    評価 0.0
    【共通仕様】
    ・入力電圧:100-240V
    ・プラグ極性:センタープラス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,360円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 電源オンディレータイマ H3DT-A

    電源オンディレータイマ H3DT-A

    オムロン

    評価 0.0
    DIN17.5mm幅の盤内用プッシュインPlus端子 スリムタイマ。
    【特長】
    ・電源オンディレー動作のシングルMODEタイプ。
    ・制御盤設計の省スペース化、省工数化に貢献。
    ・17.5mm幅スリムサイズで接点2出力を搭載。
    ・消費電力を低減。制御盤内の発熱低減に貢献。
    ・船舶規格(LR/DNV GL)取得。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,549円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48)

    ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48)

    AUTONICS(オートニクス)

    幅広い電源電圧に対応します。
    【特長】
    ・幅広い電源電圧範囲:24-240VAC 50/60Hz/24-240VDC兼用、12VDC(オプション)
    ・多様な出力動作を実現(6種の動作モード)
    ・マルチタイムレンジ(16種の時間レンジ)
    ・幅広い制御時間(0.05秒~100時間)
    ・簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定
    ・出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,278
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • TB17N 24時間式(ボックス型)

    TB17N 24時間式(ボックス型)

    Panasonic

    Panasonic タイマ・カレンダタイマ TB17N 24時間式(ボックス型)。
    通常価格(税別) : 4,186円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • (EA790AF-6.7.8用)ACアダプター

    (EA790AF-6.7.8用)ACアダプター

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・EA790AF-6A、-7A、-8Aに対応
    ・EA790AF-64を必ずお買い求め下さい。
    ・JAN:4548745147025
    通常価格(税別) : 1,976
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN48×24) H7GP

    トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN48×24) H7GP

    オムロン

    見やすさとIP66耐油形相当の耐水性、耐油性を実現したカウンタ。
    【特長】
    ・文字高さ8.5mmのネガタイプLCDと赤色LEDバックライト採用。
    ・LEDと同等の高視認性を低消費電力で首下長さ80mmの短胴化を実現。
    ・フロント部とケース部の一体化および耐油部品材料により、IP66耐油形NEMA4を実現。
    ・スイッチの切替によりNPNとPNPの各入力モードに対応し、外部リセットと手動リセットの両方に対応。
    ・VDE0106Part100に準拠した感電防止用のフィンガーセーフ端子台カバー付。
    ・安全規格UL、CSA取得、EMC規格に適合(EN61326)。
    【用途】
    ・カウンタ時は積算カウンタのため製造数管理等、タイマ時は積算タイマのため機器の起動時間管理等に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,433円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

    中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

    日東工器

    評価 0.0
    中圧用途の可能性を追求したコンプレッサ。
    【特長】
    ・多彩なシリーズを形成。
    ・リニア駆動フリーピストン方式。
    ・機器組込み用圧縮空気源として多様性を発揮する。
    ・小型で軽量、低振動、低作動音、オイルレスでクリーン。
    ・頻繁なON/OFFに対応、脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
    【用途】
    ・AC0105、110:生理食塩水スプレー機、コピーマシン、自動販売機。
    ・AC0207:精密測定器エアベアリング、エアブラシ、ネブライザ。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    通常価格(税別) : 19,398円~
    通常出荷日 : 19日目
  • AC電源コード(家庭用)

    AC電源コード(家庭用)

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    AC100Vの外部電源端子付CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
    通常価格(税別) : 1,513
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S

    PM4H-A/S/Mマルチレンジタイマ

    PM4H-A/S/Mマルチレンジタイマ

      ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

      ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

        ソリッドステート・タイマ H3Y

        ソリッドステート・タイマ H3Y

          ソリッドステート・タイマ H3RN

          ソリッドステート・タイマ H3RN

            ソリッドステート・タイマ H3YN

            ソリッドステート・タイマ H3YN

              ソリッドステート・タイマ H3DS

              ソリッドステート・タイマ H3DS

                ソリッドステート・タイマ H3DK-H

                ソリッドステート・タイマ H3DK-H

                  ソリッドステート・タイマ H3DK-F

                  ソリッドステート・タイマ H3DK-F

                    ソリッドステート・タイマ H3DK-G

                    ソリッドステート・タイマ H3DK-G

                      ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B

                      ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B

                        ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B

                        ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B

                          オムロン Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                          5,621円 6,247円 7,739円 2,704円 4,810円 4,350円 4,580円 9,746円 12,443円 9,163円 3,789円 5,019円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ 電源オフディレータイマ タイマ タイマ タイマ タイマ
                          アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ 表示機能なし LED点灯/消灯 アナログ アナログ アナログ LED点灯/消灯
                          表面取りつけ - パネル/表面取りつけ(共用) 表面取りつけ 表面取りつけ 表面取りつけ DINレール取付 DINレール取付 表面取りつけ 表面取りつけ プラグインソケット プラグインソケット
                          リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー
                          28 48 48 28 28 28 80 89.4 28 28 28 31.2

                          AC100タイマに関連する通販・販売特集