通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
旋盤 rexの特集ページです。 精密卓上旋盤Compact9や精密小型旋盤 TNL500など旋盤 rexに関する商品を探せます。






























通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラ…
07,522円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント …
05,668円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
423,415円 ~

石崎電機製作所
“プラジェット”用パーツ
4.8799円 ~

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 7…
06,383円

エクセン
ピストンバイブレーター
537,472円 ~

POLYMAKER
PolyLite ABS フィラメント …
05,668円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラ…
07,522円
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm
4通常価格(税別):26,791円

ミスターマイスター
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
3通常価格(税別):42,177円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):795円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):5,379円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):5,668円

HiKOKI(旧日立工機)
ドリルスタンド D10-DS2
4通常価格(税別):15,517円

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):37,472円~

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):2,002円~