ツール用品技術窓口
ミスターマイスター
ハイスソリッド6本バイトセット【6個入り】
ミスターマイスター
通常価格(税別):20,218円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ねじピンゲージ
ミスミ
通常価格(税別):12,495円~
通常出荷日:3日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・主に万能精密旋盤コンパクト7や精密卓上旋盤コンパクト9用に組み合わせた切削バイトの8本組・ハ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・主に万能精密旋盤コンパクト7や精密卓上旋盤コンパクト9用に組み合わせた切削バイトの8本組
・ハイスバーを刃形状に加工した総型です
・それぞれ切りくずの逃がし加工を行ってあり、小型旋盤などのパワーの小さい旋盤でも綺麗な切削面が得られ容易に切削加工が楽しめるようになっています
・アルミや真鍮などの切削を想定したブレーカー角度に仕上げてあります
| 型番 | 材質 | シャンク | パッケージ内容 |
|---|---|---|---|
| 60590 | ハイス | 8mm角 | ハイスソリッド右片刃バイト、ハイスソリッド左片刃バイト、ハイスソリッド直剣バイト、ハイスソリッド右斜剣バイト、ハイスソリッド突切りバイト、ハイスソリッド孔削バイト、ハイスソリッドミリ外ネジ切りバイト、ハイスソリッドミリ内ネジ切りバイト、専用ストレージケース入り |

ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
3.5通常価格(税別):25,200円

ミスターマイスター
精密ミニ旋盤Compact3
0通常価格(税別):129,161円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):23,415円~

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):5,379円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):795円~

エスコ
M3~M6/225mm 小ネジカッターハンディ EA545AK-10
0通常価格(税別):8,249円

石崎電機製作所
“プラジェット”用パーツ
4.8通常価格(税別):799円~

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
超小型タービンバイブレーター
3.7通常価格(税別):53,821円~