ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Compact7用面板φ112mm

通常単価(税別)
13,834円
税込単価
15,217円
通常出荷日:8日目

主軸に取り付けて、薄物や異形の材料を面板用クランプセット等を用いて固定し旋盤加工を行うためのアタッチメ...

詳細を確認

型番:

66025
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

66025の仕様・寸法情報

基本セット
面板、取付ボルト3ヶ
直径(mm)
112
その他
No.66026面板用クランプセット等が必要
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,834円
( 15,217円 )
8日目

詳細情報

基本情報

主軸に取り付けて、薄物や異形の材料を面板用クランプセット等を用いて固定し旋盤加工を行うためのアタッチメントです。Tスロットが切ってあるので、Tスロットナットを用いて固定する事もできます。面板を使う場合、旋盤のチャックガードは使用できなくなります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact7用面板φ112mmの型番66025のページです。 型番66025に関する仕様情報を記載しております。
Compact7用面板φ112mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact7用面板φ112mm
Compact9用面板φ160mm
Compact9用主軸用コレットホルダーセット
Compact9用面板用クランプセット
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格13,834円10,924円60,596円7,250円25,200円42,177円
通常出荷日8日目6日目5日目6日目7日目4日目
基本セット面板、取付ボルト3ヶ面板、取付ボルト3ヶコレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナクランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶ三爪スクロールチャック、逆爪3個セット、チャックハンドル三爪スクロールチャック/逆爪3ヶセット/チャックハンドル
直径(mm)112160ホルダー直径 80---
その他No.66026面板用クランプセット等が必要№60526面板用クランプセット等が必要----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました