ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Compact7用ミーリングアタッチメント

通常単価(税別)
101,612円
税込単価
111,773円
通常出荷日:8日目

万能精密旋盤コンパクト7の背面に設置して、旋盤の送りをミーリングテーブルのように見立てて加工するための...

詳細を確認

型番:

66005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

66005の仕様・寸法情報

基本セット
ミーリングアタッチメント、モーターガード、ドリルチャック(本体装着済)、チャックキー、引きネジ(本体装着済)
スピンドル
MT-2
クイルストローク(mm)
30
スピンドル間距離(mm)
170
回転速度([回転/分])
無段変速 100~1,500min-1
モーター
100V 50/60Hz 150W
自重(kg)
14
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,612円
( 111,773円 )
8日目

詳細情報

基本情報

万能精密旋盤コンパクト7の背面に設置して、旋盤の送りをミーリングテーブルのように見立てて加工するためのアタッチメントです。本格的にフライス盤を利用するまではいかないような、簡易フライス加工を行うのに便利です。ミニフライス盤リトルミーリング1に用意されたオプションが利用できます(一部を除く)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact7用ミーリングアタッチメントの型番66005のページです。 型番66005に関する仕様情報を記載しております。
Compact7用ミーリングアタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact7用ミーリングアタッチメント
精密卓上旋盤Compact9スターターセット
Compact7用クイックチェンジツールホルダー
Compact7用バーチカルスライド
Compact7用ケレ
Compact9用木工アタッチメント
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格101,612円276,782円31,180円42,662円3,775円17,609円
通常出荷日8日目12日目5日目5日目在庫品1日目6日目
基本セットミーリングアタッチメント、モーターガード、ドリルチャック(本体装着済)、チャックキー、引きネジ(本体装着済)-クイックチェンジツールポスト/ツールホルダー3ヶ/突切りブレード専用ホルダーバーチカルスライド、Tスロットナット、取付ボルトケレ木工アタッチメント・レスト、チゼル受け、スーパーセンター(MT-3)
スピンドルMT-2MT-3----
クイルストローク(mm)30-----
スピンドル間距離(mm)170-----
回転速度([回転/分])無段変速 100~1,500min-1100~2500min-1(高速)/100~1100min-1(低速)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました