ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

超硬丸スロアウエイ中ぐりバイト

通常単価(税別)
11,587円
税込単価
12,746円
通常出荷日:8日目

【特長】・Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃にしたもの・ラフな穴あけなら、ドリルを使わずに端面...

詳細を確認

型番:

66694
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

66694の仕様・寸法情報

シャンク
8mm角
刃径(mm)
φ3.175(1/8in)
パッケージ内容
丸スロアウエイバイトホルダー、レンチ、超硬中ぐりチップ
注意事項
適宜、敷き板を使って高さ調整が必要です。精密ミニ旋盤コンパクト3で、トップスライド以外の刃物台を使用する時は、刃物台の下に敷き板を敷いて高さ調整する必要があります。

型番リスト

表示件数
型番
66694
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,587円
( 12,746円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃にしたもの
・ラフな穴あけなら、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、微少加工に便利な中ぐりバイト
・簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です
・超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです

商品情報

製品特長・仕様

型番シャンク刃径
No.666948mmφ3.175mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬丸スロアウエイ中ぐりバイトの型番66694のページです。 型番66694に関する仕様情報を記載しております。
超硬丸スロアウエイ中ぐりバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬丸スロアウエイ中ぐりバイト
超硬丸スロアウエイ突切りバイト
ハイスソリッド8本バイトセット
ハイスソリッド6本バイトセット
超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格11,587円11,587円26,035円20,218円16,681円13,041円
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シャンク8mm角8mm角8mm角8mm角8mm角8mm角
刃径(mm)φ3.175(1/8in)φ3.175(1/8in)----
パッケージ内容丸スロアウエイバイトホルダー、レンチ、超硬中ぐりチップ丸スロアウエイバイトホルダー、レンチ、超硬突切りチップハイスソリッド右片刃バイト、ハイスソリッド左片刃バイト、ハイスソリッド直剣バイト、ハイスソリッド右斜剣バイト、ハイスソリッド突切りバイト、ハイスソリッド孔削バイト、ハイスソリッドミリ外ネジ切りバイト、ハイスソリッドミリ内ネジ切りバイト、専用ストレージケース入りハイスソリッド右片刃バイト、ハイスソリッド左片刃バイト、ハイスソリッド直剣バイト、ハイスソリッド右斜剣バイト、ハイスソリッド突切りバイト、ハイスソリッド孔削バイト、専用ストレージケース入り--
注意事項適宜、敷き板を使って高さ調整が必要です。精密ミニ旋盤コンパクト3で、トップスライド以外の刃物台を使用する時は、刃物台の下に敷き板を敷いて高さ調整する必要があります。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました