ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

小型精密旋盤 TNL610GE

通常単価(税別)
1,803,558円
税込単価
1,983,914円
通常出荷日:19日目

製造現場でも重宝する実用的マシンです!【特長】・汎用旋盤の機構をそのまま卓上タイプにまとめた新鋭機です...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

TNL610GE-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TNL610GE-Hの仕様・寸法情報

種類
旋盤機能のみ
電源(V)
三相200
センター間距離(mm)
609
ベッド上振り(mm)
305
幅(mm)
1465
奥行(mm)
463
高さ(mm)
565
設置床面積
約1500×800mm
主軸回転数
12速 70~1400rpm
ねじ切り
ミリ0.25~7.5mm インチ3.5~104TP l
出力(kW)
1.5
トラスココード
458-7553
質量(g)
280000
主軸貫通孔(mm)
40
心押台スリーブテーパ
MT3
主軸テーパ
MT5
電源コード長さ(m)
4
基本セット
旋盤本体 / 三爪スクロールチャック(150mm) / 面板/ 回転センター(MT3) / 固定振止 / 移動振止 / チップトレイ / チェンジギア / ウォーム歯車(スレッドダイヤル用) / 固定センター(MT3)/ センタースリーブ(MT5×3) / 工具類
別売オプション
マシンスタンド/四爪インディペンデントチャックおよびバックプレート/ 6本組バイトセット / 切削油ポンプセット/ ドリルチャックおよびアーバー(MT3) / センタードリル
心押台スリーブ繰出
100mm
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TNL610GE-H
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,803,558円
( 1,983,914円 )
19日目

詳細情報

基本情報

製造現場でも重宝する実用的マシンです!
【特長】
・汎用旋盤の機構をそのまま卓上タイプにまとめた新鋭機です
・オイルバス・ギア駆動方式、送り桿、起動レバーに至るまでコンパクトに装備しました
・試作・研究開発用旋盤としては最大級です
・機体構造は極めて堅牢で、重切削に対する充分な剛性があります

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型精密旋盤 TNL610GEの型番TNL610GE-Hのページです。 型番TNL610GE-Hに関する仕様情報を記載しております。
小型精密旋盤 TNL610GEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型精密旋盤 TNL610GE
精密小型旋盤 TNL500
精密卓上旋盤Compact9スターターセット
精密卓上旋盤Compact9
万能精密旋盤Compact7
精密ミニ旋盤Compact3
メーカーメカニクスメカニクスミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格1,803,558円933,663円276,782円243,270円185,286円129,161円
通常出荷日19日目19日目12日目8日目5日目5日目
種類旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ
電源(V)三相200単相100単相100単相100単相100単相100
センター間距離(mm)609500350---
ベッド上振り(mm)305230180180150110
幅(mm)14651030----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました