ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

Compact9用木工アタッチメント

通常単価(税別)
17,609円
税込単価
19,370円
通常出荷日:6日目

【特長】・精密卓上旋盤コンパクト9で、木材を木工旋盤のようにチゼルを使って加工するためのアタッチメント...

詳細を確認

型番:

60535
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

60535の仕様・寸法情報

基本セット
木工アタッチメント・レスト、チゼル受け、スーパーセンター(MT-3)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60535
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,609円
( 19,370円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密卓上旋盤コンパクト9で、木材を木工旋盤のようにチゼルを使って加工するためのアタッチメント。
・切削を行うにはチゼルが必要です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact9用木工アタッチメントの型番60535のページです。 型番60535に関する仕様情報を記載しております。
Compact9用木工アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact9用木工アタッチメント
Compact3用木工旋盤アタッチメント
Compact9用主軸用コレットホルダーセット
Compact9用面板用クランプセット
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
Compact9用二面刃物台
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格17,609円15,568円60,596円7,250円13,138円8,607円
通常出荷日6日目6日目5日目6日目在庫品1日目6日目
基本セット木工アタッチメント・レスト、チゼル受け、スーパーセンター(MT-3)面板/木工旋盤レスト/チゼル受け金具/スーパーセンター/回転センターコレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナクランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶドリルチャック/チャックキー可動式二面刃物台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました