ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Compact9用ドリルチャック(MT-2S)

通常単価(税別)
13,138円
税込単価
14,452円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

万能精密旋盤コンパクト7の心押台に取り付けて、ドリル穴加工を行うためのアタッチメントです。【特長】・セ...

詳細を確認

型番:

60511
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

60511の仕様・寸法情報

基本セット
ドリルチャック/チャックキー
把握径
φ1.0~13.0mm
アーバー
MT-2S
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,138円
( 14,452円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

万能精密旋盤コンパクト7の心押台に取り付けて、ドリル穴加工を行うためのアタッチメントです。
【特長】
・センタードリルやコアドリルを取り付けて穴あけ加工をするために用います
・心押台に取り付けて使用します
・Φ1~13mm迄把握できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact9用ドリルチャック(MT-2S)の型番60511のページです。 型番60511に関する仕様情報を記載しております。
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
四爪インディペンデントチャックΦ80mm
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格13,138円3,485円42,177円40,044円25,200円34,767円
通常出荷日在庫品1日目6日目4日目在庫品1日目7日目在庫品1日目
基本セットドリルチャック/チャックキーレースセンター三爪スクロールチャック/逆爪3ヶセット/チャックハンドル四爪インディペンデントチャック・チャックハンドル三爪スクロールチャック、逆爪3個セット、チャックハンドル四爪インディペンデントチャック/チャックハンドル
把握径φ1.0~13.0mm-正爪時φ3~42mm、逆爪時φ30~100mm正爪時φ6~42mm、逆爪時φ40~105mm【正爪】外径把握3~22mm、内径把握25~70mm、【逆爪】外径把握22~63mm正爪時:φ5~40mm/逆爪時:φ35~80mm
アーバーMT-2SMT−2----
よく一緒に購入される商品

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました