加速度 センサーの特集ページです。
圧電式加速度ピックアップ PV-90Hや汎用振動計など加速度 センサーに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
135,239円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
汎用振動計
評価 0.0
【特長】
・圧電式加速度ピックアップまたはサーボ加速度計で検出された振動を測定、評価します
・4種類の入力端子を持ちあわせ、加速度、速度、変位が選択でき、またサーボ加速度計を用いることにより圧電式加速度ピックアップでは困難な0.1Hz以上の超低周波振動の測定が可能です
・さまざまなピックアップが接続でき、広範囲の振動測定が可能
・サーボ加速度計LS-100を接続し、微振動、超低周波振動の測定が可能
・コンパレータ機能搭載により、レべル判定の出力が可能
・指示特性機能として実効値、等価ピーク値、等価P-P、最大値ホールド、ピークホールドを搭載
・出力端子として交流出力、直流出力を装備
・インターフェースとしてシリアル通信機能を搭載
・SERIAL端子を使用し、データのプリントアウトが可能
通常価格(税別) : |
380,000円
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
WiFiポータブル振動計
評価 0.0
【特長】
・WiFiポータブル振動計。
・Android端末対応。
・WiFi無線。
・軽量コンパクト。
・低消費電力。
【用途】
・機械の保守メンテナンス。
・マグネットで測定部位にセンサーを固定。
通常価格(税別) : |
48,000円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)【3個入り】
評価 0.0
【特長】
・加速度検知で電波発信できるマルチアドバタイズBLEビーコンです
・iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです
・加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です
・最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です
・IP67の防塵・防滴性があります
・電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます
・送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です
・電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です
・大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します
通常価格(税別) : |
20,964円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
回転センサー 650
評価 0.0
・ハイテンションコードタイプのエンジン回転数の測定に
・ハイテンションコードをクランプして測定
通常価格(税別) : |
8,992円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
3軸振動計
評価 0.0
【特長】
・加速度ピックアップや振動レベル計用ピックアップなどに対応3軸加速度計として使用可能
・プログラムカードをインストールすることで、それぞれのモードになる
通常価格(税別) : |
251,130円
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
おくだけセンサシリーズ
評価 0.0
【特長】
・超お手軽にIoT化!データを取得したいところにセンサを置くだけ
・温度、湿度、照度、加速度、磁気の5つのセンサを内蔵したマルチセンサ対応高性能データロガー
・IPX65の防水性能、ボタン電池、USB給電による動作が可能
・おくだけアシスタントツールで各種設定が可能
通常価格(税別) : |
26,350円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
San Aceコントローラ用センサ
評価 0.0
【特長】
・PWMコントロール用のセンサーです。温湿度センサ(9CT1-T)、気圧センサ(9CT1-P)、加速度センサ(9CT1-A)です。
通常価格(税別) : |
6,676円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタル振動計 OH-580A
評価 0.0
【特長】
・加速・速度・変位の3モード計測が可能です。
・最大値ホールド機能付きです。
【商品仕様】
・型番:OH-580A
・本体サイズ(mm):72×24×220
・本体重量(g):200(乾電池含む)
・検出方式:実効値検波
・測定精度:FS±5%以内
・表示周期:3回/秒
・電源:単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)
・<周波数および計測範囲>
・加速度(ACC1):10?6000Hz、Hi:1.0?199.9m/sec^2、Lo:0.1?19.99m/sec^2
・加速度(ACC2):10?300Hz、Hi:1.0?199.9m/sec^2、Lo:0.1?19.99m/sec^2
・速度(VEL):10?1000Hz、Hi:1.0?199.9mm/sec、Lo:0.1?19.99mm/sec
・変位(DIS):10?1000Hz、Hi:10?1999μm、Lo:1?199.9μm
・■付属品:ピックアップ、ピックアップケーブル、マグネットホルダー、アタッチメント、ハンドストラップ、マイクロドライバー、収納ケース
通常価格(税別) : |
134,663円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
診断機能付振動計 MK-21
評価 0.0
【特長】
・ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。
・ベアリングの診断も本体の判定基準で容易に診断可能です。
・センサーは測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用しています。
・現場での設備異状検知、原因分析に便利です。
【商品仕様】
・型番:MK-21
・サイズ(mm):69×30×154
・測定モード:加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP)
・測定レンジ:
・Lレンジ/(ACC・ACC PEAK)0.0?20.0m/s^2、(VEL)0.0?20.0mm/s、(DISP)0? 200μm
・Hレンジ/(ACC・ACC PEAK)0?200m/s^2、(VEL)0?200mm/s、(DISP)0?1990μm
・測定周波数範囲:(ACC・ACC PEAK)1?20kHz、(VEL・DISP)10Hz?1kHz
・演算処理:(ACC)RMS値、(ACC PEAK)PEAK値、(VEL)RMS値、(DISP)P-P値
・重量:約140g(電池含む)
・表示:LCD 4 1/2桁・バックライト付き
・電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)
・セット内容:本体×1台、圧電式振動ピックアップ(PU-626D)×1個、マグネット(MK-9002)×1個、カールコード(CD-C1-3N)×1本、キャリングケース×1個
通常価格(税別) : |
161,854円
|
通常出荷日 : |
26日目
|
-
デジタル振動計 3モード計測可能
評価 0.0
【商品仕様】
・加速・速度・変位の3モードの計測が可能
・測定範囲:
・速度(10/1,000Hz):Hi:1.0/199.9mm/s
Lo:0.1/19.99mm/s
・加速度(ACC1:10/6,000Hz):Hi:1.0/199.9m/s2
Lo:0.1/19.99m/s2
(ACC2:10/300Hz):Hi:1.0/199.9m/s2
Lo:0.1/19.99m/s2
・変位(10/1,000Hz):Hi:10/1,999μm
Lo:1.0/199.9μm
・分解能:
・速度(10/1,000Hz):Hi:0.1mm/s
Lo:0.01mm/s
・加速度(ACC1:10/6,000Hz):Hi:0.1m/s2
Lo:0.01m/s2
(ACC2:10/300Hz):Hi:0.1m/s2
Lo:0.01m/s2
・変位(10/1,000Hz):Hi:1μm
Lo:0.1μm
・精度:フルスケールの±5%以内
・機能:最大値ホールド、直流・交流出力、
オーバー表示、ローパスフィルタ内蔵(ACC2モード時のみ)
・電源:単3電池×2本(付属)
・サイズ:本体:72(W)×24(D)×220(H)mm
ピックアップ:14.2(hex)×50(D)mm
マグネットアダプタ:直径24×15(h)mm
・重量:本体:200g
・JAN:4548745971224
通常価格(税別) : |
130,690円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
振動計 VB-8201HA
評価 0.0
【特長】
・10Hz~1kHzまでの周波数帯をカバーしており、ISO2954に即した振動計です
・大型液晶(61×34mm)で表示が見やすいです
・測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です
・加速度は実効値(RMS)表示します
・鉄などの磁性物の測定に便利な磁気ベース付プローブです
【用途】
・機械設備等の振動測定に
通常価格(税別) : |
68,048円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
VB-8206SD データロガー振動計
評価 0.0
【特長】
・SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集
・1台で速度、加速度、変位の測定が可能
【商品仕様】
・測定周波数:10Hz~1kHz
・測定項目:速度、加速度、変位、実効値、ピーク、最大値
・メモリー機能:速度、加速度、RMSの最大値・最小値ホールド、変位/P-Pの最大値と最小値
・測定範囲:速度:0.5~199.9mm/s、加速度:0.5~199.9m/s変位:0.001mm~1.999mm(P-P)
・測定精度:±(05%+2dgt)
・サンプリング:約1秒
通常価格(税別) : |
73,336円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
SmartVibro振動計
評価 0.0
【特長】
・お求め安い価格で高機能、加速度・速度・変位を同時測定できる振動計です。
・サイズも従来器に比べコンパクトです。
・センサー原理:ピエゾ抵抗式。
・データ保存モードでは、波形データの保存が可能です(付属のSDカードに保存)。
・FFT分析機能。
・攪拌機・遠心分離機・クレーン橋梁等設備機械の保守点検、床・地面の振動調査に最適です。
通常価格(税別) : |
185,000円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
デジタル振動計 VB-8201HA
評価 0.0
シンプル・簡単操作のデジタル振動計。
【特長】
・簡単ボタン操作で使用できる振動計
・振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)のみ測定
・磁気ベース付プローブ
・実効値(RMS)・ピーク値表示
・MAX/MIN表示
・別売のPC接続キット(ソフトウェアSW-U801、接続ケーブルUSB-01)使用でPCでの測定値データ管理が可能
【用途】
・産業機械等の保守、点検に
・機械設備等の故障診断に
通常価格(税別) : |
37,917円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
デジタル振動計(最大値ホールド,直流・交流出力機能付)
評価 0.0
【特長】
・積分回路が内蔵され、加速度・速度・変位の3モードの計測が可能です。
・最大値ホールド機能付です。
・直流・交流出力機能付です。
・フルスケールを越えた時オーバー表示します。
【用途】
・工作機械・電動機・コンプレッサーなどの産業機械の保守点検や品質管理など、現場での計測。
通常価格(税別) : |
143,637円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)
評価 0.0
【商品仕様】
・測定範囲…速度:200mm/s:0.5/199.9mm/s(振動周波数と変位測定は不可)、加速度:200m/s^2、0.5/199.9m/s^2
・精度…±(5%+2digit)(@80Hz/160Hz)(@23±5℃)
・測定周波数…10Hz/1kHZ(地震波や道路の振動など低周波の振動は測定不可)
・機能…データホールド、ローバッテリー表示
・電源…単4電池×4本(付属)
・サイズ…40(W)×32(D)×175(L)mm(センサー部:直径9×30mm)
・重量…240g
・センサー一体型のコンパクトモデル
・JAN:4518340670709
通常価格(税別) : |
43,842円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
4チャンネルSDカード付振動計
評価 0.0
【特徴】●大型液晶表示(82×61mm)で測定値が見やすいです。●画面にはCH1~CH4まで同時表示します。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています。【用途】●背面スタンドで、定置測定。
通常価格(税別) : |
192,950円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
89,090円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
回転センサー 653
評価 0.0
【特長】
・ダイレクトイグニッション方式のエンジン回転数測定用センサーです
・SK-8401、KT-2021用
・ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てて測定
通常価格(税別) : |
6,397円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
卓上型振動試験機
評価 0.0
【特長】
・加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています
・動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です
・定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します
・スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します
通常価格(税別) : |
277,569円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ペン型振動計(磁気ベース付)
評価 0.0
【特長】
・10Hz~1kHzまでの周波数帯をカバーしており、ISO2954準拠に即した振動計です
・本体とセンサーが一体型なので使いやすく持ち運びに便利です
・実効値(RMS)表示します
・鉄などの磁性物の測定に便利な磁気ベース付です
【用途】
・機械設備等の振動測定に
・振動速度と加速度を測定
通常価格(税別) : |
52,350円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
BANDO テンションマスター
評価 0.0
【特長】
・加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。
・業界最高水準の測定精度です。
・騒音のある環境下でもご使用が可能です。
・固有振動測定器としてもご使用いただけます。
【用途】
・ベルトテンションを正確に測る際に。
【商品仕様】
・テンションマスター
・トラスココード:855-8558
・質量:80g
【材質/仕上】
・プラスチック
【セット内容/付属品】
・加速度センサー
通常価格(税別) : |
58,333円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
41,318円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
研削音検出器
評価 0.0
【特長】
・フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト
・治具研・成形研削等の微細加工時の研削音が正確に聞き取れます
・機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます
・乾電池(単三4本)で使用可能です
通常価格(税別) : |
213,739円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
26,900円
|
通常出荷日 : |
21日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,301円
|
通常出荷日 : |
14日目~
|
-
振動分析計 VA-12
評価 0.0
【特長】
・表示器は、屋外・屋内・暗所のいずれの環境でも視認性に優れたTFTカラー液晶(240×320ドット)
振動モード
・加速度・速度・変位および波高率の同時測定が可能
FTTモード
・リアルタイム分析周波数20kHz
・時間波形表示やスペクトル表示ができ、最大3200ラインの周波数分析が可能。包絡線(エンベロープ)処理可能
・振動波形の記録も可能(分析周波数20kHz時、10秒)。記録波形はWAVEファイルで、メモリカード(SDカード)に保存可能
・タイマよる自動測定可能
通常価格(税別) : |
573,334円
|
通常出荷日 : |
23日目
|
-
SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD
評価 0.0
SDカードに記録可能なデジタル振動計。
【特長】
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です
・振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)を測定可能です実効値(RMS)・ピークホールド・MAXホールド機能付き
【用途】
・産業機械等の保守、点検に
・機械設備等の故障診断等に
通常価格(税別) : |
66,072円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
回転センサー 654
評価 0.0
・ハイテンションコードタイプのエンジン回転数の測定に。KT-2021用
・ハイテンションコードをクランプして測定。
通常価格(税別) : |
9,600円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
デジタル振動計 EA706XA-2
評価 0.0
【商品仕様】
・測定範囲…速度:0.5/199.9mm/s(振動周波数と変位測定は不可)、
加速度:0.5/199.9m/s^2
・測定周波数…10Hz/1KHz
・精度…±(5%+2dgt)、(at80Hz/160Hz・at23±5℃)
・電源…9V電池×1個
・重量…274g
・サイズ…78(W)×38(D)×185(H)mm(センサ部直径16×29mm)
・JAN:4548745016253
通常価格(税別) : |
57,318円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
13,939円
|
通常出荷日 : |
21日目
|
-
小型振動計 3116シリーズ
評価 0.0
【特長】
・オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。
・前回設定した条件で測定を開始できます。
・重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。
・メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
通常価格(税別) : |
168,000円~
|
通常出荷日 : |
19日目~
|
-
デジタル防水はかり
評価 0.0
【特長】
・防水等級IP65のはかりです。
・簡単に取り外して洗浄可能なステンレス皿付です。
・使用場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
・重力加速度は16エリア設定可能です。
・オートパワーオフ、風袋機能付です。
通常価格(税別) : |
16,250円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ACアダプタ Z1013
評価 0.0
【特長】
・CM4003、SP3000、SP7150用ACアダプタ
・AC100~240V、長時間連続測定も可能に
通常価格(税別) : |
16,061円
|
通常出荷日 : |
21日目
|
-
デジタルシャワープルーフはかり
評価 0.0
【特長】
・上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。
・重力加速度16エリア設定可能です。
・水準器・風袋機能付です。
・場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
【用途】
・梱包や部品等の重量チェック
・厨房や水周りでの重量チェック
通常価格(税別) : |
8,500円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
[EA742GH用] クランプセンサー
評価 0.0
【商品仕様】
・EA708BW-1A、EA742GH、EA742HF用センサー
・直径55mm、8×20mmブスバー
・JAN:4548745910414
通常価格(税別) : |
36,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F
設備、機械の振動変化を判定。
【特長】
・ON/OFF 出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単
・振動波形の確認をACモニタ出力で可能
・センサ部は、保護構造IP67 により悪環境化で使用可能
・加速度、速度の切り替え可能(リニア出力タイプ)
・5つの処理モードで確度の高い異常判定可能(マニュアル設定タイプ)
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
31,602円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD
評価 0.0
産業機器の保守・点検に最適な振動計。
【特長】
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です
・振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)・変位(mm)を測定可能です
・実効値(RMS)・ピークホールド・MAXホールド機能付き
【用途】
・産業機械等の保守、点検に・機械設備等の故障診断に
通常価格(税別) : |
78,095円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
USシリーズ スプリングセンサー
評価 0.0
スプリングセンサーはコンタクトセンサーです。
【特長】
・導電体の被加工材とセンサロッドが接触すると、センサ回路が閉じて通電します
・導電体の被加工材のみの接触を検出することができます
通常価格(税別) : |
1,965円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
デジタル振動計 VBシリーズ
評価 0.0
【特長】
・デジタル振動計 VB-8201HAです。
・振動の速度(mm/s)と加速度(mm/^2)を測定します。
通常価格(税別) : |
55,944円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
バンド温度センサ
【特徴】<.br>・非接地形で、最高使用温度は450度です。
・在庫品の為、即日出荷可能です。
・10本から数量スライド適用
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
7,670円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
汎用形温度センサー ルーズフランジ
評価 0.0
【特長】
・φ40真鍮ニッケルメッキのルーズフランジです。
・気密性はありません。
・400℃以下にて使用してください。
・取扱は φ3.2・4.8・6.4・8.0 のみです。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
576円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ロータリエンコーダ E60Hシリーズ
評価 0.0
外径φ60mmの中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ。
【特長】
・外径φ60mm、軸内径φ20mm。
・狭いスペースに設置可。
・角度、位置、回転数、速度、加速度、距離測定に適合。
・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。
・多様な出力方式。
通常価格(税別) : |
26,201円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
524円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
850円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
センサステイ
評価 0.0
【特長】
・MCR(メカコントローラ)とセットで使えば、簡単に回転軸のタイミング検出がとれます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,890円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
TRUSCO コンプレッションフィッティング
【特長】
・温度センサーを固定する際に使用します。
・センサーに締付けネジを通してネジを締付けることにより、コンプレッションフィッティングが保護管に押し付けられてセンサーが固定され気密性を保ちます。
通常価格(税別) : |
2,242円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
振動計 VB-8201HA
評価 0.0
【特長】
・実行値・ピークホールド、最大/最小表示、RC-232C出力付き。
・測定項目:速度・加速度・実行値・ピーク値・データーホールド・最大/最小値。
・機械などの振動測定に(住宅等の低周波振動の測定には対応しておりません)。
【商品仕様】
・型式:VB-8201HA
・測定範囲:速度:200mm/s 0.5~199.9mm/s
・ 振動周波数と変位測定は不可
・加速度 0.5~199.9m/S^2
・使用温度範囲:0~50℃ 0~80%RH
・分解能:0.1mm/S・0.1m/S^2
・精度:±(5%+2dgt)
・周波数帯:10~5kHz
・寸法:78×38×185Hmm センサ部:16Φ×29mm
・重量:268g(センサー含む)
・電源:006P電池(9V)1個
・消費電流:約DC6mA オートパワーオフ
・付属品:・006P積層乾電池(9V)1個 ・磁気ベース付プローブ・ハードケース ・取扱説明書・保証書
通常価格(税別) : |
62,383円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
赤外線センサー XMS
評価 0.0
マグナロックに直結できる専用赤外線センサー。
【特長】
・感知する範囲をさまざまに設定できます(左下図)。
・感知範囲:前後20度、左右最大90度、距離最大6m。
・モニターLED付き。
・屋内専用。
・タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できる。
【用途】
・マグナロックとの組み合わせ。
通常価格(税別) : |
60,589円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
644円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
メガトルクモータ用回生抵抗
評価 0.0
【特長】メガトルクモータ用の回生抵抗です。抵抗値は50、100Ωからお選びいただけます。
通常価格(税別) : |
3,933円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,705円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
[EA742HC用]温湿度センサーEA742H-21~EA742H-23
評価 0.0
型式:EA742H-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742HC用 1m 温湿度センサー
型式:EA742H-22,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742HC用 5m 温湿度センサー
型式:EA742H-23,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742HC用 10m 温湿度センサー
通常価格(税別) : |
13,000円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
データロガー付振動計 VB-8203
評価 0.0
【特長】
・速度(mm/s)、加速度(mm/s^2)、変位(mm)測定可能
・データロガー機能付き(500pts)
・オートパワーオフ(10分)機能付き
・PCでデータ処理が可能
【商品仕様】
・品目:データロガー付振動計
・型式:VB-8203
・測定方法:圧電型センサ
・測定方式:圧電型センサ
・測定周波数:10Hz~1kHz※
・測定範囲(速度):200mm/s:0.5~199.9mm/s
・測定範囲(加速度):200m/s^2:0.5~199.9m/s^2
・測定範囲(変位):1.999mm
・表示分解能(速度):0.1mm/s
・表示分解能(加速度):0.1m/s^2
・表示分解能(変位):0.001mm
・サンプリングタイム:約1秒
・精度(速度):±(5%+2dgt.)
・精度(加速度):±(5%+2dgt.)
・精度(変位):±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)
・校正点(速度):50mm/s(160Hz)
・校正点(加速度):50m/S^2(160Hz)
・校正点(変位):0.141mm(160Hz)
・ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
・インターフェース:RS-232C
・データロガー:500pts、サンプリング時間:1、2、10、30、60、600、1800、3600秒、マニュアル
・機能:ホールド(読取値とピーク値)、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示
・電源:006P(9V)電池×1、消費電力DC13mA
・外形寸法:(本体)210L×68W×30Dmm、(センサー部)φ16×30mm
・質量:(本体)約225g、(プローブ)約100g
・使用温湿度:0~50℃、80%RH以下
・標準付属品:磁気ベース付プローブ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書(保証書付)
・オプション:データ通信用ソフト(英語版、XP)(SW-U801-WIN)、RS-232C通信ケーブル(UPCB-02)、データロガー用ソフトウェア(英語版)(SW-DL2005)、RS-232C/USB通信ケーブル(USB-01)
・※地震波や道路の振動などの低周波の振動は測定できません。
通常価格(税別) : |
112,952円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
970円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,389円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,999円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
26,900円
|
通常出荷日 : |
21日目
|
-
ロッドセンサー PU-R
評価 0.0
両耳タイプ・片耳タイプどちらも対応のロッドセンサーです。
商品タイプ 音検出関連品
通常価格(税別) : |
9,712円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
F90シリーズ デジタルタコメータ
|
デジタル振動計 VB-8201HA
|
小型強力マグネット(オプション)
|
LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)
|
レーザタコメータ TM-7シリーズ
|
振動計 VB-8201HA
|
SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD
|
ブッシュネル スピードガン スピードスターV
|
スピードガン Speedster V
|
ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ
|
回転検出器MP-930
|
マノメータ FUSO-8230/8205
|
ライン精機 |
マザーツール |
IMV |
テストー |
ライン精機 |
A-Gas Japan(株)(旧FUSO) |
マザーツール |
アズワン |
東京硝子器械 |
ライン精機 |
小野測器 |
A-Gas Japan(株)(旧FUSO) |
50,572円~
|
37,917円
|
31,000円
|
152,858円
|
26,600円
|
68,048円
|
66,072円
|
27,158円
|
28,000円
|
27,338円~
|
34,062円
|
35,026円~
|
6日目
|
6日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
7日目
|
7日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
8日目
|
4日目
|
6日目~
|
15日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
回転計 |
振動計 |
その他 |
ストロボスコープ |
回転計 |
振動計 |
振動計 |
その他 |
回転計 |
回転計 |
その他 |
その他 |
0.11Hz~20KHz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.0001~999999 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
約280 |
- |
- |
- |
170 |
- |
- |
- |
- |
140 |
- |
- |
AC100~240V |
- |
- |
- |
単4アルカリ電池4本 |
- |
- |
- |
- |
単4アルカリ電池4本(連続使用20時間) |
- |
- |