ツール用品技術窓口

振動計 156×73×35mm ST-140

通常単価(税別)
101,183円
税込単価
111,301円
通常出荷日:1日目

アズワン 振動計・回転計 振動計 156×73×35mm ST-140。【特長】・加速度・速度・変位の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振動計
  • 加速度測定範囲 (m/s2)
    0.1~199.9
  • 速度測定範囲 (mm/s)
    0.1~199.9
  • 変位測定範囲 (mm)
    0.001~1.999
  • 精度
    ±5%rdg+5digit
  • データメモリ
    99
  • サイズ(mm)
    156×73×35
  • 周波数範囲
    加速度/10~1000Hz(Lowレンジ)・10~5000Hz(Hiレンジ)、速度/10~1000Hz、変位/10~1000Hz
  • 重量(g)
    約500
  • 電源
    単4乾電池×6本(テスト用付属)

型番:

3-6240-11
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-6240-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
振動計
加速度測定範囲(m/s2)
0.1~199.9
速度測定範囲(mm/s)
0.1~199.9
変位測定範囲(mm)
0.001~1.999
精度
±5%rdg+5digit
データメモリ
99
サイズ(mm)
156×73×35
周波数範囲
加速度/10~1000Hz(Lowレンジ)・10~5000Hz(Hiレンジ)、速度/10~1000Hz、変位/10~1000Hz
重量(g)
約500
電源
単4乾電池×6本(テスト用付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-6240-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,183円
( 111,301円 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン 振動計・回転計 振動計 156×73×35mm ST-140。
【特長】
・加速度・速度・変位の測定が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動計 156×73×35mm ST-140の型番3-6240-11のページです。 型番3-6240-11に関する仕様情報を記載しております。
振動計 156×73×35mm ST-140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動計 156×73×35mm ST-140
振動計
4チャンネルSDカード付振動計
デジタル振動計"デジバイブロ"
振動計 VB-8201HA
デジタル振動計 VB-8201HA
メーカーアズワンBLUEBIRD(韓国ブランド)A-Gas Japan(旧FUSO)昭和測器A-Gas Japan(旧FUSO)マザーツール
通常価格101,183円49,190円 -197,633円101,183円50,459円43,167円
通常出荷日1日目7日目〜5日目1日目3日目6日目
商品タイプ振動計振動計振動計振動計振動計振動計
加速度測定範囲(m/s2)0.1~199.90.1~199.9200:0.5~199.90.01~199.9200:0.5~199.9200:0.5~199.9
速度測定範囲(mm/s)0.1~199.90.1~199.9200:0.5~199.9-200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可200:0.5~199.9
変位測定範囲(mm)0.001~1.9990.001~1.9991.9990.001~19.99--
精度±5%rdg+5digit-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト