切替ケーブルの特集ページです。
外部信号切替ケーブル(KVMIOシリーズ)や足踏み切替バルブ 3ポート・4ポートなど切替ケーブルに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
7,700円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,970円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,970円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,780円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LAN切替器
評価 0.0
ストレート全結線・全回路切替でLAN回線を物理的に切替。簡易ファイヤーウォールとしても使えるLAN切替器
【特長】
・LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。
・切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。
・LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。
・未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です)
・外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
<ご注意>
※本製品は10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T環境での動作確認はしておりますが、LAN規格(TIA/EIA-568)の製品ではありません。
※LANケーブル中間に切替器を挿入するため、ケーブル試験の結果が満足する値にならない場合があります。
※本製品を使用することで回路中で速度低下が発生する場合がありますが、本製品では速度の保証・対応はいたしかねますのであらかじめご了承お願いします。
通常価格(税別) : |
3,755円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,520円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,840円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,870円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,300円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,850円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PS/2 KVMケーブル
評価 0.0
ATEN KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他) PS/2 KVMケーブル。
通常価格(税別) : |
3,180円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
チエンジバルブ
・空気の流路を90゜切り替え可能なバルブです。・操作性に優れ、流路の切り替えが簡単です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,790円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,030円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,460円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,540円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
足踏スイッチ BN-1411
評価 0.0
ペダルロック機構を付けることが出来るコンパクトな足踏みスイッチ。
【特長】
・電気のスイッチを足でON-OFFさせる。
・オブションでロック機構、保護カバーを付けることができる。
・コンパクトな足踏スイッチです。
・ロック機構付きの場合は、ペダルを踏むとペダルがロックされます。再踏み込みで解除されます。
【用途】
・電気機器の電源のON-OFF。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,489円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイ切替器 SWW-21VLN・SWW-31VLN
ストレート全結線・全回路切替えで安定のディスプレイ切替器。
【特長】
・全回路切替え、ストレート全結線仕様なので双方向通信に対応しパソコンの種類を選びません
・ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまですべての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替えのディスプレイ切替器です
・切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長した状態になり相性問題がほぼ発生しない
・ワイドディスプレイにも対応します
通常価格(税別) : |
4,690円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LAN切替器 SW-LAN41
評価 0.0
全結線・全回路を物理的にワンタッチ簡単切替え。簡易ファイヤーウォールとしても。
【特長】
・LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切替えるLAN切替器です
・切替時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません
・LANケーブルを手動で抜き差しする手間をスイッチ一つで行います
・未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です(IPアドレスの設定が必要です)
【用途】
・外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です
通常価格(税別) : |
6,009円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,100円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,609円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2方向切替バルブ ON・OFFバルブ
【特長】・切替操作は踏んでON、離してOFFと使いやすい2ポートペダル式エアバルブです。・操作は手でも足でもOKです。・取付方向は縦でも横でもOKです。
通常価格(税別) : |
5,538円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
足踏切替バルブ 4方向 2ポジション BN-4PAシリーズ
ペダルロック機構を付けることが出来るコンパクトな足踏み切替バルブ。
【特長】
・足で踏み込んでエアの流れる方向を切り替える。
・4方向、2ポジション。
・コンパクト。
・オブションでペダルのロック、保護カバーを付けることができる。
【用途】
・複動エアシリンダの作動。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
9,703円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USBポート付 パソコン切替器
評価 0.0
【特長】
・サイズ:78.4(W)×62.4(D)×24.5(H)mm
・重量:305g
・ケーブル長:本体/コネクタ部:0.9m本体/手元スイッチ:1.8m
・最大PC接続台数:2台
・切替方式:手元スイッチ
・インターフェイス:周辺機器側:USBA(メス)×2、D-Sub15ミニ(メス)×1、直径3.5mmステレオミニ(メス)×1パソコン側:USBA(オス)×4、D-Sub15ミニ(オス)×2、直径3.5mmステレオミニ(オス)×2
・対応OS:Windows7/Vista/XP(/SP2)/2000(/SP4)/Me/98SE/98/Server2003/2000AdvancedServer/2000Server、MacOSX10.3/10.5
・1組のUSBマウス・USBキーボード・モニタ・スピーカーを2台のPCで共用できる切替器です。
・JAN:4548745376548
通常価格(税別) : |
7,590円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,140円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,689円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,690円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
足踏スイッチEA153SJ
評価 0.0
型式:EA153SJ-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:R1/4” 足踏スイッチ(2方向)
型式:EA153SJ-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:R1/4” 足踏スイッチ(3方向)
通常価格(税別) : |
9,890円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,230円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
メカ式切換弁 メカニカルバルブ フットスイッチ
【特長】
・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。
・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。
・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。
・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,738円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
外部信号切替対応KVM
評価 0.0
【特長】
・PLCなどからの接点信号を受け、各ポートに接続したPCなどに切替可能なKVMスイッチ
・外付けのスイッチボックスやリレーなどの接点信号での切り替えが可能
・USB・PS/2キーボードとマウス両モデルを用意
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
23,100円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB2.0手動切替器(4回路) SW-US24N
評価 0.0
4台のパソコンで1台のUSB2.0対応機器を切り替えて共有できる手動切替器。
【特長】
・USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応。
・ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切り替え可能。
・切り替え先が一目で分かるLEDを搭載。
【用途】
・USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
通常価格(税別) : |
9,433円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,958円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
3ch切替器ゲージセレクタ3
評価 0.0
最大3台の測定器を接続し接続ケーブルを差し替えることなくスライドスイッチで切替え可能。インプットツール間の接続ケーブル1m標準付属。
通常価格(税別) : |
21,804円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB2.0手動切替器(2回路) SW-US22N
2台のパソコンで1台のUSB2.0対応機器を切り替えて共有できる手動切替器。
【特長】
・USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応。
・ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできる。
・切り替え先が一目で分かるLEDを搭載。
【用途】
・USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
通常価格(税別) : |
2,990円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB KVMケーブル
評価 0.0
ATEN KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他) USB KVMケーブル。
通常価格(税別) : |
3,180円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
足踏切替バルブ 3方向 BN-4PAシリーズ
ペダルロック機構を付けることが出来るコンパクトな足踏み切替バルブ。
【特長】
・足で踏み込んでエアの流れる方向を切り替える。
・3方向、2ポジション。
・オブションでペダルのロック、保護カバーを付けることができる。
【用途】
・単動エアシリンダの作動。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
7,321円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板
開閉表示を1枚でできるバルブ開閉表示板。
【特長】
・開閉表示の切り替えがワンタッチで可能な安全標識。
・確認しやすい両面表示。
・180°回転で固定されるオートストップ機構。
・高寿命・リサイクル性に優れている。
【用途】
・安全性、操作性、視認性抜群で配管設備に適している。
通常価格(税別) : |
512円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
フットバルブ
評価 0.0
納期短縮ご相談ください!
【特長】
・最高使用圧力0.69MPaのフットバルブです。
通常価格(税別) : |
12,321円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,530円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
手動弁レバー形2、3ポート
作動が確実で、故障の少ない構造、コンパクトで軽量な手動切替バルブ。
【特長】
・ダイヤフラム形独特の歯切れのよい切換わりをし、弁シートも確実
・長時間放置された場合でも固着するおそれがない
・摺動部分がないので、給油の必要がない。給油不完全によるトラブルもない
・構造上、どのような向きに取り付けても作動に支障がない
・独特のコンパクト設計で、本体は軽いアルミ合金製
・複動エアシリンダ、エアチャックの作動(中立状態でエアシリンダやエアチャックが自由状態になり、手で移動することができる)
・真空弁あり。レバーを倒したまま自己保持
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
6,928円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
手動弁、機械作動弁足踏弁2、3ポート
ペダルで簡単に切換可能な足踏み切替バルブです。
【特長】
・保持機構付は、作動状態を保持させることができ、ペダルの奥の掛金を足先で押すと解除します。
・作動が確実で、故障の少ない構造です。コンパクトで軽量です。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
・複動エアシリンダ、エアチャックの作動。
・パイロットエアのON、OFF。(ダブルエアパイロット弁)
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
9,199円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
制御機器TACエアバルブライン押ボタン形バルブ
コンパクトな設計でセルフリリーフ形の手動切替バルブ。
【特長】
・ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
・空気圧回路の構成、制御が簡単にでき、機械装置の小形化を図れる。
・基本バルブとバルブ操作用アクチュエータの組み合せが可能。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,400円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
評価 0.0
【特長】
・1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
・最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しています。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
・HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
・USB3.1 Gen1(USB3.0)対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
・スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
・フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載しています。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
・KVM、USB3.1 Gen1(USB3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
・キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
・ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。
・マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用)
・ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
・全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載です。
通常価格(税別) : |
83,202円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
KVMスイッチ接続用UTPケーブル
評価 0.0
【特長】
・通信周波数350MHzの高性能なUTPケーブル
【用途】
・KVMスイッチや延長機能付きのCPUシェアリングデバイスの接続
-
ハンドバルブ 4PNシリーズ
手動操作用の4ポート切換弁。
【特長】
・Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種が揃っています。
・取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。
・堅牢な構造です。
・無給油で使用できます。
通常価格(税別) : |
18,244円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
制御機器TAC2エアバルブ押ボタン形
空気圧回路の構成、制御が簡単にできる手動切替バルブ。
【特長】
・コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意
・空気圧回路の構成、制御が簡単にでき、機械装置の小形化を図れる
・基本バルブとバルブ操作用アクチュエータの組み合せが可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
4,714円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
真空ポンプ(切替スイッチ付)
評価 0.0
【特長】
・小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。
・真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。
・エアーホース2m(外径φ6 mm内径φ4 mm)を付属しています。
【用途】
・バキュームアダプタ、吸着プレートによるワーク吸着の吸着源として最適です。
通常価格(税別) : |
92,525円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,374円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
エネルギーモニタ用CT/CTケーブル
評価 0.0
各回路の電流を計測する際に使用します。分割型CTで施工もカンタンです。
【特長】
・簡単なワンタッチ式分割型CTで設置時間が短縮できます(/5A CT、5A CTは除く)
・本体-CT間に専用ケーブルを採用。誤結線を未然に防止します
通常価格(税別) : |
3,037円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN
評価 0.0
1組のPS/2キーボード・USBマウス・ディスプレイを2台のパソコンで切替共有。
【特長】
・ボタン切替可能なパソコン自動切替器。
・切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作、瞬時に2台のパソコンを切り替え。
・本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認可能。
・接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能。
・キーボードポートをエミュレーションし、再起動時にポートを切り替えなくても完全起動が可能。
・[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することが可能。
・[Ctrl]キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用可能。
・接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能。
通常価格(税別) : |
10,749円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パソコン自動切替器(8:1)
評価 0.0
PS/2接続とUSB接続の両方に対応した、デュアルインターフェース対応のパソコン自動切替器。
【特長】
・1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切替えて操作できます
・高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています
・パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能で、PS/2接続のパソコンとUSB接続のパソコンを混在して接続することができます
(本製品にはパソコンとの接続ケーブルは付属されていません。接続コネクタに応じて別途接続ケーブルをご購入ください。)
・キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応してるので、マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です
・キーボード・マウスエミュレーション機能を搭載し、KVMがどのポートを選択していてもパソコン起動時のブートエラーを回避します
・Windows OS、Mac OS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます
(カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。)
・一定時間間隔で自動的にポートを切替えるオートスキャンモードを搭載しており、パソコン動作状況の確認などに最適です
・ホットプラグに対応しているのでパソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単です
・2段階までのカスケード接続に対応しています。最大64台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます
・キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目もすっきりできます
・19インチサーバーラックに取り付け可能です。(1Uサイズ取付け用金具付属)
・切替方法は前面パネルでのボタン切り替え、キー入力によるホットキー切替、OSD画面による切替操作が可能です
・使用するユーザーレベルで、操作できるOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載しています
<OSDとは>
オン・スクリーン・ディスプレイの略でディスプレイ上に出る操作パネルを指します。一般的なディスプレイにも内蔵されている機能で画面の位置やコントラストなどを操作するときに利用する画面と同じものです。サンワプライ製のOSD搭載切替器は切替器本体を操作するOSDがディスプレイ上に表示されます。ドライバのインストールなどは一切必要なく、切替器を接続するだけで使用できます。
通常価格(税別) : |
62,386円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
LHシリーズ 表面取付形表示灯
保護構造IP67を実現した、ケーブル引き出しのニューコンセプト表示灯。
機器への直接取付け、アルミフレームへの直接取付け(大形ドームタイプのみ)が可能。
【特長】
・取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ
・配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保
ケーブル長さ、1m、3m、5mを準備。また、大形ドームタイプは、M12コネクタタイプ(ケーブル30cm)も用意
・照光部は保護構造IP67(IEC60529)を実現し、水のかかる場所でも使用可能
・フラットタイプは、ボックスでは取り付けられない狭小スペースでも取付け可能
・正面だけでなく、側面からの視認性も良好
・フラットタイプは記名フィルムを挿入することで文字や記号を表示可能
・全シリーズで2色切替タイプを準備
通常価格(税別) : |
9,400円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP
評価 0.0
PS/2接続とUSB接続の両方に対応したデュアルインターフェース対応のパソコン自動切替器。
【特長】
・1組のコンソールで4台までのパソコンを切り替えて操作可能。
・パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能。
・キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応。
・キーボードポートエミュレーション機能を搭載。
・切替方法は前面パネルでのボタン切替、キー入力によるホットキー切替操作が可能。
・高解像度2048×1536ドットまで表示可能。
・一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載。
・パソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単。
通常価格(税別) : |
35,691円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)
送り角度5度を実現した切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)。
【特長】
・切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が可能。
・仕上面は美しく肌触りがよく、ほどよい重量感。
・表面処理:三価クロムメッキ。
・材質・仕上げ:クロムバナジウム鋼。
【用途】
・ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適。
通常価格(税別) : |
1,455円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
フートバルブ 4Fシリーズ
評価 0.0
足踏み操作用の4ポート切換弁。
【特長】
・Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種が揃っています。
・取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。
・堅牢な構造です。
・無給油で使用できます。
通常価格(税別) : |
18,858円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
手動弁、機械作動弁足踏弁5ポート
評価 0.0
複動エアシリンダ、エアチャックの作動に使用可能な足踏み弁。
【特長】
・シンプルな構造とポペット形のシート方式なため、故障の少ない構造。
・摺動部分がないため、無給油で使用可能。
・取り付け姿勢が自由。
・コンパクトで軽量。
・保持機構付きタイプは、作動操作を維持させることが可能(ペダル奥の掛金を足先で押すと解除)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
・複動エアシリンダ、エアチャックの作動。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
16,128円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
機械作動弁ボールカム形
評価 0.0
外部からボールカムを操作することで主弁を切り換える機械作動弁。
【特長】
・ナットを使って、パネルにコンパクトに取り付けることが可能(125B)
・真空弁も用意
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
・パイロットエアのON、OFF
・単動エアシリンダ、エアチャックの作動
・エアタンクのエア充填、排出
・エアジェットのON、OFF、エア吹き
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
6,222円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
手動弁 VLM100シリーズ プッシュボタンタイプ
評価 0.0
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
5,286円
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
4ポート弁 手動切換弁HSV
HSVシリーズ手動切換弁は、主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。φ20〜φ160までのシリンダ駆動に適しています。
【特長】
・低摺動化で操作性容易。
・スタンダードタイプ(Rc1/4・3/8・1/2・3/4)。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
8,788円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
手動弁レバー形3ポジション5ポート
評価 0.0
作動が確実で、故障の少ない構造、コンパクトで軽量な手動切替バルブ。
【特長】
・ダイヤフラム形独特の歯切れのよい切換わりをし、弁シートも確実。
・長時間放置された場合でも固着するおそれがない。
・摺動部分がないので、給油の必要がない。給油不完全によるトラブルもない。
・構造上、どのような向きに取り付けても作動に支障がない。
・独特のコンパクト設計で、本体は軽いアルミ合金製。
・複動エアシリンダ、エアチャックの作動(中立状態でエアシリンダやエアチャックが自由状態になり、手で移動することができる)。
・真空弁あり。レバーを倒したまま自己保持。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
13,541円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
ラックマウントブラケット(KVMIO・KVMM-KNVシリーズ対応)
|
KVM専用USB・PS/2接続ケーブル(KVM*シリーズ)
|
USB KVMケーブル
|
PS/2 KVMケーブル
|
KVMスイッチ専用USB・PS/2接続ケーブル
|
コンピューターモジュール(5mケーブル一体型)
|
DisplayPortコンソールコンバーター
|
PS/2 VGA コンピューターモジュール(コンポジットビデオ対応)
|
VGA コンピューターモジュール
|
KVMスイッチ・データコンバータ用ACアダプタ
|
USB VGA コンピューターモジュール
|
PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(90cm)
|
ミスミ |
ミスミ |
ATEN |
ATEN |
ミスミ |
ATEN |
ATEN |
ATEN |
ATEN |
ミスミ |
ATEN |
ATEN |
5,250円
|
3,320円~
|
3,180円~
|
3,180円~
|
4,100円~
|
9,690円
|
9,900円
|
18,040円
|
11,110円~
|
4,190円
|
18,040円~
|
2,930円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
9日目~
|
9日目~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
5日目
|
6日目
|
60日目
|
5日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
19日目
|
5日目
|
KVM用マウントブラケット |
KVM用ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
KVM用ケーブル |
KVM |
KVM |
KVM |
KVM |
ACアダプタ |
KVM |
KVM |