エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

USB2.0手動切替器(2回路) SW-US22N

USB2.0手動切替器(2回路) SW-US22N SW-US22N
通常単価(税別)
3,890円
税込単価
4,279円
通常出荷日:3日目

2台のパソコンで1台のUSB2.0対応機器を切り替えて共有できる手動切替器。【特長】・USB2.0のハ...

詳細を確認

型番:

SW-US22N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SW-US22Nの仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

前面、背面図

前面、背面図

接続図

接続図

切替先が一目で分かるLEDを搭載。

切替先が一目で分かるLEDを搭載。

付属品

付属品

パッケージ

パッケージ

特長

特長

コンパクトサイズ

コンパクトサイズ

スペック:USB Aコネクタメス/USB Bコネクタメス/切り替えボタン/LED

スペック:USB Aコネクタメス/USB Bコネクタメス/切り替えボタン/LED

プリンタを共有。

プリンタを共有。

マウス、キーボードを共有。

マウス、キーボードを共有。

外付けハードディスクなどを共有。

外付けハードディスクなどを共有。

パソコンとゲーム機でキーボードを共有。

パソコンとゲーム機でキーボードを共有。

製品仕様

インターフェース規格USB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)
コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)
USB Bコネクタ メス×2(パソコン側)
切替内容パソコン2:周辺機器1
環境条件動作時温度・湿度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
保管時温度・湿度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
サイズ本体/W60.6×D60.6×H22mm(本体サイズ)
重量 51g
付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書
※USB2.0の環境内で本製品を使用した際にUSB2.0の規定内速度で動作することをサンワサプライで検証しています。
※USB2.0の規格には切替、ケーブルの延長という概念がないため、特に既定がありません。
※本製品はUSB2.0の規格に準拠していますがUSB IFの認証を取ったものではありません。
※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、USBケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。

対応機種

対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します)
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。
対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(64bit/32bit、各Editon対応)
Mac OS X(10.0~10.10)、Mac OS(9.0以降)

型番リスト

表示件数
型番
SW-US22N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,890円
( 4,279円 )
3日目

詳細情報

基本情報

2台のパソコンで1台のUSB2.0対応機器を切り替えて共有できる手動切替器。
【特長】
・USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応。
・ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできる。
・切り替え先が一目で分かるLEDを搭載。
【用途】
・USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USB2.0手動切替器(2回路) SW-US22Nの型番SW-US22Nのページです。 型番SW-US22Nに関する仕様情報を記載しております。
USB2.0手動切替器(2回路) SW-US22Nのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
共用
5
満足度:5.0
2台のパソコンで1台のプリンターを共用する為に購入しました ボタンを押すだけで切り替えができ便利です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB2.0手動切替器(2回路) SW-US22N
USB2.0手動切替器(4回路) SW-US24N
PS/2 KVMケーブル
KVMスイッチ専用USB・PS/2接続ケーブル
PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(90cm)
KVM専用USB・PS/2接続ケーブル(KVM*シリーズ)
メーカーサンワサプライサンワサプライATENミスミATENミスミ
通常価格3,890円8,512円3,814円 -4,300円 -3,138円4,500円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目6日目在庫品1日目5日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました