エレクトロニクス部品技術窓口
ストレート全結線・全回路切替えで安定のディスプレイ切替器。【特長】・全回路切替え、ストレート全結線仕様...
詳細を確認
SWW-21VLN(背面)

ミニD-sub(HD)15pinメス

SWW-31VLN(外形図)

SWW-31VLN(背面)

SWW-21VLN(パッケージ)

SWW-31VLN(パッケージ)

パソコン、ディスプレイ、プロジェクタとの接続例
| 解像度・帯域幅 | 制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 |
|---|---|
| インターフェース | ミニD-sub(HD)15pinメス×3 |
| 切替内容 | 2:1又は1:2 |
| 動作温度 | 5~40℃ |
| 保存温度 | -20~60℃ |
| 湿度 | 0~80%(結露なきこと) |
| 材質 | スチール |
| サイズ | W153×D115×H60.5mm(本体サイズ) |
| 重量 | 443g |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 対応パソコン | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 |
|---|---|
| 対応出力機器 | ディスプレイ・テレビ・プロジェクター ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種 |
| 確認済対応状況 | 確認済OS ・Windows(R)8(RP x64) |
|---|
ストレート全結線・全回路切替えで安定のディスプレイ切替器。
【特長】
・全回路切替え、ストレート全結線仕様なので双方向通信に対応しパソコンの種類を選びません
・ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまですべての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替えのディスプレイ切替器です
・切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長した状態になり相性問題がほぼ発生しない
・ワイドディスプレイにも対応します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VGA 映像分配器(2ポート)
0通常価格(税別):9,740円

ATEN
4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ
0通常価格(税別):24,750円

サンワサプライ
ディスプレイ切替器 SWW-21VLN・SWW-31VLN
3.5通常価格(税別):4,970円~

ミスミ
USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)裏起動対応
0通常価格(税別):14,000円~

ATEN
USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー
0通常価格(税別):107,900円

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~