ニチバン NWBB-15の特集ページです。
両面テープナイスタック,色:ホワイトやバッグシーラーなどニチバン NWBB-15に関する商品を探せます。
-
両面テープナイスタック,色:ホワイト
・書類や図画などの貼り合わせに使用可能な一般タイプの両面テープ。
【用途】
・書類や図画などの貼り合わせに。
・カレンダーやポスター類の貼り付けに。
・写真やスクラップの整理に。
・サンプル帳やカタログへの見本貼り付けに。
・レイアウトや編集作業に。
通常価格(税別) : |
380円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,840円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリアラインテープNo.557【1~2個入り】
評価 0.0
【特長】
・直線性に優れた基材です
・耐熱性、耐溶剤性に優れています
・のり残り、汚染がほとんどありません
【用途】
・ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー、およびボディ、センターピラーなど凹凸部の細幅ライン出し用など
通常価格(税別) : |
650円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
60円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリアーラインテープNo.536【2個入り】
【特長】
・ラインぎわが鮮明で、スッキリした仕上がりです
・バリやケバ立ちがなく、仕上がりが完璧です
・耐熱性、耐溶剤性に優れています
【用途】
・ポリウレタン、ポリプロピレンバンパーおよびボディー、センターピラーなど凹凸部の細幅ライン出し用(曲線用)
通常価格(税別) : |
615円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,160円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
162円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
両面テープナイスタック(TM)【1~2個入り】
【特長】
・写真やスクラップの整理に
・サンプル帳やカタログへの見本貼り付けに
・レイアウトや編集作業に
・テープ基材に再生紙を使用したグリーン購入法対象商品です
・ホルダー・巻心は再生紙を使用しています
・カッターつき
・ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです
【用途】
・書類や図面などの貼り合わせに
・新聞などのスクラップに
・ポスターやカレンダーの掲示に
【商品仕様】
・色:ホワイト
・グリーン購入法『特定調達品目』対象商品
【材質/仕上】
・基材:再生紙(古紙配合率41%)
・粘着剤:アクリル系
・はく離紙:紙
通常価格(税別) : |
237円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
クリアラインテープNo.536【2個入り】
評価 0.0
【特長】
・柔軟性のある基材です
・耐熱性、耐溶剤性に優れています
・粘着性がよく、ほとんどのり残りがしません
【用途】
・ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー、およびボディ、センターピラーなど凸凹部の細幅ライン出し用など
通常価格(税別) : |
650円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ハイクラフトテープ 321
評価 0.0
【特長】
・テープの背面が滑りにくいので荷崩れしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りが出来ます。
【用途】
・段ボールなどの封かんに。
通常価格(税別) : |
306円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
布粘着テープ 123
評価 0.0
【特長】
・強粘着で抜群の保持力です。
・巻戻しが軽く作業効率も良好です。
【用途】
・重量ダンボールの封かん。
通常価格(税別) : |
175円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
両面粘着テープ No.800
評価 0.0
【特長】
・高接着、高保持性粘着剤を使用した両面テープです
【用途】
・金属とプラスチックとの接合、各種名板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め
通常価格(税別) : |
159円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
オートテーパー TCE-100/TCE-200
AC電源のほか乾電池でも使用できる、コンパクト設計の電動テープカッターです。
繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。
【特長】
・使用できるテープ幅は7~24mm(7~11mmは事前テストが必要)。
・テープ外径は最大135mmまで対応。
・TCE-100が繰り出すテープの長さは、30mm、45mm、90mm、フリーの4段階。
・TCE-200が繰り出すテープの長さは、30~95mmの範囲で5mm間隔の14段階。長さはデジタル表示されます。
・刃先はギザ刃。
・セロテープ、PPテープ、メンディングテープ、ポリエステルテープに使用可能(テープの種類によっては不向きの場合あり)。
通常価格(税別) : |
9,984円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
カートンテープ No.660 ゴム系
評価 0.0
【特長】
・ポリプロピレンフィルムにゴム系粘着剤を組み合わせた強度・粘着力ともに優れたテープです
・耐水・耐久性に優れています
【用途】
・重量段ボールの封かん用など
通常価格(税別) : |
246円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
110円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
バッグシーラー BS-2200
評価 0.0
袋入り食品のバッグシールなどに活用できる機器。
【特長】
・軽い挿入力でしっかり結束ができます
・シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です
・袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました
・テープは9mm幅/100m巻まで使えます
【用途】
・袋入り食品のバッグシールなど
通常価格(税別) : |
3,368円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
シーリングマスキングテープ No.252【2~10個入り】
評価 0.0
和紙を基材としたシーリングマスキングテープ。
【特長】
・弱粘着タイプなので、シーリング施工時にのり残りや斜め切れがほとんどありません。
・色目:ライトブルー。
・ゴム系粘着剤。
【用途】
・シーリング施工時の目地、ガラス・サッシのマスキング用など。
通常価格(税別) : |
369円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
520円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
フィルムクロステープ No.184【30個入り】
評価 0.0
手切れ性が良好で、養生作業が効率的におこなえる養生テープ。
【特長】
・基材にポリエチレンクロスを採用し、手切れ性が良好で、養生作業が効率的におこなえる。
・基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっている。
・しっかり貼れて、のり残りがほとんどない。
【用途】
・引越作業の各種養生資材の仮止め、固定用。
・建築物の外壁などの塗装養生用など。
通常価格(税別) : |
9,988円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テープカッター タブメーカー(TM)
評価 0.0
テープの「折り返しタブ」を自動作成できるテープカッター。
【特長】
・仮止めや仮包装などに便利な「折り返しタブ」が作成できる。
・セロテープ(テープ幅15mm、18mm)での使用が最適。
・幅18mm、外径110mmまでのテープが使用可能。
・巻心25mm、75mmの2タイプで使用可能。
【用途】
・レジでのシール貼りや、店頭での包装に。
・商品内容物の個装や、部品の仮止めに。
通常価格(税別) : |
2,145円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クラフト粘着テープ No.313
評価 0.0
【特長】
・軽い巻き戻しで作業性に優れています。
・6種類の規格サイズを揃えており、用途にあわせてお選びいただけます。
【用途】
・段ボールなどの封かん用など。
通常価格(税別) : |
146円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
テープカッター 直線美 for Business
新設計の刃を採用した、切り口がまっすぐになるテープカッター。
【特長】
・本体は、白と黒の2色。
・大巻専用。
・凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)。
・テープを切る時の力が軽減。作業性が向上し疲れにくい。
・24mm幅までのセロテープが使用可能。
【用途】
・封緘、ラッピングや、ポスター等の展示物に。
・サンプル作成や、資料整理に。
通常価格(税別) : |
1,064円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
テープはがし 強力タイプTH-K50
評価 0.0
【特長】
・シール・テープを剥がす際やのり残りの除去に。
【商品仕様】
・容量:50ml
・除去用ヘラ1枚付
・入数:1本
・JAN:4987167048457
通常価格(税別) : |
635円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
400円
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
249円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ハイクラフトテープ 321WC
評価 0.0
【特長】
・テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りが出来ます。
【用途】
・段ボールなどの封かんに。
・色による識別包装など
【材質】
・基材:クラフト紙
・粘着剤:ゴム系
通常価格(税別) : |
512円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
マスキングテープ 241H【2~10個入り】
評価 0.0
塗装時などに使用可能なマスキングテープ。
【特長】
・粘着性が優れ、様々なマスキング作業に幅広く使用可能。
・粘着剤がゴム系のため、「低温特性」と「耐水性(水研ぎ適正)」が良好。
【用途】
・車両塗装時等のマスキング用として。
・仮止め用として。
通常価格(税別) : |
518円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
NWセンターリング
NW用センターリング。
【特長】
・NWはもちろん、ISO規格にも対応。
・アウターリングの有無を選択可能。また、Oリングの材質も各種より選択可能。
・真空度:大気圧~10-7Pa。
・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。
・材質:「-6L」はインナーリングがSUS316L。
・カルレッツに代表される高耐熱性、高耐腐食性のOリングも取り揃えている。
【用途】
・NWフランジのシール材として使用。
通常価格(税別) : |
569円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,353円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,921円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
カベタックスポンジ粘着ピン
評価 0.0
【特長】
・画びょうやピンが使えない壁面などへ貼るのに最適
・屋外の壁(砂壁は除く)にもご使用になれます
通常価格(税別) : |
240円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml
評価 0.0
【特長】
・プラスチック面に付着したテープやのり残りを除去できる、ムース状のテープはがしです。
・ムース状なので、液ダレしにくく、のり残りにしっかり浸透します。
【用途】
・プラスチックの表面に残った、テープやのり残りの除去に。
【商品仕様】
・容量(ml):50
・ムース状
・容量:50ml
・JANコード:4987167050771
・トラスココード:106-9594
・質量:68g
通常価格(税別) : |
638円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml
評価 0.0
【特長】
・プラスチック面に付着したテープやのり残りを除去できる、ムース状のテープはがしです。
・ムース状なので、液ダレしにくく、のり残りにしっかり浸透します。
【用途】
・プラスチックの表面に残った、テープやのり残りの除去に。
【商品仕様】
・容量(ml):220
・ムース状
・容量:220ml
・JANコード:4987167050788
・トラスココード:106-9593
・質量:232g
通常価格(税別) : |
667円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
車両用マスキングテープ 241
評価 0.0
【特長】
・粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます
・低温特性が優れています
・耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
【用途】
・車両塗装マスキング用など
通常価格(税別) : |
51円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
アルミテープ,熱・水・さびに強い
評価 0.0
【特長】
・熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけで、すぐ貼れます
【用途】
・流し台、ガスレンジの継き目・水漏れ防止に
・冷蔵庫、洗濯機等のキズ、サビ補修
・雨戸の目張り、雨どい等の補修
・自転車、三輪車などの装飾、キス、サビ補修
通常価格(税別) : |
282円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ナイスタック(TM)超強力タイプ
【特長】
・フックハンガーもガッチリ固定。
【商品仕様】
・テープ厚:0.62mm
・耐荷重:400g
・用途:金属,プラスチック,木材用
・材質:巻芯=古紙使用,基材=アクリルフォーム,粘着剤=アクリル系
・入数:1巻
通常価格(税別) : |
457円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
裸ブレード端子(BT形)【100個入り】
無酸素銅(電気すずめっき)材質のブレード形圧着端子。
【特長】
・嵌合部が絶縁体によって絶縁されている圧着端子(BT形)
・MA形250シリーズ
【用途】
・ブレード型の裸圧着端子として各種配線等に便利
通常価格(税別) : |
1,623円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
バッグシーリングテープ No.430
評価 0.0
【特長】
・セロフハンフィルムベースなので手切れ性があり、開封も簡単です
【用途】
・食品(パン・菓子類など)のバッグシール包装用、容器の仮止めなど
通常価格(税別) : |
132円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187
評価 0.0
ポリエチレンクロスを基材に使用したテープ。
【特長】
・プラスチック段ボール等を傷めず梱包できます。
・手で簡単にまっすぐ切るので、きれいに包装できます。
・テープの巻き戻しが軽く、包装作業が効率的に進みます。
・ポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。
・色目:2タイプ(シロ・ミドリ)
・基材厚:2タイプ(16ミクロン・11ミクロン)
【用途】
・プラスチック段ボール等の包装用に。
・宅配便や小包みなどの荷作り包装に。
・繰り返し使うものの仮止め・包装に。
・通い箱や保管箱の梱包に。
・引越作業の各種養生材料の仮止め、固定。
通常価格(税別) : |
380円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
カートンテープ No.660PF
評価 0.0
【特長】
・ポリプロピレンフィルムのベースとゴム系粘着剤を組み合わせた外装用のテープです
・耐水・耐久性に優れ、中・重量の段ボール封かんに適しています
【用途】
・段ボール箱、発泡スチロールの封かんに
・宅配便、小包などの荷造り包装、補強に
・農産物や水産物の段ボール封かんなど
通常価格(税別) : |
278円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
直線美(TM) for Business
【特長】
・凸凹の少ない刃で、軽く、直線に切れる。
【商品仕様】
・外寸:幅68×奥200×高112mm
・重量:1kg
・巻芯径:76mm
・テープ収容幅:最大24mm
・材質:本体=ABS、プーリー=PP
・入数:1個
通常価格(税別) : |
927円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
クランプシリーズ NWクランプ
NW用アルミクランプ。
【特長】
・NW=取付が容易なワンタッチ取付タイプ。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
【用途】
・NWフランジのクランプに使用。
通常価格(税別) : |
1,047円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
布粘着テープ No.102N
評価 0.0
【特長】
・強粘着で抜群の保持力です
・巻戻しが軽く作業効率も良好です
【用途】
・重量ダンボールの封かん
【商品仕様】
・幅(mm):50
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.3
・質量:338g
【材質/仕上】
・支持体:スフ
・粘着剤:ゴム系
通常価格(税別) : |
560円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
布粘着テープ,切断方法:手で切断可能
作業性に優れた梱包用布粘着テープ。
【特長】
・強粘着で抜群の保持力。
・テープの繰り出しが軽く、作業効率も良好。
・手切れ性に優れている。
【用途】
・段ボールなどの封かん。
・色による識別包装など。
通常価格(税別) : |
282円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml
評価 0.0
【特長】
・テープやのり残りを強力除去できるムース状のテープはがしです。
・ムース状なので液ダレしにくく、ガラスなどの垂直面に使えます。
【用途】
・こびりついたシール、テープの除去に。
・テープなどをはがした後の、のり残りの除去に。
【商品仕様】
・容量(ml):220
・ムース状
・容量:50ml
・トラスココード:106-9595
・質量:230g
通常価格(税別) : |
732円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
脱鉛ビニールテープ JIS-C2336適合品 38mm×10m
評価 0.0
【特長】
・柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材としたテープです
・脱鉛タイプです
・電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです
【用途】
・缶、ビンなどの防湿包装
・封かん、包装、結束
【商品仕様】
・幅(mm):38
・長さ(m):10
・厚さ(mm):0.20
・質量:100g
【材質/仕上】
・基材:ポリ塩化ビニール
・粘着剤:ゴム系
通常価格(税別) : |
208円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
フレキシブルチューブシリーズ(NWフランジタイプ)
両端NWフランジ付フレキシブルチューブ(軸直角方向への位置調整に優れた製品)。
【特長】
・両端にNWフランジが付いているフレキシブルチューブ。
・軸直角方向への位置調整に優れた製品。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。
【用途】
・配管寸法のズレなどによる位置調整が可能。
通常価格(税別) : |
8,481円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
371円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ニュークラフトテープ No.305W・No.305C
評価 0.0
無用剤の粘着剤を使用した作業性に優れた梱包用クラフトテープ。
【特長】
・手切れ性が良く、作業性に優れている。
・環境に配慮し、無溶剤の粘着剤を使用。
【用途】
・段ボールなどの封かん。
・色による識別包装など。
通常価格(税別) : |
270円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
461円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
養生用布テープ108
評価 0.0
【特長】
・強粘着タイプで、粗面への接着性に優れています。
・のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します
・基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群でう
【用途】
・養生用。
・建築塗装マスキング。
【商品仕様】
・色:黄土
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.31
・粘着力:3.30N/10mm
・引張強さ:72.0N/10mm
・伸び:9%
【材質/仕上】
・支持体:スフ
・粘着剤:ゴム系
通常価格(税別) : |
261円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
カートンテープ No.6250PF
評価 0.0
【特長】
・中小重量包装用の透明なOPP粘着テープです。
・ゴム系粘着剤を使用しているので低温度時でも安定した粘着力を発揮します。
【用途】
・中小重量物の封かんに。
通常価格(税別) : |
348円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ナイスタックエコ(TM)【1~12個入り】
評価 0.0
【特長】
・紙と一緒にリサイクルできる両面テープ。
【商品仕様】
・テープ厚:0.08mm
・用途:紙用
・材質:基材/ホルダー/巻芯/はく離紙=古紙使用,粘着剤=離解性粘着剤(アクリル系)
・カッター付
通常価格(税別) : |
349円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ハイクラフトテープ 321W
評価 0.0
【特長】
・テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りが出来ます。
【用途】
・段ボールなどの封かんに。
・色による識別包装など
【材質】
・基材:クラフト紙
・粘着剤:ゴム系
通常価格(税別) : |
329円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用
・ポスターの貼り付け、金属・プラスチックなどのパネル固定に使用可能な両面テープ。
【特長】
・ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープ。
・風雨に強く凹凸面にもよく付く。
・巻芯は再生紙を使用。
【用途】
・ポスターの貼り付け、金属・プラスチックなどのパネル固定に。
通常価格(税別) : |
294円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
再生PET布粘着テープ
評価 0.0
【特長】
・ペットボトルの再生繊維を横糸に、スフを縦糸に使用しています。
・巻芯は古紙配合率99%の再生紙で、環境に配慮したテープです。
・有害な有機溶剤は一切使用していません。
【用途】
・重量ダンボールの封かん。
通常価格(税別) : |
494円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
NWフランジシリーズ NWショートフランジ
高いシール製が要求される真空分野において実績を誇るNWフランジ。
【特長】
・通常材質はSUS304。SUS316Lもあり。
・NW=取付が容易なワンタッチ取付タイプ。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなるため、約150~220度。
【用途】
・排気ラインに。
通常価格(税別) : |
900円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
373円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
マスキングテープ 2311H【2~10個入り】
直線はもちろん、曲線曲面にもしっかり着く車輌塗装用マスキングテープ。
【特長】
・重ね貼り性にも優れ、手切れ性にも優れている。
・加熱しても浮き、はがれ、糊残りが少ない。
・直線と曲線曲面にしっかり粘着。
【用途】
・車輌塗装などに最適。
通常価格(税別) : |
413円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,438円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用
|
両面テープ(厚手)
|
超強力両面テープ 粗面用
|
両面粘着テープ No.815
|
両面テープ 800H
|
両面テープ 815H
|
トラスコ中山 一般用両面テープ
|
超強力両面テープ 透明材料用
|
一般用両面テープ No.5010
|
No.5620 フィルム両面テープ
|
No.5477 紙両面テープ
|
超強力両面テープ 粗面用薄手
|
ニチバン |
ミスミ |
nitoms |
ニチバン |
ニチバン |
ニチバン |
トラスコ中山 |
nitoms |
nitoms |
マクセルスリオンテック |
マクセルスリオンテック |
nitoms |
294円~
|
1,670円~
|
391円~
|
164円~
|
4,160円~
|
4,160円~
|
188円~
|
554円~
|
229円~
|
45,817円
|
12,363円~
|
480円~
|
1日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
3日目
|
1日目
|
1日目~
|
1日目~
|
1日目~
|
1日目~
|
15日目
|
4日目
|
1日目~
|
0.43 |
0.55 |
1.2 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.12 |
1 |
0.17 |
0.11 |
0.115 |
0.8 |
5 |
15 |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
- |
20 |
30 |
- |
- |
ゴム系 |
ゴム系 |
アクリル系 |
アクリル系 |
アクリル系 |
アクリル系 |
アクリル系 |
アクリル系 |
アクリル系 |
ゴム系 |
アクリル系 |
アクリル系 |
6.4±1.5N/15mm |
16.7N/25mm |
25.5N/25mm |
Ⅰ面:4.68、Ⅱ面:3.61N/10mm |
6.66N/10mm |
4.68N/10mm |
7.25N/10mm |
18.9N/25mm |
- |
1面:4.31N/10mm、2面:3.53N/10mm |
1面:4.11N/10mm、2面:4.11N/10mm |
18.2N/25mm |
ホワイト |
ホワイト |
ブラック |
イエロー |
ホワイト |
ブラウン |
クリア(透明) |
クリア(透明) |
ホワイト |
クリア(透明) |
ホワイト |
ブラック |