ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    オートテーパー TCE-700シリーズ用オートフィードカッターユニット TCE700-AFCU

    通常単価(税別)
    21,254円
    税込単価
    23,379円
    通常出荷日:1日目

    オートテーパー TCE-700、TCE-700S用のオートフィードカッターユニットです。センサーが故障...

    詳細を確認

    型番:

    TCE700-AFCU
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TCE700-AFCUの仕様・寸法情報

    部品区分
    オプション部品
    JANコード
    4987167034481
    トラスココード
    123-1500
    重量(g)
    200

    商品情報

    オートテーパー TCE-700シリーズについてはこちらをご覧ください。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TCE700-AFCU
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,254円
    ( 23,379円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    オートテーパー TCE-700、TCE-700S用のオートフィードカッターユニットです。
    センサーが故障した場合などに交換してください。
    交換方法についてはオートテーパー本体の取扱説明書などを参照してください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オートテーパー TCE-700シリーズ用オートフィードカッターユニット TCE700-AFCUの型番TCE700-AFCUのページです。 型番TCE700-AFCUに関する仕様情報を記載しております。
    オートテーパー TCE-700シリーズ用オートフィードカッターユニット TCE700-AFCUのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートテーパー TCE-700シリーズ用オートフィードカッターユニット TCE700-AFCU
    テープカット(プッシュカット)
    制御盤ユニット TCE700用
    タバネラ 5000V用 リモ-トスイツチ
    テープカッター TCE700
    フィラメントテープ用テープカッター 替刃
    メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバントラスコ中山
    通常価格21,254円1,558円32,957円31,754円6,124円 -2,700円
    通常出荷日1日目5日目11日目19日目5日目1日目
    部品区分オプション部品-----
    JANコード4987167034481-----
    トラスココード123-1500-685-6696549-8272--
    重量(g)200-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました