ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

バッグシーリングテープ No.430

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ブルー系
青
4987167009618
122-9988
基材:セロハン
粘着剤:ゴム系
28.000
対応
20個
グリーン系
緑
4987167009601
122-9989
-
-
-
対応
20個
レッド系
赤
4987167009588
106-9581
基材:セロハン
粘着剤:ゴム系
28.000
対応
20個
ホワイト系
白
4987167009625
122-9987
-
-
-
対応
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453円
( 498円 )
1日目
453円
( 498円 )
4日目
453円
( 498円 )
1日目
453円
( 498円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セロフハンフィルムベースなので手切れ性があり、開封も簡単です
【用途】
・食品(パン・菓子類など)のバッグシール包装用、容器の仮止めなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッグシーリングテープ No.430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッグシーリングテープ No.430
バッグシーリングテープ No430
バッグシーリングテープ No.540(BS-2700専用)
紙バックシーリングテープ No.700R
バッグシーラーテープ Hタイプ
バッグシーリングテープ専用テープ
メーカーニチバンニチバンニチバンオカモト積水化学工業ニチバン
通常価格453円448円953円589円664円 -477円 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)9912999
テープ長さ(m)3535100505050
テープ厚(mm)0.0530.0510.0580.140.058-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト