17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • 内径 ID

    ~mm
  • ねじり角度 Фd2(deg)

    ~mm
  • 線径 d(φ)

    ~mm
  • 巻数 n

    ~mm
  • ばね定数 k(N・mm/deg)

    ~mm
  • CAD

ねじりばね

ねじりばねとは、コイルばねの一種です。コイルのまわりに、ねじりモーメントを受けるばねを指します。ねじりばねの両端形状は、取り付け部位や取り付け方法によって決定されるため、90度、135度、180度のアーム角度を選定することができます。また、圧縮ばねや引っ張りばねと異なり、設計上のスペースや工数を低減することも可能です。ねじりばねは大きく分けて、密着巻きとピッチ巻きの2通りに分けられます。ねじりばねは、自由長、コイルの平均径、ばね定数をよく確認し、使用環境や用途に合わせて選ぶことが大切です。しかしメーカーによって自由長の定義が異なるため、選定の際にはご注意ください。

クリーン洗浄品 エコノミーシリーズ

    16
    • 【クリーン洗浄品】ねじりばね
      • chemSHERPA対応品あり

      ミスミ

      【クリーン洗浄品】ねじりばね

      「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。【特長】アーム角90°/135°/180°を右巻と左巻でご用意しております。
      もっと読む
      0
      特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
      クリーン洗浄90°コイル右巻 / 135°コイル右巻 / 180°コイル右巻 / 90°コイル左巻 / 135°コイル左巻 / 180°コイル左巻ステンレスφ2 ~ φ623 ~ 75(0.6) 54(0.8)0.2 ~ 12 / 3 / 4 / 50.0088 ~ 1.476脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄
      通常出荷日 :
      3日目〜
    • 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ねじりばね

        ミスミ

        MISUMI economy

        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ねじりばね

        ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
        もっと読む
        特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
        -90°コイル右巻 / 135°コイル右巻 / 180°コイル右巻ステンレスφ2 ~ φ635 ~ 750.3 ~ 13 / 4 / 50.0289 ~ 1.476-
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • トーションばね

          アキュレイト

          トーションばね

          身近な製品から家電製品など多岐にわたって使用されているねじりばね。【特長】・両端が90~180°程度の角度でアームが伸びている。・製品などに組み込んだ時に広げたり縮める動作に対し戻る力を利用。・コイル径は支持棒を通す内径側で管理し、表記。・トーションばねの使用は、ばねを巻き込むように使うのが正しい方向。・この規格のばね定数は、アーム 長1/2、自由角度はB(135°)で計算。・許容変位量は、静荷重の応力を前提。【用途】・剪定バサミやドアノブ、物干しハンガーの引掛け部分等や家電製品に最適。
          もっと読む
          4.44.4
          特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
          -90°コイル右巻 / 135°コイル右巻 / 180°コイル右巻 / 90°コイル左巻 / 135°コイル左巻 / 180°コイル左巻ステンレスφ3 ~ φ1430 ~ 1350.3 ~ 22 / 3 / 4 / 50.02 ~ 20.36-
          通常単価(税別) :
          72
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • ねじりスプリング

            サミニ

            ねじりスプリング

            右巻き、左巻きそれぞれ324種類。内径3~18までのねじりばね。【特長】・同じ内径・複数の線径を選択出来る為、違った強さを確認できる。・コイル軸のまわりにねじりモーメント(トルク)を受けて使用されるばね。【用途】・家庭用ポストなどの蓋等。・クリップなどにも。
            もっと読む
            4.24.2
            特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
            -90°コイル右巻 / 135°コイル右巻 / 180°コイル右巻 / 90°コイル左巻 / 135°コイル左巻 / 180°コイル左巻ステンレスφ3 ~ φ1826 ~ 1440.3 ~ 2.92 / 3 / 50.024 ~ 85.8-
            通常単価(税別) :
            200
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • ねじりばね
            • chemSHERPA対応品あり

            ミスミ

            ねじりばね

            【特長】アーム角90°/135°/180°を右巻と左巻でご用意しております。
            もっと読む
            4.24.2
            特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
            -90°コイル右巻 / 135°コイル右巻 / 180°コイル右巻 / 90°コイル左巻 / 135°コイル左巻 / 180°コイル左巻ステンレスφ2 ~ φ6-0.2 ~ 12 / 3 / 4 / 5--
            通常出荷日 :
            8日目
          • ダブルトーションばね

              サミニ

              ダブルトーションばね

              同じねじり角度で2倍のトルクを得ることが可能なねじりばね。【特長】・ねじりばねを2個結合させた形。・従来のねじりコイルばねに対し、同じねじり角度で2倍のトルクを得ることが可能。・全28種のWばね。・線径0.6〜2.3mmまでを用意。・ばね2個分のばね定数。【用途】・フタの開閉部に最適。
              もっと読む
              4.34.3
              特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
              -90°コイル左右巻 / 135°コイル左右巻ステンレスφ5 ~ φ1431 ~ 790.6 ~ 2.32 / 3 / 4 / 50.57 ~ 53.6-
              通常単価(税別) :
              298
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • ねじりコイルばね

                昌和発條製作所

                ねじりコイルばね【2~10個入り】

                設計・計算で、お困りの方々のご要望にお応えし、ねじりコイルバネを標準化いたしました。【特長】・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径φ0.3mm~φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。・JIS G 4313(ばね用ステンレス鋼線)B種 SUS304 WP-B。※特性として耐食性、耐熱性(約250℃)。・350℃~400℃ 低温焼鈍(※表面処理はしていません)。
                もっと読む
                4.74.7
                特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
                -90°コイル右巻 / 135°コイル右巻 / 180°コイル右巻ステンレスφ3 ~ φ1426 ~ 1160.3 ~ 22 / 3 / 4 / 5--
                通常単価(税別) :
                1,357
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • トーションバネ

                  トラスコ中山

                  トーションバネ

                  【特長】・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです・アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です・クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです
                  もっと読む
                  0
                  特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
                  -90°コイル右巻 / 135°コイル右巻 / 180°コイル右巻ステンレスφ3 ~ φ1430 ~ 1280.3 ~ 22 / 3 / 4 / 50.05 ~ 20.36-
                  通常単価(税別) :
                  980
                  通常出荷日 :
                  1日目
                • トーションばね 角度135 左/右巻き

                    トラスコ中山

                    トーションばね 角度135 左/右巻き【2~20個入り】

                    【特長】・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです・アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です・クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです【材質】・ステンレス(SUS304-WPB)
                    もっと読む
                    0
                    特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
                    -135°コイル右巻 / 135°コイル左巻ステンレスφ3 ~ φ1430 ~ 1350.3 ~ 22 / 3 / 4 / 50.02 ~ 20.36-
                    通常単価(税別) :
                    1,670
                    通常出荷日 :
                    1日目
                  • トーションばね 角度90 左巻き

                      トラスコ中山

                      トーションばね 角度90 左巻き【2~20個入り】

                      【特長】・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです・アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です・クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです【材質】・ステンレス(SUS304-WPB)
                      もっと読む
                      0
                      特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
                      -90°コイル左巻ステンレスφ3 ~ φ1430 ~ 1350.3 ~ 22 / 3 / 4 / 50.02 ~ 20.36-
                      通常単価(税別) :
                      1,670
                      通常出荷日 :
                      1日目
                    • キックバネ OK/SK

                        新生発条工業

                        キックバネ OK/SK【2~3個入り】

                        コイル軸のまわりにねじりモーメント(トルク)を受けて使用されるキックバネ。【特長】・独自の徹底した品質管理と技術力により生産。・二重に巻いているため強度が高い。【用途】・日用品や玩具の修理や工作に適用。・必要に応じて、アーム部分を加工して使用可能。・機械部品の試作用。
                        もっと読む
                        特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
                        --ステンレス / スチール--0.6 ~ 1.5---
                        通常単価(税別) :
                        144
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • トーションばね 角度180 左巻き

                          トラスコ中山

                          トーションばね 角度180 左巻き【2~20個入り】

                          【特長】・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです・アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です・クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです【材質】・ステンレス(SUS304-WPB)
                          もっと読む
                          0
                          特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
                          -180°コイル左巻ステンレスφ3 ~ φ1430 ~ 1350.3 ~ 22 / 3 / 4 / 50.02 ~ 20.36-
                          通常単価(税別) :
                          1,670
                          通常出荷日 :
                          1日目
                        • トーションばね 角度90 右巻き

                            トラスコ中山

                            トーションばね 角度90 右巻き【2~20個入り】

                            【特長】・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです・アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です・クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです【材質】・ステンレス(SUS304-WPB)
                            もっと読む
                            0
                            特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
                            -90°コイル右巻ステンレス-30 ~ 1350.3 ~ 2-0.02 ~ 13.5-
                            通常単価(税別) :
                            1,670
                            通常出荷日 :
                            1日目
                          • トーションばね 角度180 右巻き

                              トラスコ中山

                              トーションばね 角度180 右巻き【2~20個入り】

                              【特長】・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです・アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です・クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです【材質】・ステンレス(SUS304-WPB)
                              もっと読む
                              0
                              特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
                              -180°コイル右巻ステンレスφ3 ~ φ1430 ~ 1350.3 ~ 22 / 3 / 4 / 50.02 ~ 13.5-
                              通常単価(税別) :
                              1,670
                              通常出荷日 :
                              1日目
                            • 3~5mm/216種 トーションバネセット

                                エスコ

                                3~5mm/216種 トーションバネセット

                                216種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。
                                もっと読む
                                0
                                特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
                                --ステンレス------
                                通常単価(税別) :
                                34,427
                                通常出荷日 :
                                1日目
                              • トーションバネ 左・右巻各1

                                  エスコ

                                  トーションバネ 左・右巻各1

                                  こちらの商品は、エスコ社の【ねじりばね】90°・180°・135°トーションバネ(左右巻各1)です。
                                  もっと読む
                                  0
                                  特性・用途自由角度 θ材質内径 IDねじり角度 Фd2(deg)線径 d(φ)巻数 nばね定数 k(N・mm/deg)洗浄方法
                                  --ステンレスφ3 ~ φ830 ~ 1350.3 ~ 1.22 / 3 / 4 / 50.02 ~ 5.17-
                                  通常単価(税別) :
                                  728
                                  通常出荷日 :
                                  1日目

                                ねじりばねカテゴリの売れ筋ランキング

                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                比較リスト