ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が89型番あります。

トーションばね 角度180 右巻き【2~20個入り】

通常単価(税別)
1,407円
税込単価
1,548円
通常出荷日:1日目

【特長】・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです・アーム角度を閉じる...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が89型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

コイル内径D

許容変位量

(deg)

線径 d

(φ)

巻数 n

ばね定数 k

(N・mm/deg)

アームの長さL

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
φ3
82
0.3
3
0.04
12
4989999420180
194-9349
9.000
1パック

20個入り

φ3
108
0.3
4
0.03
12
4989999420272
194-9355
9.000
1パック

20個入り

φ3
135
0.3
5
0.02
12
4989999405088
194-9361
9.000
1パック

20個入り

φ3
43
0.4
2
0.15
12
4989999405095
194-9367
9.000
1パック

20個入り

φ3
63
0.4
3
0.11
12
4989999405811
194-9373
9.000
1パック

20個入り

φ3
84
0.4
4
0.09
12
4989999405828
194-9379
9.000
1パック

20個入り

φ3
104
0.4
5
0.07
12
4989999405835
194-9385
9.000
1パック

20個入り

φ3
36
0.5
2
0.36
12
4989999405842
194-9391
9.000
1パック

20個入り

φ3
69
0.5
4
0.2
12
4989999420319
194-9397
11.000
1パック

20個入り

φ3
86
0.5
5
0.17
12
4989999420371
194-9403
9.000
1パック

20個入り

φ4
56
0.4
2
0.12
16
4989999420395
194-9409
9.000
1パック

20個入り

φ4
82
0.4
3
0.08
16
4989999420425
194-9415
9.000
1パック

20個入り

φ4
108
0.4
4
0.07
16
4989999420654
194-9421
10.000
1パック

20個入り

φ4
135
0.4
5
0.05
16
4989999420661
194-9427
10.000
1パック

20個入り

φ4
44
0.5
2
0.28
16
4989999420678
194-9433
10.000
1パック

20個入り

φ4
64
0.5
3
0.2
16
4989999420685
194-9439
10.000
1パック

20個入り

φ4
84
0.5
4
0.16
16
4989999420692
194-9447
10.000
1パック

20個入り

φ4
105
0.5
5
0.13
16
4989999420708
194-9453
18.000
1パック

20個入り

φ4
37
0.6
2
0.57
16
4989999420715
194-9459
10.000
1パック

20個入り

φ4
72
0.6
4
0.32
16
4989999420722
194-9465
20.000
1パック

20個入り

φ5
53
0.5
2
0.23
20
4989999420739
194-9471
10.000
1パック

20個入り

φ5
78
0.5
3
0.16
20
4989999420746
194-9477
10.000
1パック

20個入り

φ5
103
0.5
4
0.13
20
4989999420753
194-9483
16.000
1パック

20個入り

φ5
45
0.6
2
0.47
20
4989999420760
194-9489
10.000
1パック

20個入り

φ5
66
0.6
3
0.34
20
4989999420777
194-9495
26.000
1パック

20個入り

φ5
49
0.8
3
1.03
20
4989999420784
194-9501
15.000
1パック

20個入り

φ5
65
0.8
4
0.8
20
4989999420791
194-9507
30.000
1パック

20個入り

φ6
53
0.6
2
0.4
24
4989999420807
194-9513
10.000
1パック

10個入り

φ6
78
0.6
3
0.28
24
4989999420814
194-9519
10.000
1パック

10個入り

φ6
103
0.6
4
0.22
24
4989999420821
194-9525
15.000
1パック

10個入り

φ6
39
0.8
2
1.23
24
4989999420838
194-9531
11.000
1パック

10個入り

φ6
57
0.8
3
0.87
24
4989999420845
194-9537
15.000
1パック

10個入り

φ6
76
0.8
4
0.68
24
4989999420852
194-9543
25.000
1パック

10個入り

φ6
94
0.8
5
0.56
24
4989999420944
194-9550
35.000
1パック

10個入り

φ6
47
1
3
2.08
24
4989999405958
194-9556
25.000
1パック

10個入り

φ6
62
1
4
1.62
24
4989999406030
194-9562
40.000
1パック

10個入り

φ7
74
0.7
3
0.45
28
4989999406047
194-9568
15.000
1パック

10個入り

φ7
122
0.7
5
0.29
28
4989999406054
194-9574
30.000
1パック

10個入り

φ7
40
0.9
2
1.69
28
4989999406061
194-9580
15.000
1パック

10個入り

φ7
59
0.9
3
1.21
28
4989999406078
194-9586
25.000
1パック

10個入り

φ7
78
0.9
4
0.94
28
4989999406085
194-9592
35.000
1パック

10個入り

φ7
44
1.2
3
3.69
28
4989999406092
194-9598
40.000
1パック

10個入り

φ7
58
1.2
4
2.86
28
4989999406108
194-9604
65.000
1パック

10個入り

φ8
51
0.8
2
0.94
32
4989999406115
194-9610
15.000
1パック

10個入り

φ8
74
0.8
3
0.67
32
4989999406122
194-9616
20.000
1パック

10個入り

φ8
98
0.8
4
0.52
32
4989999406139
194-9622
30.000
1パック

10個入り

φ8
122
0.8
5
0.43
32
4989999406146
194-9628
45.000
1パック

10個入り

φ8
45
0.9
2
1.49
32
4989999406153
194-9634
15.000
1パック

10個入り

φ8
67
0.9
3
1.07
32
4989999406160
194-9640
30.000
1パック

10個入り

φ8
88
0.9
4
0.83
32
4989999406177
194-9646
40.000
1パック

10個入り

φ8
110
0.9
5
0.68
32
4989999406184
194-9652
60.000
1パック

10個入り

φ8
33
1.2
2
4.59
32
4989999406191
194-9658
30.000
1パック

10個入り

φ8
49
1.2
3
3.28
32
4989999406207
194-9664
50.000
1パック

10個入り

φ8
80
1.2
5
2.09
32
4989999406214
194-9670
100.000
1パック

10個入り

φ9
51
0.9
2
1.34
36
4989999406221
194-9676
10.000
1パック

5個入り

φ9
74
0.9
3
0.96
36
4989999406238
194-9682
15.000
1パック

5個入り

φ9
98
0.9
4
0.75
36
4989999406245
194-9688
25.000
1パック

5個入り

φ9
37
1.2
2
4.13
36
4989999406252
194-9694
15.000
1パック

5個入り

φ9
54
1.2
3
2.95
36
4989999406269
194-9700
10.000
1パック

5個入り

φ9
72
1.2
4
2.29
36
4989999406276
194-9706
40.000
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです
・アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です
・クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです
【材質】
・ステンレス(SUS304-WPB)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーションばね 角度180 右巻きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーションばね 角度180 右巻き
トーションばね 角度90 右巻き
トーションばね 角度180 左巻き
トーションばね 角度90 左巻き
トーションばね 角度135 左/右巻き
トーションばね
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アキュレイト
通常価格1,407円1,407円1,407円1,407円1,407円72円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
自由角度 θ180°コイル右巻90°コイル右巻180°コイル左巻90°コイル左巻--
材質ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)SUS304WPB
巻き方向右巻き(RC)右巻き(RA)左巻き(LC)左巻き(LA)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじりばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト